Medidor de energía térmica
Gestión transparente de la energía térmica con facturación basada en IoT
Mida los caudales de control y el consumo de energía en sistemas de calefacción y refrigeración con una contabilidad de costes directa o basada en IoT usando un único dispositivo. Los medidores de energía térmica con aprobación MID garantizan una elevada precisión y fiabilidad para una facturación sencilla y eficiente.
Medición térmica certificada
Los medidores de energía térmica de Belimo cumplen la norma EN1434/MID y están equipados para una facturación directa o remota basada en IoT. Los medidores de energía con aprobación MID ofrecen una monitorización permanente del glicol con una alarma que se puede activar si hay glicol en el agua, lo que afecta a las lecturas de energía. Para las opciones de medidores sin aprobación MID, la compensación y monitorización de glicol automáticas patentadas de Belimo garantizan que sus mediciones sigan siendo precisas, independientemente del tipo o la concentración de glicol.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Belimo Assistant 2
Aproveche todo el potencial de sus unidades de Belimo
Belimo Assistant 2 permite la configuración, el manejo in situ y la solución de problemas, con conexión por cable o inalámbrica, de los actuadores para compuertas, las válvulas de control, los sensores y los medidores de Belimo a través de smartphones, tabletas y ordenadores.
Características principales
- Comprobación y modificación de los parámetros de ajuste de las unidades
- Visualización de datos de identificación: tipo de unidad, posición, designación, número de serie, dirección de bus
- Direccionamiento (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Configuración": configuración guiada de parámetros para su unidad.
- "Copiar/Pegar configuración": replique los mismos ajustes para los mismos tipos de unidad
- "Live Trend": realice el control manual local y consulte las tendencias en directo con la función easy-share
- "Salud": supervise los KPI de funcionamiento de la unidad. Por ejemplo, alimentación, estado del bus, estado del sensor, etc.
- "Informes": recupere informes digitales de su unidad con la función easy-share. Por ejemplo, certificados de calibración, informes de puesta en marcha
- "Exportar configuración": cree un archivo de registro con la función easy-share
- Ajuste de idioma integrado en la aplicación (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows.
Accesorios:
- ZTH EU (convertidor USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertidor Bluetooth/NFC)
Integración perfecta
Los medidores de energía térmica proporcionan una integración directa al sistema de gestión centralizada y están equipados para permitir la monitorización y la facturación de energía basadas en IoT de terceros. Una unidad ofrece toda la información que necesita para facturar, monitorizar y mejorar el rendimiento de su sistema.
Diseño modular para el cambio rápido de medidor
El medidor de energía térmica se compone de un módulo de sensor, sensores de temperatura conectados y alberga la funcionalidad lógica y de medición térmica. Capacidad de comunicación de datos mediante bus o NFC. El módulo de sensor está disponible como pieza de repuesto. En determinados países se exige la sustitución periódica para la recalibración de conformidad con las normas regulatorias nacionales. El módulo lógico puede desconectarse del módulo de sensor (dejando todos los cables conectados), lo que permite cambiar de forma sencilla el módulo de sensor inferior.
Recursos Adicionales
Combine la medición y el control de la energía con la medición y la facturación certificadas de la energía térmica
La Belimo Energy Valve™ integra medición de energía, control, gestión del delta T y, en caso necesario, facturación basada en IoT en un dispositivo. Ofrece una integración directa y perfecta al sistema de gestión del edificio o a las plataformas de monitorización basadas en IoT, con monitorización basada en IoT, herramientas de mejora del rendimiento y datos de facturación. Se unen los dos mundos: el «control de la energía» y la «medición y facturación de energía térmica certificadas». La unión de características de rendimiento para ahorrarle tiempo y dinero.