Merač tepelnej energie
Transparentný manažment tepelnej energie s fakturáciou podporujúcou internet vecí
Meranie a ovládanie tepelných tokov a spotreby energie v systémoch kúrenia a chladenia s priamym vyúčtovaním nákladov alebo s vyúčtovaním nákladov na báze internetu vecí (IoT) v jednom zariadení. Merače tepelnej energie so schválením podľa smernice 2014/32/EÚ o meradlách zaručujú vysokú presnosť a spoľahlivosť a umožňujú jednoduché a efektívne vyúčtovanie.
Certifikované tepelné meranie
Merače tepelnej energie Belimo spĺňajú normu EN 1434/smernicu 2014/32/EÚ o meradlách a sú pripravené na priame vyúčtovanie, prípadne na vyúčtovanie na diaľku na báze internetu vecí (IoT). Merače energie spĺňajú smernicu 2014/32/EÚ o meradlách a poskytujú možnosť neustáleho monitorovania glykolu vrátane alarmu, ktorý sa spustí, ak sa vo vode nachádza glykol, čo má vplyv na odčítanie hodnôt energie. Patentované automatické monitorovanie glykolu a kompenzácia od spoločnosti Belimo v prípade variantov merača nespĺňajúcich smernicu 2014/32/EÚ zaručujú presnosť vášho merania bez ohľadu na typ alebo koncentráciu glykolu.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Belimo Assistant 2
Využite plný potenciál vašich zariadení od spoločnosti Belimo
Belimo Assistant 2 umožňuje drôtovú a bezdrôtovú inštaláciu, prevádzku na mieste a riešenie problémov pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov Belimo pomocou smartfónov, tabletov a počítačov.
Hlavné charakteristiky:
- kontrola a úprava nastavovacích parametrov zariadení
- zobrazovanie identifikačných údajov: typ zariadenia, poloha, označenie, sériové číslo, zbernicová adresa
- adresovanie (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- „nastavenie“: navádzané nastavenie parametrov vášho zariadenia.
- „kopírovanie/prilepenie konfigurácie“: replikácia nastavení pre zariadenia rovnakého typu
- „trend v reálnom čase“: vykonávanie lokálneho ručného ovládania a usmerňovania podľa reálnych okolností vďaka funkcii jednoduchého zdieľania
- „zdravie“: monitorovanie kľúčových prevádzkových ukazovateľov výkonnosti zariadení. napr. napájanie, stav zbernice, stav snímača atď.
- „správy“: získavanie digitálnych správ vášho zariadenia vďaka funkcii jednoduchého zdieľania. napr. osvedčenie o kalibrácii, správa o uvedení do prevádzky
- „export konfigurácie“: vytváranie protokolového súboru pomocou funkcie jednoduchého zdieľania
- nastavenie jazyka aplikácie (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- nezávislosť od platformy - pre Android, Apple iOS a Windows.
Príslušenstvo:
- ZTH EU (menič USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (menič Bluetooth/NFC)
Bezproblémová integrácia
Merače tepelnej energie poskytujú možnosť priamej integrácie do riadiacich systémov budov a sú vybavené tak, aby umožňovali monitorovanie a vyúčtovanie energie tretími stranami na základe internetu vecí. Jedno zariadenie poskytuje všetky informácie, ktoré potrebujete na fakturáciu, monitorovanie a zlepšenie výkonu vášho systému.
Modulárny dizajn pre rýchlu výmenu merača
Merač tepelnej energie pozostáva z modulu snímača a pripojených teplotných snímačov a obsahuje funkciu merania teploty, ako aj logickú funkciu. Možnosti dátovej komunikácie cez zbernicu a NFC. Modul snímača je dostupný ako náhradný diel. Niektoré krajiny vyžadujú pravidelnú výmenu kvôli rekalibrácii v súlade s národnými predpismi. Logický modul je možné odpojiť od modulu snímača (pričom všetky káble ostanú pripojené), čo umožňuje jednoduchú výmenu dolného modulu snímača.
Dodatočné zdroje
Skombinujte meranie a reguláciu energie, certifikované meranie energie a vyúčtovanie
Ventil Belimo Energy Valve™ v jednom zariadení integruje meranie a reguláciu energie, správu delta T a v prípade potreby vyúčtovanie s podporou internetu vecí. Ponúka hladkú a priamu integráciu do centrálnych riadiacich systémov budov alebo do monitorovacích platforiem na báze internetu vecí s monitorovaním na báze internetu vecí, nástrojmi na zvýšenie výkonu a fakturačnými údajmi. Teraz dochádza k zlúčeniu dvoch svetov „regulácie energie“ a „certifikovaného tepelného merania a vyúčtovania energie“. Spojenie funkcií na zvýšenie výkonu pre úsporu vášho času a peňazí.