Belimo svarīgākie notikumi
Jaunumi
Data Center Cooling Solutions
Experience Maximum Uptime and Optimal Performance
For 50 years, Belimo has been providing quality, reliable field devices for the energy-efficient control of heating, ventilation and air-conditioning systems. Our expertise, scalable solutions, and position as a global market leader, has led to our success in providing data center cooling solutions, where reliability and quality are of utmost importance.
Our product suite includes actuators, valves, sensors and meters that are designed to ensure uninterrupted performance, optimal flow, standalone systems, and power efficiency.
We understand that the data center landscape is evolving, introducing diverse heat sources. In response, Belimo is prepared with innovative solutions, including the shift toward more efficient liquid cooling systems that provide enhanced thermal conductivity.
Custom Belimo Products
Custom-Made Products. Less Effort, More Profit.
The market is changing at a rapid pace and so are the needs of our customers. Lack of technical personnel, short project lead times and installation costs are top of mind issues. Some are also dealing with tight positioning of installed product and a need to replace an actuator to keep the assembly operational.
All of these are difficult to solve with standard products. Pre-manufactured solutions are therefore becoming increasingly important.
Belimo can build the right actuator for you with the right cable length, the right connector plug, and the required programming so it can be installed quickly and easily.
Success Story Loxone Campus, Austrija
Viedās ēku automatizācijas epicentrā – paraugprojekts mācībām un pieredzei
2009. gadā Kollerschlag, Austrijā dibinātā uzņēmuma misija ir izmantot automatizāciju, lai radītu energoefektīvākas, komfortablākas un drošākas ēkas. Loxone Campus tika uzbūvēts 2023. gadā tur, kur tika dibināts arī pats uzņēmums, tā mērķis ir dot iespēju piedzīvot nākotnes ēku automatizāciju jau šodien. 15 hektārus lielajā kompleksā ietilpst viesnīca ar atpūtas centru, auditoriju, restorānu, telpas vairākiem birojiem un noliktavas.
Maksimizējiet ēkas efektivitāti ar RetroFIT+
Šajā RetroFIT+ pasākumā tiks aptverta plaša joma – no viediem jauninājumiem līdz inovatīvām apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas tehnoloģijām – un tiks apskatīti veiksmes gadījumi no prakses un praktiskas pieejas modernizēšanas projektiem.
- Uzziniet, kā modernizēšana var pārveidot esošas HVAC sistēmas
- Gūstiet noderīgus ieskatus no speciālistiem, smelieties zināšanas un apkopojiet informāciju pamatotiem uzņēmējdarbības lēmumiem
- Vienkārši un pārliecinoši sasniedziet ilgtspējības mērķus
Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas gaisa kvalitātes sensori veselīgam un energoefektīvam iekštelpu klimatam
Mūsu apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas gaisa kvalitātes sensori nodrošina precīzus mērījumus un estētisku un nenovecojošu dizainu arhitektiem, ātru uzstādīšanu uzstādītājiem, vienkāršu nodošanu ekspluatācijā ar viedtālruni sistēmu integrētājiem, kā arī ērtu un veselīgu telpu klimatu iedzīvotājiem. Ar ePaper skārienpaneļa displeju vai bez tā sensori uzrauga un kontrolē vairākus parametrus, kas nepieciešami iekštelpu komfortam un drošībai, tostarp temperatūru, mitrumu un CO2 līmeņus. Telpas kontroles ierīces ar virtuāliem displejiem padara iespējamu pilnīgu un vieglu kontroli, neraizējoties par neatļautu piekļuvi.
Pieņemam klimata pārmaiņu izaicinājumus
Ilgtspējas un energoefektīvas ēkas ir karstas tēmas mūsdienu arhitektūrā, un viens no jaunākajiem brīnumiem ir Peldošais birojs Roterdamā. Ēka sastāv no savienotiem betona blokiem, kas peld pa Nieuwe Maas upi un izmanto tās ūdeņus gan dzesēšanai, gan apkurei. Turklāt tam ir pārdomāta HVAC tehnoloģija no Belimo, kas palīdz radīt optimālu vidi, vienlaikus izmantojot minimālu enerģijas patēriņu. Kopā ar saules elementiem, kas uzstādīti uz jumta, šis novatoriskais risinājums padara ēku pilnīgi pašpietiekamu.
Belimo's lightBelimo bākas projekts Indijāhouse project in India
Mumbajas centrs, mūsu 3800 kvadrātmetru lielā Indijas galvenā mītne, pirmo reizi tika izstrādāts 2016. gadā kā daļa no mūsu 2030. gada paātrinātās izaugsmes stratēģijas. Ēka, kas būvēta kā modernu HVAC risinājumu un ilgtspējīga dizaina paraugs, bija aizraujoša iespēja izveidot videi draudzīgu augšupejošu konstrukciju.
Ēkā izvietotas biroju un rūpnīcu telpas, tostarp Belimo klientu pieredzes centrs, kas izveidots, lai aktīvi atbalstītu klientu ceļu uz veselīgāku iekštelpu komfortu ar mazāku enerģijas patēriņu. Tā arī piedāvā OEM un akadēmiķiem iespēju sadarboties, izstrādāt un testēt nākamās paaudzes Belimo produktus.
Vai esat iepazinies ar ēkas hidroloģisko sistēmu? Nosakiet enerģijas optimizācijas potenciālu tikai ar dažiem klikšķiem.
Ēkas lietojums laika gaitā var mainīties. Attiecīgi — ir svarīgi, lai jaunais miteklis būtu pielāgots arī tehniskajam aprīkojumam. Energoefektīvu ēku atjaunošanu var īstenot ekonomiski, pielāgojot esošo sistēmu, aizstājot novecojušus HVAC komponentus vai pievienojot jaunus, atjauninātus tehnoloģiskos risinājumus. Ne vienmēr ir nepieciešams atjaunot vai aizstāt visas sistēmas, lai palielinātu energoefektivitāti un samazinātu ekspluatācijas izmaksas.
Izmantojiet mūsu kontrolsarakstu, lai noskaidrotu, vai jūsu ēka atbilst mūsdienu energoprasībām.
Komfortabls un veselīgs telpas gaiss ar telpas sensoriem un telpas kontroles ierīcēm
Belimo telpu sensori un telpu kontroles ierīces ir izstrādātas, lai papildinātu esošo sensoru klāstu. To vienkāršā, skaidrā estētika ir ideāli piemērota uzstādīšanai redzamās vietās, un tiem ir elegants dizains un neliels dziļums, kas lieliski iekļaujas apkārtējā vidē. Paplašinot izstrādājumu klāstu redzamajām telpas zonām, Belimo piedāvā arhitektiem estētisku un pārlaicīgu dizainu, uzstādītājiem — ātru uzstādīšanu, sistēmas integratoriem — vienkāršu nodošanu ekspluatācijā ar viedtālruni un gala klientiem — komfortablu un veselīgu telpas klimatu.
Plūsmas pārvaldīšana ar Belimo Energy Valve™
Gadiem ilgi paplašinot Ludmillenstiftas slimnīcu, tās HVAC sistēma vienkārši nespēja tikt galā. Ieviešot Belimo Energy Valves™, tika ievērojami samazināts ūdens plūsmas ātrums apkures tīklā, tādējādi radot gudras, pārredzamas un energoefektīvas apkures un dzesēšanas sistēmas, kas atkarīgas no slodzes, vienlaikus uzlabojot komfortu un saglabājot stabilu enerģijas patēriņu.
Viens no 1000 risinājumiem, kas mainīs pasauli – nodibinājums “Solar Impulse”
Solar Impulse gaisā pierādīja, ka, izmantojot un pārdomājot esošās tehnoloģijas, ar saules enerģiju darbināma lidmašīna var lidot visu nakti, izmantojot atjaunojamo enerģijas avotu. Belimo Energy Valve™ ir pārdomāts regulēšanas vārsts ēkās, kas ne tikai kontrolē plūsmu, bet arī jaudu un pārvalda delta T, nodrošinot pārredzamību un energoefektīvu HVAC sistēmu darbību.
Apvienot enerģijas mērījumus un kontroli, sertificētus siltumenerģijas mērījumus un rēķinu sagatavošanu
Belimo Energy Valve™ integrē enerģijas mērīšanu, vadību, delta T pārvaldību un, ja nepieciešams, IoT iespējotu rēķinu sagatavošanu vienā ierīcē. Tā piedāvā netraucētu un tiešu integrāciju ar BMS vai uz IoT balstītām monitoringa platformām, uz IoT balstītu monitoringu, veiktspējas uzlabošanas instrumentiem un rēķinu datiem. Tiek apvienotas divas pasaules — "enerģijas kontrole" un "sertificēti siltumenerģijas mērījumi un rēķini". Apvienojot veiktspējas funkcijas, lai ietaupītu jūsu laiku un naudu.
Enerģijas rēķini ar integrētu enerģijas skaitītāju
Brēmenes universitātes pilsētiņā ir vairāk nekā 30 ēku, kas uzceltas 1970. gados un ir vairākkārt paplašinātas un atjaunotas. Gadu gaitā pieaugošās enerģijas prasības radīja sarežģītu dzesēšanas un siltumapgādes apjoma sadali un uzturēšanu.
Pateicoties sadarbībai ar M&P Braunschweig GmbH pārstāvi Floriānu Rubiju un Belimo Energy Valves uzstādīšanai, Brēmenes universitātei izdevās atrisināt šīs vēsturiski izveidojušās sistēmas hidronikas īpatnības. Ventiļu jauda un plūsmas ātruma kontrole nodrošina uzticamu padevi.
Ražošanas sistēmas tiks optimāli izmantotas, un atsevišķas ēkas netiks apgādātas nedz ar pārprodukciju, nedz ar nepietiekamu jaudu.
Reģistrētie dati nodrošina Brēmenes universitātes Enerģētikas centrālei augstu pārredzamības pakāpi; tas iepriekš nebija iespējams ar vienkāršu kontroles vārstu.
Līdztekus pārredzamai apkures un dzesēšanas sistēmas uzraudzībai un kontrolei Energy Valve nodrošina arī uz IoT balstītu, MID apstiprinātu enerģijas rēķinu sagatavošanu atsevišķos izmaksu centros.
Izstrādājumi labākai iekštelpu gaisa kvalitātei
Iekštelpu gaisa kvalitātes nodrošināšanai jāpieiet no vairākām pusēm vienlaikus. Bez precīza sistēmu projekta un regulārām apkopēm būtiski ir arī uzticami izstrādājumi, kurus var viegli integrēt ēkas pārvaldības sistēmās un IoT platformās. Belimo piedāvā pilnu un inovatīvu HVAC vadības ierīču klāstu, kas nodrošinās veselīgu iekštelpu gaisa kvalitāti, neietekmējot enerģijas patēriņu.
Iepazīstieties ar izstrādājumiem labākai iekštelpu gaisa kvalitātei:
Belimo atzīmē simt miljonā aktuatora izgatavošanu
2020. gada sākumā Belimo izražoja savu simt miljono aktuatoru, tādējādi sasniedzot vēl vienu pavērsiena punktu uzņēmuma vēsturē. Mūsdienās Belimo aktuatori tiek izmantoti vairāku simtu tūkstošu ēku HVAC sistēmās visā pasaulē.
Šveicē bāzētais pasaules tirgus līderis, kas ražo vadības ierīces apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu kontrolei un regulēšanai, turpina savu izaugsmes kursu, sasniedzot šo nozīmīgo sasniegumu, kā arī pieprasījumu pēc inovatīviem produktiem, kas ilgtspējīgi palielina komfortu, energoefektivitāti un drošību ēkās.
Ultraskaņas plūsmas sensors ar glikola mērījumiem
Uzticami plūsmas mērījumi ir ļoti svarīgi, lai maksimāli palielinātu HVAC sistēmas efektivitāti un nodrošinātu komforta sajūtu iedzīvotājiem. Belimo jaunais plūsmas sensors izmanto ultraskaņas tranzīta laika tehnoloģiju, lai nodrošinātu precīzus un atkārtojamus ūdens un ūdens/glikola maisījumu plūsmas mērījumus bez nobīdes jebkurā HVAC lietojumprogrammā.
-
Daudzpunktu mitrā kalibrēšana, lai nodrošinātu precizitāti un atkārtojamību.
-
Patentēta temperatūras un glikola kompensācijas loģika novērš manuālu kalibrēšanu.
-
±2% rādījumu precizitāte un ±0,5% atkārtojamība nodrošina rūpīgu un precīzu plūsmas mērīšanu.
Drošības nodrošināšana McMenamins Elks templī Tacomā, Vašingtonas štatā
1915. gadā uzceltā vēsturiskā Elks Temple ēka atrodas Takomā (WA) labi zināmajā Brodvejā un ir iekļauta Nacionālajā vēsturisko vietu reģistrā. 2012. gadā, kad ēka jau vairāk nekā 40 gadus bija pamesta, to iegādājās “MacMenamins”.Ēkas renovācija tika uzsākta 2017. gadā ar mērķi atjaunot un saglabāt 20. gadsimta sākuma arhitektonisko dizainu un teātra raksturu, pievienojot restorānu, bārus, viesnīcas telpas, pasākumu telpas un darbojošos alus darītavu. Lai aizsargātu vēsturiskās ēkas īpašumus un nodrošinātu cilvēku drošību, tika uzstādītas Belimo ugunsdrošības aizbīdņu un dūmu kontroles regulēšanas vārsti
Tehnoloģija, kas glābj dzīvības
Ugunsdrošība ēkās balstās uz trim galvenajiem pīlāriem: strukturālo, tehnisko un organizatorisko ugunsdrošību. Tehniskā ugunsdrošība ir svarīgāka nekā jebkad agrāk, jo īpaši modernās ēkās ar neparastu konstrukciju, jauktu izmantošanu vai pieaugošu ēku sarežģītību un lielumu.Belimo jau ļoti agri pievērsās šai tēmai, jo īpaši attiecībā uz tehnisko ugunsdrošību.Jau 1978. gadā — trīs gadus pēc uzņēmuma dibināšanas — Belimo pārdeva akutuatoru mehānismus, ko varēja uzstādīt uz ugunsdzēsības vārstiem. Pa šo laiku Belimo ir kļuvis par pasaules tirgus līderi ugunsdrošības aizbīdņu un dūmu kontroles vārstu motorizācijas jomā, un tam ir labi pamatotas zināšanas un pieredze.