Важное от Belimo
Важное
Data Center Cooling Solutions
Experience Maximum Uptime and Optimal Performance
For 50 years, Belimo has been providing quality, reliable field devices for the energy-efficient control of heating, ventilation and air-conditioning systems. Our expertise, scalable solutions, and position as a global market leader, has led to our success in providing data center cooling solutions, where reliability and quality are of utmost importance.
Our product suite includes actuators, valves, sensors and meters that are designed to ensure uninterrupted performance, optimal flow, standalone systems, and power efficiency.
We understand that the data center landscape is evolving, introducing diverse heat sources. In response, Belimo is prepared with innovative solutions, including the shift toward more efficient liquid cooling systems that provide enhanced thermal conductivity.
Custom Belimo Products
Custom-Made Products. Less Effort, More Profit.
The market is changing at a rapid pace and so are the needs of our customers. Lack of technical personnel, short project lead times and installation costs are top of mind issues. Some are also dealing with tight positioning of installed product and a need to replace an actuator to keep the assembly operational.
All of these are difficult to solve with standard products. Pre-manufactured solutions are therefore becoming increasingly important.
Belimo can build the right actuator for you with the right cable length, the right connector plug, and the required programming so it can be installed quickly and easily.
Success Story Loxone Campus, Австрия
Центр интеллектуальной автоматизации зданий — Демонстрационный проект для ознакомления и практического применения
Компания основана в 2009 году в городе Коллершлаг (Австрия). Ее миссия — с помощью автоматизации создавать более энергоэффективные, комфортные и безопасные здания. Кампус Loxone, построенный в 2023 году на том же месте, где и была основана сама компания, позволяет познакомиться с автоматизацией зданий будущего уже сегодня. На территории комплекса площадью 15 гектаров расположены гостиница с оздоровительным центром, зрительный зал, ресторан, несколько офисных и складских помещений.
Повышение эффективности зданий с помощью RetroFIT+
На мероприятии RetroFIT+ будут продемонстрированы реальные успешные примеры из жизни и практические подходы к реализации модернизации – от высокотехнологичных модификаций до инновационных технологий ОВиК.
- Познакомьтесь с возможностями модернизации существующих систем ОВиК
- Получите у экспертов ценную информацию, которая позволит вам принимать обоснованные решения для вашего бизнеса
- С легкостью и уверенностью достигайте своих целей в области устойчивого развития
Датчики качества воздуха ОВиК для создания здорового и оптимального микроклимата в помещении
Наши датчики качества воздуха ОВиК предлагают проектировщикам точность измерений, а также эстетичный и неустаревающий дизайн, монтажникам — быстрый монтаж, системным интеграторам — простой ввод в эксплуатацию с помощью смартфона, а пользователям помещения — комфортный и благоприятный микроклимат. С помощью сенсорного дисплея ePaper или без него эти датчики отслеживают и контролируют множество параметров, необходимых для обеспечения комфорта и безопасности в помещении, включая температуру, влажность и уровень CO2. Комнатные блоки управления с виртуальными дисплеями позволяют полностью и легко управлять ими, не беспокоясь о несанкционированном доступе.
Борьба с изменением климата
Экологичность и энергоэффективность зданий – актуальные аспекты современной архитектуры, и одним из недавних достижений в этой области стал «Офис на воде» в Роттердаме. Сооружение выполнено из соединенных между собой бетонных блоков, которые плавают на реке Ньиве-Маас и для охлаждения и нагрева используют ее водные ресурсы. Кроме того, постройка оборудована интеллектуальной технологией ОВиК компании Belimo, способствующей созданию оптимальных условий при минимальном потреблении энергии. Благодаря установленным на крыше солнечным батареям и инновационной конструкции сооружение является полностью автономным.
Проект-маяк компании Belimo в Индии
В 2016 году в рамках стратегии быстрого расширения до 2030 года была разработана концепция центра в Мумбаи, нашей индийской штаб-квартиры площадью 3800 квадратных метров. Строительство этого здания, демонстрирующего самые современные решения в области ОВиК и экологичного дизайна, стало прекрасной возможностью с нуля спроектировать экологичное сооружение.
Внутри здания расположены офисные и производственные помещения, включая клиентский центр Belimo, созданный для активной поддержки клиентов в достижении более высокого уровня комфортности в помещениях при меньшем потреблении энергии. Кроме того, в этом здании производители оригинального оборудования и ученые могут совместно разрабатывать, производить и испытывать следующее поколение продукции Belimo.
Хорошо ли вам знакома жидкостная система в вашем здании? Всего за несколько кликов определите возможности оптимизации энергопотребления.
Требования к зданию могут меняться с течением времени. Поэтому очень важно, чтобы и техническое обеспечение соответствовало новым требованиям. Реновация зданий с использованием энергоэффективных технологий возможна за счет оптимизации существующей системы, замены устаревших компонентов ОВиК или установки новых, современных технологических разработок. Далеко не всегда для повышения энергоэффективности и сокращения эксплуатационных расходов требуется обновление или замена всей системы.
Воспользуйтесь нашим контрольным перечнем, чтобы узнать, насколько ваше здание соответствует современным энергетическим требованиям.
Комфорт и здоровый воздух в помещении благодаря использованию комнатных датчиков и устройств управления
Комнатные датчики и устройства управления Belimo предназначены для расширения существующего диапазона датчиков. Их простая и четкая эстетика идеально подходит для установки на видном месте, а элегантный дизайн и малая глубина идеально вписываются в окружающую обстановку. Расширяя номенклатуру продукции для видимых зон помещения, Belimo предлагает архитекторам эстетичный и неподвластный времени дизайн, монтажникам — быструю сборку, системным интеграторам — легкий ввод в эксплуатацию с помощью смартфона, а конечным потребителям — комфортный и здоровый климат в помещении.
Оптимизация расхода с помощью Belimo Energy Valve™
В результате многолетнего расширения больницы Ludmillenstift ее система ОВиК просто перестала справляться. Внедрение Belimo Energy Valves™ позволило значительно снизить расход воды в сети отопления и привело к созданию интеллектуальных, прозрачных и энергоэффективных систем отопления и охлаждения, учитывающих нагрузку, с параллельным ростом комфорта и сохранением стабильного энергопотребления.
Одно из 1000 решений, способных изменить мир, по данным фонда Solar Impulse
В небе: фонд Solar Impulse доказал, что, используя и переосмысливая существующие технологии, самолет на солнечной энергии может летать всю ночь на возобновляемом источнике энергии. В зданиях: Belimo Energy Valve™ – это переосмысленные регулирующие клапаны, которые служат не только для управления объемным расходом, но и для регулирования мощности и перепада температур и обеспечивают прозрачность и гарантируют энергоэффективную работу систем ОВиК.
Это решение объединило в себе сертифицированный контроль и измерение энергии, а также функцию выставления счетов
Клапаны Belimo Energy Valve™ со счетчиком тепловой энергии позволяют с помощью одного устройства измерять и контролировать энергию, управлять перепадом температур и выставлять счета на базе IoT. Устройство можно без проблем и напрямую подключить к BMS или платформам мониторинга на базе IoT и обеспечить мониторинг на базе IoT, повысить производительность и генерировать данные для выставления счетов. Это решение объединило в себе две вселенные: сертифицированный контроль с измерением энергии и функции выставления счетов. Благодаря такому подходу обеспечивается высокая производительность, что экономит ваше время и деньги.
Выставление счетов за электроэнергию и встроенный счетчик энергии
Кампус Бременского университета состоит из более чем 30 зданий, построенных в 1970-х годах, которые неоднократно расширялись и ремонтировались. Рост потребностей в энергии с годами усложнил распределение объемов и обслуживания систем охлаждения и отопления.
Благодаря сотрудничеству с г-ном Флорианом Руби (Florian Ruby) из M&P Braunschweig GmbH и установке клапанов Belimo Energy Valves Бременский университет смог разрешить сложности в связи с исторически сложившимися особенностями водяной системы. Регулирование мощности и массового расхода клапанов обеспечивает стабильность подачи.
Это обеспечит оптимальное использование генерирующих систем без избыточного, ни недостаточного теплоснабжения в отдельных зданиях.
Регистрация данных обеспечивает центру энергетики Бременского университета высокую степень прозрачности, которая ранее, с обычными регулирующими клапанами была невозможна.
Наряду с прозрачным мониторингом и управлением системой отопления и охлаждения, Energy Valve также позволяет выставлять счета за электроэнергию на базе IoT согласно MID по отдельным центрам затрат.
Изделия для улучшения качества воздуха в помещении
Обеспечение качественного воздуха в помещении требует комплексного подхода. Помимо точного дизайна системы и регулярного технического обслуживания, важно применять надежные изделия, которые полностью интегрируются в системы управления зданиями и платформы контроля через Интернет. Компания Belimo предлагает полный и инновационный ассортимент регулирующих устройств систем ОВиК, предназначенных для поддержания высокого качества воздуха в помещении, не жертвуя энергоэффективностью.
Узнайте об изделиях для обеспечения качественного воздуха в помещении:
Belimo отмечает производство 100-миллионного привода
В начале 2020 года компания Belimo выпустила свой 100-миллионный привод, тем самым преодолев еще одну веху в своей истории. Сегодня в системах отопления, вентиляции и кондиционирования сотен тысяч зданий по всему миру используются приводы Belimo.
Швейцарская компания-мировой лидер в области производства полевых приборов для управления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, продолжает успешно развиваться, преодолевая новые рубежи, а также удовлетворяя спрос на инновационные продукты, которые повышают уровень комфорта, энергоэффективность и безопасность зданий.
Ультразвуковой расходомер для измерения расхода гликоль-содержащих жидкостей
Надежное измерение расхода имеет важное значение для максимизации эффективности системы ОВиК и обеспечения комфорта пользователей помещения. В новом датчике расхода Belimo для обеспечения точных и воспроизводимых измерений расхода воды и водно-гликолевых смесей без дрейфа в любой области применения ОВиК используется измерение времени прохождения ультразвука.
-
Многоточечная проливная калибровка гарантирует высокую точность и стабильность показаний.
-
Отсутствие необходимости ручной калибровки за счет запатентованного алгоритма компенсации температуры и гликоля.
-
Точность показаний ±2 % и воспроизводимость ±0.5 % обеспечивают точность и правильность измерения объемного расхода.
Обеспечение безопасности в храме ордена лосей McMenamins в Такоме, штат Вашингтон
Историческое здание храма ордена лосей, построенное в 1915 году, расположено на известном Бродвее в Такоме (Вашингтон) и занесено в Национальный реестр исторических мест. Здание храма ордена лосей было заброшено более сорока лет, а в 2012 году его приобрела компания McMenamins.Реконструкция здания началась в 2017 году с целью восстановить и сохранить архитектурный дизайн и характер театра начала XX века, добавив ресторан, бары, гостиничные номера, помещения для проведения мероприятий и действующую пивоварню. Для защиты активов исторического здания и обеспечения безопасности людей были установлены приводы противопожарной заслонки и клапана дымоудаления Belimo.
Технология, которая спасает жизни
Противопожарная защита зданий предусматривает три основных аспекта: защита конструкций, техническая и организационная противопожарная защита. Сегодня как никогда важна защита от пожаров с помощью технических средств, особенно в современных зданиях нестандартной конструкции, многофункциональных зданиях или более сложных и больших по размерам зданиях. В компании Belimo очень рано заинтересовались этой темой, особенно по части технической противопожарной защиты. Belimo продавали приводы, которые можно было устанавливать на противопожарные клапаны, еще в 1978 году – через три года после основания компании. С тех пор компания Belimo стала мировым лидером в области внедрения электроприводов в противопожарные и дымоудаляющие клапаны с богатым опытом и знаниями.