Најважни информации за Belimo
Најважни информации
Data Center Cooling Solutions
Experience Maximum Uptime and Optimal Performance
For 50 years, Belimo has been providing quality, reliable field devices for the energy-efficient control of heating, ventilation and air-conditioning systems. Our expertise, scalable solutions, and position as a global market leader, has led to our success in providing data center cooling solutions, where reliability and quality are of utmost importance.
Our product suite includes actuators, valves, sensors and meters that are designed to ensure uninterrupted performance, optimal flow, standalone systems, and power efficiency.
We understand that the data center landscape is evolving, introducing diverse heat sources. In response, Belimo is prepared with innovative solutions, including the shift toward more efficient liquid cooling systems that provide enhanced thermal conductivity.
Custom Belimo Products
Custom-Made Products. Less Effort, More Profit.
The market is changing at a rapid pace and so are the needs of our customers. Lack of technical personnel, short project lead times and installation costs are top of mind issues. Some are also dealing with tight positioning of installed product and a need to replace an actuator to keep the assembly operational.
All of these are difficult to solve with standard products. Pre-manufactured solutions are therefore becoming increasingly important.
Belimo can build the right actuator for you with the right cable length, the right connector plug, and the required programming so it can be installed quickly and easily.
Success Story Loxone Campus, Австрија
Во епицентарот на интелигентната автоматизација на зградиИзложбен проект за учење и искусување
Основана во 2009 година во Колершлаг, Австрија, мисијата на компанијата е да ја користи автоматизацијата за создавање на повеќе енергетско-ефикасни, удобни и безбедни згради. Изграден во 2023 година, на истото место каде што самата компанија беше основана, целта на Локсоне кампусот е да овозможи да се доживее утрешната автоматизација на зградите, денес. Петнаесет хектарскиот комплекс вклучува хотел со спа-центар, аудиториум, ресторан, повеќе деловни простории и магацини.
Максимизирајте ја енергетската ефикасноста на Вашата зграда со RetroFIT+
Од паметни надградби до иновативни HVAC технологии, на нашиот RetroFIT+настан ќе бидат претставени успешни приказни од реалниот живот и практични пристапи за осовременување.
- Откријте како осовременувањето може да ги трансформира постоечките системи за греење, вентилација и климатизација
- Добијте појасна слика од експерти, кои ќе Ви го дадат знаењето за да донесувате информирани одлуки за Вашиот бизнис
- Постигнете ги Вашите цели за одржливост со леснотија и доверба
HVAC-сензори за квалитет на воздух за здрава и ефикасна клима во затворени простории
Нашите HVAC-сензори за квалитет на воздух нудат прецизни мерења, како и естетски и безвременски дизајн за архитектите, брза монтажа за инсталатерите, лесно пуштање во употреба со паметен телефон за системи интеграторите и здрава клима на просторија за станарите. Со или без екран на допир за ePaper, тие надгледуваат и контролираат повеќе параметри неопходни за комфор и безбедност на затворената просторија, вклучително и нивоата за температура, влажност и за CO2. Собните работни единици со вирутелен екран овозможуваат целосна и лесна контрола без грижење за неовластен пристап.
Пловење по плимата на климатските промени
Одржливоста и енергетски ефикасните објекти се топ тема во модерната архитектура, а едно од најновите чуда е "Floating Office" во Ротердам. Објектот се состои од споени бетонски блокови кои пловат врз реката Ниуве Маас и ги користат нејзините води и за ладење и за греење. Дополнително, вградена е паметна технологија за греење, вентилација и климатизација од Belimo што помага да се создаде оптимална средина, со минимална потрошувачка на енергија. Заедно со соларните ќелии инсталирани на покривот, овој иновативен систем го прави објектот целосно самоодржлив.
Проектот на Belimo за светилник во Индија
Центарот во Мумбаи, нашето индиско седиште од 3,800 квадратни метри, првпат беше конципирано во 2016 година како дел од нашата стратегија за забрзан раст до 2030 година. Објектот, изграден како пример за најсовремени решенија за греење, вентилација и климатизација и одржлив дизајн, беше возбудлива можност да се дизајнира еколошка структура од почеток.
Објектот вклучува канцелариски и фабрички простор, вклучувајќи и центар за искуство на клиентите на Belimo, создаден за активна поддршка на патот на клиентите кон создавање поздрав внатрешен комфор со помалку енергија. Исто така, тој им нуди на производителите на оригинална опрема и академиците место за заедничко дизајнирање, градење и тестирање на следната генерација на производи на Belimo.
Дали сте запознаени со хидронскиот систем во Вашиот објект? Одредете го потенцијалот за оптимизација на енергијата преку само неколку кликнувања.
Сместувањето во еден објект може да се промени со текот на времето. Според тоа, важно е техничката опрема да биде исто така адаптирана според новото сместување. Енергетски ефикасните реновирања на објектот може да се имплементираат економично со приспособување на постојниот систем, заменувајќи ги застарените компоненти на греењето, вентилацијата и климатизацијата или со додавање на нови, современи технолошки иновации. Не секогаш е потребно да се обноват или заменат целите системи за да се зголеми енергетската ефикасност и да се намалат оперативните трошоци.
Користете го нашиот список со проверки за да дознаете дали вашиот објект е во согласност со денешните потреби за енергија.
Удобен и здрав внатрешен воздух со сензори за простории и собни работни единици
Сензорите за просторија Belimo и собните работни единици се конструирани да го надополнат постојниот опсег на сензори. Нивната едноставна, јасна естетика е идеална за инсталација во видливи области, со елегантна конструкција и мала длабочина што совршено се вклопува со околината.Со проширувањето на опсегот на продукти за видливите делови на просторијата, Belimo им нуди на архитектите естетски и безвременски дизајн, на инсталатерите брза и лесна инсталација, на интегрирачите на системи лесно пуштање во употреба преку паметен телефон и на крајните корисници комфорна клима на просторија.
Совладување на протокот со Belimo Energy Valve™
Годините на проширување во болницата Ludmillenstift резултираа со HVAC систем што едноставно не можеше да се одржува. Воведувањето на Belimo Energy Valves™ значително го намали коефициентот на проток на вода во мрежата за греење, што резултираше со паметни, транспарентни и енергетски ефикасни системи за греење и ладење зависни од оптоварувањето - истовремено подобрувајќи го комфорот и одржувајќи стабилна потрошувачката на енергија.
Едно од 1000 решенија за промена на светот - Solar Impulse Foundation
Што се однесува до воздухот, Solar Impulse докажа дека со користење и преиспитување на постоечките технологии, авион со соларно напојување може да лета во текот на ноќта користејќи обновлив извор на енергија. Во објектите, Belimo Energy Valve™ го преиспита контролниот вентил не само за да го контролира протокот, туку и да ја контролира моќноста и да управува со delta T, обезбедувајќи транспарентност и обезбедувајќи енергетско ефикасно оперирање на HVAC системите.
Комбинирајте го мерењето и контролата на енергијата, сертифицираното мерење на топлинската енергија и наплатата
Belimo Energy Valve™ интегрира мерење на енергија, контрола, управување со delta T и, доколку е потребно, наплатата овозможена преку Интернет за нештата во еден уред. Нуди беспрекорна и директна интеграција со системот за управување со објект или со платформи за следење базирани на Интернет за нештата, со надгледување базирано на Интернет за нештата, алатки за подобрување на перформансите и податоци за наплата. Се соединуваат двата света на „енергетска контрола“ и „сертифицирано мерење и наплата на топлинска енергија“. Спојување на карактеристики на перформанси за заштеда на време и пари.
Наплата на енергија со интегриран мерач на енергија
Кампусот на Универзитетот во Бремен има над 30 објекти изградени во 1970-тите кои постојано се проширувале и реновирале. Зголемените потреби за енергија со текот на годините доведоа до комплицирана дистрибуција на волумен и одржување на снабдувањето со ладење и греење.
Благодарение на соработката со г-дин Флоријан Руби од M&P Braunschweig GmbH и инсталирањето на енергетски вентили Belimo, Универзитетот во Бремен успеа да ги реши хидронските идиосинкразии на овој историски развиен систем. Контролата на моќноста и масата на коефициент на проток на вентилите обезбедува сигурно снабдување.
Системите за производство ќе бидат оптимално искористени, а поединечните објекти нема да бидат ниту претерано ниту недоволно снабдени.
Снимените податоци му обезбедуваат на енергетскиот центар на Универзитетот во Бремен висок степен на транспарентност; подвиг што претходно не беше возможен со основен контролен вентил.
Покрај транспарентното надгледување и контрола на системот за греење и ладење, енергетскиот вентил овозможува и наплата на енергија заснована на Интернет за нештата, одобрена од MID во поединечните центри за трошоци.
Производи за подобар квалитет на внатрешен воздух
За обезбедување квалитет на внатрешниот воздух потребен е повеќедимензионален пристап. Покрај прецизната конструкција на системот и редовното одржување, од суштинско значење се доверливи производи кои можат беспрекорно да се интегрираат во системите за управување со објекти и платформата за Интернет за нештата. Belimo нуди комплетен и иновативен опсег на контролни уреди за греење, вентилација и климатизација со цел одржување на здрав квалитет на внатрешен воздух без да се наруши енергетската ефикасност.
Откријте производи за здрав квалитет на внатрешен воздух:
Belimo го прославува производството на 100-милионитиот актуатор
На почетокот на 2020 година, Belimo го произведе својот 100 милионити актуатор и со тоа достигна уште еден значаен исчекор во историјата на компанијата. Денес, стотици илјади објекти ширум светот ги инкорпорираат актуаторите на Belimo во нивните HVAC системи.
Швајцарскиот лидер на светскиот пазар за уреди во поле за контролирање и регулирање на системите за греење, вентилација и климатизација го продолжува својот подем достигнувајќи го овој значаен исчекор, како и побарувачката за иновативни производи кои одржливо го зголемуваат комфорот, енергетската ефикасност и безбедноста во објектите.
Ултразвучен мерач за проток со мерење за гликол
Доверливото мерење на протокот е од суштинско значење за максимизирање на ефикасноста на HVAC системот и обезбедување комфор на станарите. Новиот мерач на проток на Belimo користи ултразвучна технологија за транзитно време за да обезбеди точни и повторливи мерења на протокот на мешавини на вода и вода/гликол без отстапување во која било апликација за греење, ладење и вентилација и климатизација.
-
Влажно калибрирано со повеќе точки за да се обезбеди прецизност и можност за репродукција.
-
Патентираната технологија за компензација на температура и гликол ја елиминира потребата од рачната калибрација.
-
±2 % прецизност при отчитувањето и ±0,5 % можност за репродукција осигурува прецизно и точно мерење на протокот.
Овозможување безбедност во храмот МекМенаминс Елкс во Такома, Вашингтон
Изградена во 1915 година, историскиот објект на храмот Елкс се наоѓа на добро познатиот Бродвеј во Такома (ВА) и е наведена во Националниот регистар на историски места. Во 2012 година, храмот Елкс беше купен од МекМенаминс; откако повеќе од четири децении беше напуштен. Реновирањето на објектот започна во 2017 година со цел да се врати и зачува во архитектонската конструкција од почетокот на 20-тиот век и карактерот на театарот со додавање ресторан, барови, хотелски соби, простори за настани и пиварница. За да се заштити имотот на историскиот објект и да се осигури безбедноста на луѓето, беа инсталирани пожарни дампери и дампер актуатори за димна контрола од Belimo.
Технологија која спасува животи
Пожарната заштита се заснова на три главни столба: структурна, техничка и организациска пожарна заштита. Техничката пожарна заштита е поважна од кога било, особено во модерни објекти со необична конструкција, мешана употреба или поголема сложеност и големина на објектите. Belimo посвети внимание на оваа тема многу рано, особено во однос на техничката пожарна заштита. Уште во 1978 година – три години по основањето – Belimo продаваше актуатори што може да се монтираат на пожарни дампери. Во меѓувреме, Belimo стана светски лидер на пазарот во моторизација на пожарни дампери и дампери за димна контрола со добро основана стручност и искуство.