HVAC levegőminőség-érzékelők az egészséges és hatékony beltéri klíma érdekében
HVAC levegőminőség-érzékelőink pontos méréseket és esztétikus, időtálló dizájnt kínálnak az építészeknek, gyors beszerelést a szerelőknek, egyszerű üzembe helyezést okostelefonnal a rendszerintegrátoroknak, és kényelmes és egészséges helyiségklímát a lakóknak. Az ePaper érintőkijelzővel rendelkező vagy anélküli egységek, a beltéri komfortot és biztonsághoz szükséges számos paramétert, többek között a hőmérsékletet, a páratartalmat és a CO2-szintet felügyelik és vezérlik. A virtuális kijelzőkkel ellátott beltéri kezelőegységek teljes és egyszerű vezérlést tesznek lehetővé anélkül, hogy aggódni kellene az illetéktelen hozzáférés miatt.
Beltéri kezelőegységek virtuális kijelzővel - teljes hozzáférés, nincs szükség védőházra
A virtuális kijelzővel ellátott beltéri kezelőegység ideális megoldás repülőterek, egyéb középületek és tantermek számára. Nincs szükség kijelzőre, és a Belimo Display App használatával közvetlenül az okostelefonon keresztül is működtethető. A hozzáférést egy négyjegyű kód védi - ezért nincs szükség további házra az illetéktelen hozzáférés elleni védelemhez. Milyen előnyei vannak a további házhoz viszonyítva? Pontos mérés, a védőháznak köszönhető hibás mérés elkerülése, nincs szükség kulcsra, könnyű kezelhetőség az arra jogosultak számára, stílusos, egyszerű, alig észrevehető beltéri kezelőegység, valamint gyors és egyszerű beszerelés - ezért nincs többletköltség sem.
Felülkerekedni a tervezési kihívásokon
Összetett feladat olyan helyiségérzékelők tervezése, amelyek világszerte megfelelnek a pontosság, a gyorsaság és a sokoldalúság többféle követelményének. Ez alapos tervezést igényel a készülék kialakítása során, hogy kiküszöböljük a lehetséges belső hibaforrásokat, ugyanakkor kompenzáljuk a külső ingadozásokat is. A nagy teljesítményű, megbízható helyiségérzékelők megalkotásakor például a pontos hőmérsékletmérést biztosító tervezési kihívások leküzdésével jeleskedünk.
A beltéri CO2-szintek felügyeletének fontossága az iskolákban
Az osztálytermek CO2-szintjének felügyelete kritikus fontosságú az egészséges oktatási környezet fenntartásához. A magas Szén-dioxid (CO2) koncentráció káros lehet a diákokra, hatással lehet a kognitív funkciókra, energiaszintekre és még az általános közérzetre is. Számos tanulmány kimutatta, hogy az 1000 ppm feletti beltéri CO2 -szint csökkent kognitív teljesítménnyel jár. A diákok koncentrációs nehézségekkel, döntéshozatali zavarokkal és csökkent problémamegoldó képességgel küzdenek, amelyek mindegyike akadályozhatja a tanulmányi előrehaladást. Ezenkívül a magas CO2-koncentráció súlyosbíthatja a légzési problémákat, fejfájást és fáradtságot okozhat.
A beltéri CO2 rendszeres ellenőrzése lehetővé teszi a létesítménygazdák számára, hogy azonosítsák a szellőzési problémákat, és így megalapozott döntéseket hozhassanak a diákok levegőminőségének javítását célzó intézkedések meghozatalakor.
Zökkenőmentes integráció és maximális kompatibilitás
A Belimo helyiségérzékelők BACnet MS/TP, Modbus RTU vagy MP-Bus protokollok segítségével zökkenőmentesen integrálhatók az épületirányítási rendszerekbe, ami egyszerűsíti az üzembe helyezési és beszerelési folyamatokat, miközben megtakarítja a huzalozási időt is. Az érzékelők emellett egy kiegészítő digitális bemenettel is fel vannak szerelve, amely lehetővé teszi harmadik féltől származó érzékelők és kapcsolók (például ablakriasztók és foglaltságérzékelők) csatlakoztatását és felügyeletét. A bemeneti értékek továbbítása BACnet MS/TP, Modbus RTU vagy MP-Bus protokollok segítségével történik, így biztosítva a zökkenőmentes integrációt és a különböző épületirányítási rendszerekkel való kompatibilitást.
Könnyű üzembe helyezés
A Belimo Assistant App átlátható működést biztosít, ha olyan Belimo helyiségérzékelőkkel használják, amelyek beépített rövid hatótávú kommunikáció (NFC) funkcióval rendelkeznek. Egy okostelefon segítségével a Belimo Assistant App gyors és egyszerű programozást, üzembe helyezést és hibaelhárítást tesz lehetővé, akár áramellátás nélkül is. Ezenkívül számos diagnosztikai paraméter mutatja meg, hogy a készülék működés közben hogyan lép kölcsönhatásba a rendszerrel. Ha szervizelésre van szükség, gyorsan elkészíthető a hibaelemzés.
A rövid hatótávú kommunikációs technológia másik előnye a gyors üzembe helyezés. Egy új HVAC levegőminőség-érzékelő üzembe helyezéséhez egyszerűen másolja át a beállításokat egy előre beállított helyiségérzékelőről, és illessze be az új érzékelőre. Ez nagymértékben csökkenti az üzembe helyezéssel töltött időt.