LVI-ilmanlaatuanturit terveellisen ja tehokkaan sisäilman takaamiseksi
LVI-ilmanlaatuanturimme tarjoavat tarkat mittaukset ja esteettisen sekä ajattoman muotoilun arkkitehdeille, nopean asennuksen asentajille, helpon käyttöönoton älypuhelimella järjestelmäintegraattoreille sekä miellyttävän ja terveellisen huoneilman tilan käyttäjille. ePaper-kosketusnäytön kanssa tai sitä ilman ne monitoroivat ja säätävät useita parametreja, joita tarvitaan sisätilojen mukavuuden ja turvallisuuden ylläpitämiseksi, mukaan luettuna lämpötila-, kosteus- ja CO2-tasot. Virtuaalisilla näytöillä varustetut huonekäyttöliittymät mahdollistavat täydellisen ja helpon säädön ilman huolta luvattomasta käytöstä.
Huonekäyttöliittymät virtuaalisella näytöllä – helppo käyttö, suojakoteloa ei vaadita
Huonekäyttöliittymä virtuaalisella näytöllä on ihanteellinen ratkaisu lentokenttiä, muita yleisessä käytössä olevia rakennuksia ja luokkahuoneita varten. Se ei vaadi näyttöä, ja Belimo Display App mahdollistaa sen käytön suoraan älypuhelimella. Käyttö on suojattu nelinumeroisella koodilla – sen vuoksi ei tarvita lisäsuojakoteloa luvattoman käytön estämiseksi. Mitkä ovat edut lisäkoteloon verrattuna? Tarkka mittaus, ei suojakotelon aiheuttamia vääristymiä, avainta ei tarvita, helppo käyttö valtuutetuille henkilöille, tyylikäs, yksinkertainen huonekäyttöliittymä, jota tuskin huomaa, sekä nopea ja helppo asennus – ja sen vuoksi ei mitään lisäkustannuksia.
Suunnitteluhaasteet on voitettava
Useita tarkkuutta, nopeutta ja monipuolisuutta koskevia vaatimuksia ympäri maailmaa täyttävien huoneantureiden suunnitteleminen on monimutkainen tehtävä. Tämä vaatii läpikotaista suunnittelua laitteen valmistuksessa, jotta mahdolliset sisäiset virhelähteet pystytään poistamaan samalla kun tasoitetaan ulkoisia vaihteluja. Yksi esimerkki siitä, miten kunnostaudumme korkeatehoisten, luotettavien huoneantureiden suunnittelussa, on suunnitteluhaasteiden voittaminen, jotta voimme taata tarkan lämpötilamittauksen.
Sisätilojen CO2-tasojen monitoroinnin tärkeys kouluissa
CO2-tasojen monitorointi luokkahuoneissa on erittäin tärkeää, jotta oppimisympäristö pysyy terveellisenä. Korkeat hiilidioksidipitoisuudet (CO2) voivat vaikuttaa haitallisesti oppilaisiin heikentäen kognitiivista toimintakykyä, energiatasoja ja kokonaishyvinvointia. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että yli 1000 ppm:n CO2-tasot liittyvät heikentyneeseen kognitiiviseen suorituskykyyn. Oppilaat voivat kärsiä keskittymisvaikeuksista, päätöksentekokyvyn heikkenemisestä sekä alentuneista ongelmanratkaisutaidoista, jotka kaikki voivat vaikeuttaa opintojen edistymistä. Lisäksi korkeat CO2-pitoisuudet voivat pahentaa hengitysvaikeuksia, aiheuttaa päänsärkyä sekä johtaa väsymiseen.
Sisätilan hiilidioksiditason säännöllisen monitoroinnin avulla laitosten johtajat voivat tunnistaa ilmanvaihdon ongelmat sekä tehdä tietoon perustuvia päätöksiä suorittaessaan toimenpiteitä ilmanlaadun parantamiseksi oppilaille.
Saumaton integrointi ja maksimaalinen mukavuus
Belimon huoneanturit voidaan integroida saumattomasti rakennusautomaatiojärjestelmiin käyttämällä BACnet MS/TP-, Modbus RTU- tai MP-Bus-protokollia, jotka yksinkertaistavat käyttöönotto- ja asennusprosesseja säästäen johdotusaikaa. Lisäksi anturit on varustettu digitaalisella lisätulolla, joka mahdollistaa kolmansien osapuolien antureiden ja kytkimien (kuten ikkunahälytykset ja käytön tunnistimet) yhdistämisen ja monitoroinnin. Tuloarvot lähetetään käyttämällä BACnet MS/TP-, Modbus RTU- tai MP-Bus-protokollia, mikä takaa saumattoman integroinnin ja yhteensopivuuden monien rakennusautomaatiojärjestelmien kanssa.
Käyttöönotto käden käänteessä
Belimo Assistant App tarjoaa käytön läpinäkyvyyttä, kun sitä käytetään integroidulla lähialuekommunikaatiolla varustettujen Belimon huoneantureiden kanssa. Älypuhelimen avulla Belimo Assistant App mahdollistaa nopean ja helpon ohjelmoinnin, käyttöönoton ja vianmäärityksen jopa ilman virtaa. Lisäksi lukuisat diagnostiikkaparametrit näyttävät, kuinka laite viestii järjestelmän kanssa toiminnan aikana. Jos huoltoa vaaditaan, on mahdollista laatia vika-analyysi nopeasti.
Toinen lähialuekommunikaatiotekniikan etu on nopea käyttöönotto. Kun haluat ottaa käyttöön uuden LVI-ilmanlaatuanturin, kopioi vain asetukset valmiiksi säädetystä huoneanturista ja liitä ne uuteen anturiin. Tämä lyhentää huomattavasti käyttöönottoon kuluvaa aikaa.