More than standard.
Custom Belimo Products
Componenti individuali |
Assemblaggio su misura |
Custom-Made Products. Less Effort, More Profit.
The market is changing at a rapid pace and so are the needs of our customers. Lack of technical personnel, short project lead times and installation costs are top of mind issues. Some are also dealing with tight positioning of installed product and a need to replace an actuator to keep the assembly operational.
All of these are difficult to solve with standard products. Pre-manufactured solutions are therefore becoming increasingly important.
Belimo can build the right actuator for you with the right cable length, the right connector plug, and the required programming so it can be installed quickly and easily.
On request, we mount the actuator to a valve and create a pre-mounted assembly from pipe parts, sensors, connections and much more. We also manufacture your specific connection part for retrofitting in our workshop. Quality is crucial and the reduction of risks is something that the Belimo brand guarantees to deliver.
Prodotti con grande valore aggiunto.
Il mercato sta cambiando rapidamente e così anche i desideri dei nostri clienti. La mancanza di personale di installazione, i tempi brevi dei progetti e la riduzione dei costi degli errori sono sempre più al centro dell'attenzione. Allo stesso tempo, i rischi devono essere ridotti e la responsabilità trasferita al fornitore.
Questo è difficile da risolvere con i prodotti standard. I prodotti prefabbricati stanno quindi diventando sempre più importanti. Costruiamo l'attuatore giusto per voi con la giusta lunghezza del cavo, il giusto connettore e con la parametrizzazione richiesta.
Su richiesta, montiamo l'attuatore su una valvola e creiamo un dispositivo preassemblato con parti di tubazione, sensori, collegamenti e molto altro. Nella nostra officina, realizziamo anche le vostre specifiche soluzioni di collegamento per applicazioni RetroFIT+. Vi offriamo un "pacchetto completo senza preoccupazioni" per la vostra applicazione.
Componenti individuali |
Su misura |
- Nuovi progetti
- RetroFIT+
- OEM
- Success stories
Molto più che un semplice attuatore
Su richiesta, possiamo adattare la lunghezza e il tipo di cavo alle vostre necessità. Per ridurre al minimo il vostro sforzo, forniamo tutto preassemblato e pronto per l'installazione sull'impianto. Possiamo anche dotare il vostro cavo personalizzato di ghiere, boccole e/o equipaggiarlo con il connettore di vostra scelta. Questo rende gli errori di cablaggio e di collegamento un ricordo del passato. Se lo desiderate, possiamo anche occuparci della parametrizzazione al posto vostro. Tutto questo semplifica notevolmente il montaggio e il commissioning in cantiere e vi offre una soluzione plug-and-play.
Il vostro assemblaggio premontato e collaudato
"Fare tutto il possibile per semplificare le attività d'installazione in cantiere, accorciare i tempi di costruzione e prevenire possibili errori fin dall'inizio", ecco perché Belimo esegue in fabbrica gli assemblaggi completi in base alle richieste dei clienti, li collauda e, se desiderato, li configura. Vengono così creati assemblaggi pronti per l'uso che possono essere installati direttamente in cantiere. Compiti di costruzione in loco come il taglio dei tubi su misura, la filettatura e l'assemblaggio delle porzioni di tubazioni, il collegamento di parti, attuatori, valvole, sensori e molto altro ancora sono cosa del passato.
Parametrizzazione dei dispositivi HVAC performance
Lasciate a noi i preparativi per il commissioning del vostro dispositivo HVAC performance e riducete al minimo il tempo necessario per l'avviamento e le possibili fonti di errore in loco. Nell'immagine mostrata, per esempio, per la nostra Belimo Energy Valve™.
Esattamente ciò che vi serve, consegnato puntualmente
Belimo offre soluzioni retrofit standard e su misura per il cliente (RetroFIT+) con tempi di consegna brevi, per far ripartire in modo veloce ed efficiente il vostro sistema HVAC. Il vantaggio per voi: un tempo di inattività minimo. Le nostre soluzioni RetroFIT+ si concentrano su qualità e affidabilità. Di conseguenza, i nostri prodotti contribuiscono ad aumentare e garantire le prestazioni e il funzionamento esente da manutenzione del vostro sistema HVAC. Se non avete trovato quello che cercate nella nostra gamma prodotti standard, possiamo offrirvi anche soluzioni speciali multi-confezione a partire da 1 pezzo.
RetroFIT+ in base alle necessità
Nella nostra officina produciamo parti di collegamento su misura per voi. Tutto è possibile. Questo esempio mostra un adattatore per il montaggio di un attuatore Belimo su una valvola di un fornitore terzo. Belimo ha fornito il "pacchetto completo senza preoccupazioni" per questa applicazione, in quanto il collegamento è stato misurato, progettato e prodotto da Belimo. Pronto per l'installazione in cantiere.
Belimo RetroFIT+ App
Con la Belimo RetroFIT+ App è possibile sostituire attuatori e sensori vecchi o difettosi di diversi fornitori con dispositivi Belimo specifici del settore HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria).
Con la Belimo RetroFIT+ App sarete guidati nella scelta del ricambio giusto in soli quattro passi. Con la nuova funzione OCR (Optical Character Recognition), l'applicazione è ancora più facile da usare. Basta fotografare l'etichetta dell'unità difettosa. Il software OCR riconosce e cerca i moduli di testo pertinenti nel database RetroFIT+. Dopo qualche altra voce da inserire, viene ordinata la sostituzione. La Belimo RetroFIT+ App è disponibile in 12 lingue.
Rafforza il tuo brand con la qualità Belimo
Nei vostri prodotti utilizzate componenti di fornitori selezionati. Siete sempre alla ricerca del miglior rapporto qualità-prezzo. L'alta qualità e le funzioni uniche, su misura per la vostra applicazione, aggiungono valore e vi permettono di distinguervi dalla concorrenza. Il supporto tecnico eccellente e la semplice elaborazione delle transazioni sono una cosa ovvia per voi. In qualità di clienti Belimo, beneficiate di numerosi vantaggi.
Cosa potete aspettarvi da noi
- Diversi tipi di cavi e lunghezze con o senza connettori.
- Colori di corpo e ed etichetta personalizzati.
- Etichetta personalizzata con il vostro logo e/o menzione del vostro sito web.
- Codice articolo personalizzato.
- Ampia gamma di opzioni di montaggio (adattate al vostro prodotto).
- Ampia gamma di accessori elettrici e meccanici.
- Fornitura in multi-confezioni ecologiche.
- Tempo di corsa, differenziale di commutazione e parametri bus regolabili.
- Maggiore protezione grazie all'aggiunta di rivestimenti e altri mezzi.
- Ampia cooperazione e partnership attraverso la fornitura di prodotti semilavorati e attuatori con funzioni di regolazione integrate e moduli I/O Belimo.
Options You Can Expect From Us
- A variety of custom valve and actuator assemblies outside of the standard catalog offering
- Different cable materials, lengths and connector options
- Customized labels with your logo, coloring, and QR code for your website
- Custom Part Numbering
- Wide range of mounting options (adapted to your applications)
- Wide range of electrical and mechanical accessories
- Can be supplied in environmentally friendly multipacks
- Adjustable run times, control signals and feedback settings
Floating Office Rotterdam
Cavalcare l'onda del cambiamento climatico
La sostenibilità e gli edifici ad alta efficienza energetica sono temi caldi dell'architettura moderna e una delle ultime meraviglie è il Floating Office di Rotterdam. L'edificio è costituito da blocchi di cemento accoppiati che galleggiano sul fiume Nieuwe Maas e utilizza le sue acque per il raffreddamento e il riscaldamento. Inoltre, è dotato di una tecnologia HVAC intelligente da Belimo che contribuisce a creare un ambiente ottimale con un consumo energetico minimo. Insieme alle celle solari installate sul tetto, questa configurazione innovativa rende l'edificio completamente autosufficiente.
-
Video
-
Referenze – Floating Office Rotterdam, Paesi Bassi
(pdf -
1,63 MB)
Floating Office Rotterdam
Cavalcare l'onda del cambiamento climatico
La sostenibilità e gli edifici ad alta efficienza energetica sono temi caldi dell'architettura moderna e una delle ultime meraviglie è il Floating Office di Rotterdam. L'edificio è costituito da blocchi di cemento accoppiati che galleggiano sul fiume Nieuwe Maas e utilizza le sue acque per il raffreddamento e il riscaldamento. Inoltre, è dotato di una tecnologia HVAC intelligente da Belimo che contribuisce a creare un ambiente ottimale con un consumo energetico minimo. Insieme alle celle solari installate sul tetto, questa configurazione innovativa rende l'edificio completamente autosufficiente.
-
Video
-
Success Story - Providence College EV, USA
(pdf -
4,89 MB)