Custom Belimo Products
Jednotlivé komponenty |
Individuálne vyrobené |
Custom-Made Products. Less Effort, More Profit.
The market is changing at a rapid pace and so are the needs of our customers. Lack of technical personnel, short project lead times and installation costs are top of mind issues. Some are also dealing with tight positioning of installed product and a need to replace an actuator to keep the assembly operational.
All of these are difficult to solve with standard products. Pre-manufactured solutions are therefore becoming increasingly important.
Belimo can build the right actuator for you with the right cable length, the right connector plug, and the required programming so it can be installed quickly and easily.
On request, we mount the actuator to a valve and create a pre-mounted assembly from pipe parts, sensors, connections and much more. We also manufacture your specific connection part for retrofitting in our workshop. Quality is crucial and the reduction of risks is something that the Belimo brand guarantees to deliver.
Produkty s veľkou pridanou hodnotou.
Trh sa mení rýchlym tempom a rovnako tak aj želania našich zákazníkov. Do centra pozornosti sa čoraz viac dostávajú nedostatok montážneho personálu, krátke lehoty realizácie projektov a znižovanie nákladov na chyby. Zároveň je potrebné znížiť riziká a preniesť zodpovednosť na dodávateľa.
So štandardnými produktmi možno tieto požiadavky splniť len ťažko. Vopred zmontované produkty sa preto stávajú čoraz dôležitejšie. Skonštruujeme vám ten správny pohon spolu so správnou dĺžkou kábla, správnou pripojovacou zástrčkou a požadovanou parametrizáciou.
Na požiadanie namontujeme pohon na ventil a vytvoríme vopred zmontovanú konštrukčnú skupinu pozostávajúcu z potrubných dielov, snímačov, prípojok a mnohých ďalších komponentov. V našej výrobnej prevádzke vám vyrobíme aj špecifickú prípojku potrebnú na účely modernizácie. Pre vašu aplikáciu ponúkame „komplexný bezstarostný balík“.
Jednotlivé komponenty |
Individuálne vyrobené |
- Nové projekty
- RetroFIT+
- OEM
- Úspešné príbehy
Viac ako len aktuátor
Na požiadanie dokážeme prispôsobiť dĺžku a typ kábla vašim potrebám. Pre minimalizáciu vašej námahy dodávame naše aktuátory vopred zmontované a pripravené na inštaláciu na mieste ich používania. Váš individuálny kábel môžeme vybaviť kovaním na konci vodičov a/alebo pripojovacou zástrčkou podľa vášho želania. Vďaka tomu sú chyby pri kabeláži a pripájaní minulosťou. V prípade potreby tiež za vás môžeme vykonať parametrizáciu. To do veľkej miery zjednodušuje montáž a uvedenie do prevádzky na stavenisku a ponúka vám riešenie typu „plug-and-play“.
Vaša vopred zmontovaná a otestovaná montážna skupina
„Urobiť všetko možné pre zjednodušenie montážnych prác na stavenisku, skrátenie doby výstavby a zabránenie možným chybám už od samotného počiatku“ – to sú dôvody, prečo firma Belimo prefabrikuje kompletné, vopred zmontované montážne skupiny v súlade s požiadavkami svojich zákazníkov, testuje ich a v prípade potreby vykonáva aj ich parametrizáciu. Vďaka tomu vznikajú hotové montážne skupiny, ktoré možno na stavenisku priamo nainštalovať. Úkony na stavenisku, akými sú skracovanie potrubí, rezanie závitov a montáž častí potrubia, pripájacích častí, aktuátorov, ventilov, snímačov a mnohých ďalších komponentov, sú teraz minulosťou.
Parametrizácia výkonových zariadení vzduchotechniky
Nechajte prípravné práce na uvedenie výkonového zariadenia vzduchotechniky do prevádzky na nás a minimalizujte čas potrebný na uvádzanie do prevádzky a možné zdroje chýb na mieste inštalácie. Na uvedenom obrázku je napríklad ukázaná parametrizácia pre náš produkt Belimo Energy Valve™.
Presne to, čo potrebujete, a dodané včas
Spoločnosť Belimo ponúka štandardné a zákaznícky špecifické riešenia pre modernizáciu (RetroFIT+) s krátkymi dodacími lehotami, ktorých cieľom je rýchlo umožniť, aby váš vzduchotechnický systém znovu fungoval efektívne. Vaša výhoda: minimálne prestoje. Naše riešenia pre modernizáciu sú zamerané na kvalitu a spoľahlivosť. Vďaka tomu naše produkty pomáhajú zvýšiť výkon a zabezpečiť bezúdržbovú prevádzku vášho vzduchotechnického systému. Ak ste v rámci nášho štandardného rozsahu nenašli to, čo hľadáte, môžeme vám ponúknuť aj špeciálne riešenia s veľkosťou viacnásobného balenia od 1.
Modernizácia podľa potreby
V našej výrobnej prevádzke vám vyrobíme individualizované pripájacie diely. Možné je všetko. Tento príklad znázorňuje adaptér na montáž aktuátora firmy Belimo na ventil od iného dodávateľa. Pre toto použitie firma Belimo dodala „kompletný bezproblémový balík“, v rámci ktorého zmerala, navrhla a vyrobila prípojku. Pripravené na inštaláciu na stavenisku.
Belimo RetroFIT+ App
Pomocou aplikácie Belimo RetroFIT+ App môžete v odvetví HVAC (kúrenie, ventilácia a klimatizácia) špecificky nahradiť vaše zastaralé alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od spoločnosti Belimo.
Aplikácia Belimo RetroFIT+ App vás len pomocou štyroch krokov privedie až k produktu, ktorý je tým správnym pre nahradenie vášho pôvodného produktu. Vďaka novej funkcii OCR (optické rozpoznávanie znakov) je používanie aplikácie ešte jednoduchšie. Odfoťte označenie na chybnej jednotke. Softvér OCR rozpozná príslušné textové moduly a vyhľadá ich v databáze RetroFIT+. Objednávka náhrady sa zrealizuje po zadaní len niekoľkých ďalších údajov. Aplikácia Belimo RetroFIT+ App je dostupná v 12 jazykoch.
Posilnite vašu značku pomocou kvality od firmy Belimo
Vo vašich produktoch používate komponenty od vybraných dodávateľov. Vždy sa snažíte nájsť tú najlepšiu hodnotu za peniaze. Vysoká kvalita a jedinečné funkcie šité na mieru vašej aplikácii pridávajú hodnotu a umožňujú vám odlíšiť sa od konkurencie. Excelentná technická podpora a jednoduché transakčné spracovanie sú pre vás samozrejmosťou. Ako zákazník firmy Belimo profitujete z množstva výhod.
Čo od nás môžete očakávať
- Rôzne typy a dĺžky káblov s pripojovacou zástrčkou alebo bez nej.
- Individuálne farby krytov a označení.
- Individualizované označenie s vaším vlastným logom a/alebo uvedením vašej internetovej stránky.
- Individuálny kód položky.
- Široký rozsah možností montáže (prispôsobených vášmu produktu).
- Široký rozsah elektrického a mechanického príslušenstva.
- Dodávanie v ekologických viacnásobných baleniach.
- Nastaviteľný čas chodu, prepínací diferenciál a parametre zbernice.
- Zvýšená ochrana vďaka prídavným povrchovým úpravám a ďalším prostriedkom.
- Rozsiahla spolupráca a partnerstvo vďaka dodávke polotovarov a aktuátorov s integrovanými riadiacimi funkciami a modulmi I/O od firmy Belimo.
Options You Can Expect From Us
- A variety of custom valve and actuator assemblies outside of the standard catalog offering
- Different cable materials, lengths and connector options
- Customized labels with your logo, coloring, and QR code for your website
- Custom Part Numbering
- Wide range of mounting options (adapted to your applications)
- Wide range of electrical and mechanical accessories
- Can be supplied in environmentally friendly multipacks
- Adjustable run times, control signals and feedback settings
Floating Office Rotterdam
Na vlne klimatických zmien
Trvalá udržateľnosť a energeticky efektívne budovy sú horúcimi témami modernej architektúry. Jedným z najnovších architektonických zázrakov je budova Floating Office v Rotterdame. Budova pozostáva zo zdvojených betónových blokov, ktoré sa vznášajú na hladine rieky Nieuwe Maas, a využíva vodu z rieky na chladenie aj kúrenie. Okrem toho sa vďaka inteligentnej technológii kúrenia, ventilácie a klimatizácie od spoločnosti Belimo podarilo vytvoriť optimálne prostredie s využitím minimálneho množstva energie. Vďaka tejto inovatívnej zostave v kombinácii so solárnymi článkami nainštalovanými na streche je táto budova celkom sebestačná.
-
Video
-
Reference – Floating Office Rotterdam, Netherlands
(pdf -
1,63 MB)
Floating Office Rotterdam
Na vlne klimatických zmien
Trvalá udržateľnosť a energeticky efektívne budovy sú horúcimi témami modernej architektúry. Jedným z najnovších architektonických zázrakov je budova Floating Office v Rotterdame. Budova pozostáva zo zdvojených betónových blokov, ktoré sa vznášajú na hladine rieky Nieuwe Maas, a využíva vodu z rieky na chladenie aj kúrenie. Okrem toho sa vďaka inteligentnej technológii kúrenia, ventilácie a klimatizácie od spoločnosti Belimo podarilo vytvoriť optimálne prostredie s využitím minimálneho množstva energie. Vďaka tejto inovatívnej zostave v kombinácii so solárnymi článkami nainštalovanými na streche je táto budova celkom sebestačná.
-
Video
-
Success Story - Providence College EV, USA
(pdf -
4,89 MB)