Custom Belimo Products
Componentes individuales |
A medida |
Custom-Made Products. Less Effort, More Profit.
The market is changing at a rapid pace and so are the needs of our customers. Lack of technical personnel, short project lead times and installation costs are top of mind issues. Some are also dealing with tight positioning of installed product and a need to replace an actuator to keep the assembly operational.
All of these are difficult to solve with standard products. Pre-manufactured solutions are therefore becoming increasingly important.
Belimo can build the right actuator for you with the right cable length, the right connector plug, and the required programming so it can be installed quickly and easily.
On request, we mount the actuator to a valve and create a pre-mounted assembly from pipe parts, sensors, connections and much more. We also manufacture your specific connection part for retrofitting in our workshop. Quality is crucial and the reduction of risks is something that the Belimo brand guarantees to deliver.
Productos con un gran valor añadido.
El mercado está cambiando a una gran velocidad, al igual que los deseos de nuestros clientes. La falta de personal de instalación, la brevedad de los plazos de entrega de los proyectos y la reducción de los costes de error están cada vez más en el punto de mira. Al mismo tiempo, hay que reducir los riesgos y transferir la responsabilidad al proveedor.
Y esto es difícil de resolver con productos estándar. Por ello, los productos prefabricados se están volviendo cada vez más importantes. Construimos el actuador adecuado para usted con la longitud de cable correcta, el conector adecuado y la parametrización necesaria.
Si lo desea, podemos montarlo en una válvula y crear un conjunto premontado con piezas de tubería, sensores, conexiones y mucho más. También fabricamos su pieza de conexión específica para el retrofit en nuestro taller. Ofrecemos un "paquete completo sin complicaciones" para su aplicación.
Componentes individuales |
A medida |
- Nuevos proyectos
- RetroFIT+
- OEM
- Historias de éxitos
Más que un simple actuador
Si lo desea, podemos adaptar la longitud y el tipo de cable a sus necesidades. Para minimizar su esfuerzo, entregamos nuestros actuadores premontados y listos para instalar in situ. También podemos dotar a su cable personalizado de punteras o equiparlo con el conector que usted elija. De esta forma los errores de cableado y conexión serán cosa del pasado. Si lo desea, también podemos encargarnos de la parametrización por usted, Esto simplifica enormemente el montaje y la puesta en marcha en la obra y le ofrecerá una solución "plug-and-play".
Su conjunto premontado y probado
"Hacer todo lo posible para simplificar el trabajo de instalación en obra, reducir el tiempo de construcción y evitar posibles errores desde el principio"; por eso, Belimo prefabrica conjuntos completos premontados, atendiendo a los requisitos de los clientes, los prueba y, si lo desea, también los parametriza. De este modo, se obtienen conjuntos listos para ser instalados directamente en la obra. Las tareas de construcción in situ, como cortar tuberías a medida o roscas y montar piezas de tuberías, piezas de conexión, actuadores, válvulas, sensores, etc. son cosa del pasado.
Parametrización de los dispositivos para funcionamiento en CVAA
Deje en nuestras manos los preparativos para la puesta en marcha de su dispositivo para funcionamiento en CVAA y minimice el tiempo necesario para la puesta en marcha y las posibles fuentes de error in situ. En la figura mostrada, por ejemplo, nuestra Belimo Energy Valve™.
Exactamente lo que necesita, entregado a tiempo.
Belimo ofrece soluciones de retrofit estándar y específicas para el cliente (RetroFIT+) con plazos de entrega cortos para que su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado vuelva a funcionar de forma eficiente. Su ventaja: un tiempo de inactividad mínimo. Nuestras soluciones de RetroFIT+ se centran en la calidad y la fiabilidad. Como resultado, nuestros productos ayudan a aumentar y garantizar el rendimiento de su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como su funcionamiento libre de mantenimiento. Si no ha encontrado lo que busca en nuestra gama estándar, también podemos ofrecerle soluciones especiales a partir de un tamaño de multipack de 1.
RetroFIT+ adaptado a las necesidades
En nuestro taller fabricamos piezas de conexión a medida. Todo es posible. Este ejemplo muestra un adaptador para montar un actuador de Belimo en una válvula de un tercer proveedor. Belimo proporcionó el "paquete completo sin complicaciones" para esta aplicación, ya que la conexión fue medida, diseñada y fabricada por Belimo. Listo para instalarse en la obra.
Belimo RetroFIT+ App
Con la Belimo RetroFIT+ App, usted puede sustituir específicamente los actuadores o sensores obsoletos o defectuosos de varios proveedores, por dispositivos de Belimo en la industria de CVAA (calefacción, ventilación y aire acondicionado).
Con la Belimo RetroFIT+ App, obtendrá orientación hasta encontrar el sustituto adecuado en solo cuatro pasos. Con la nueva función de reconocimiento óptico de caracteres (OCR por sus siglas en inglés), la aplicación es aún más fácil de usar. Fotografíe el etiquetado de la unidad defectuosa. El software de OCR reconoce y busca los módulos de texto pertinentes en la base de datos de RetroFIT+. Después de aportar algunos datos más, se pide el recambio. La Belimo RetroFIT+ App está disponible en 12 idiomas.
Refuerce su marca con la calidad de Belimo
Usted utiliza componentes de proveedores selectos en sus productos. Busca siempre la mejor relación calidad-precio. La alta calidad y las funciones únicas adaptadas a su aplicación añaden valor y le permiten diferenciarse de sus competidores. Un excelente soporte técnico y una sencilla tramitación de las operaciones son aspectos que usted da por sentado. Como cliente de Belimo, se beneficia de numerosas ventajas.
Qué puede esperar de nosotros
- Diferentes modelos y longitudes de cable con o sin conector.
- Colores personalizados para carcasas y etiquetas.
- Etiquetas personalizadas con su propio logo o con la dirección de su página web.
- Códigos de artículos personalizados.
- Amplia gama de opciones de montaje (adaptadas a su producto).
- Amplia gama de accesorios eléctricos y mecánicos.
- Suministro en multipacks respetuosos con el medio ambiente.
- Tiempo de giro, diferencial de conmutación y parámetros de bus ajustables.
- Mayor protección gracias a los revestimientos añadidos y a otros medios.
- Amplia cooperación y asociación gracias al suministro de productos semiacabados y de actuadores con funciones de control integradas y módulos de E/S de Belimo.
Options You Can Expect From Us
- A variety of custom valve and actuator assemblies outside of the standard catalog offering
- Different cable materials, lengths and connector options
- Customized labels with your logo, coloring, and QR code for your website
- Custom Part Numbering
- Wide range of mounting options (adapted to your applications)
- Wide range of electrical and mechanical accessories
- Can be supplied in environmentally friendly multipacks
- Adjustable run times, control signals and feedback settings
Floating Office Rotterdam
En la cresta de la ola del cambio climático
La sostenibilidad y los edificios energéticamente eficientes son temas candentes en la arquitectura moderna y una de las últimas maravillas es la Floating Office de Rotterdam. El edificio está formado por bloques de hormigón acoplados que flotan sobre el río Nieuwe Maas y utiliza sus aguas tanto para refrigeración como para calefacción. Además, cuenta con tecnología CVAA inteligente de Belimo para ayudar a crear un entorno óptimo con un consumo mínimo de energía. Junto con las células solares instaladas en el tejado, esta innovadora configuración hace que el edificio sea totalmente autosuficiente.
-
Video
-
Referencia – Floating Office Rotterdam, Países Bajos
(pdf -
1,63 MB)
Floating Office Rotterdam
En la cresta de la ola del cambio climático
La sostenibilidad y los edificios energéticamente eficientes son temas candentes en la arquitectura moderna y una de las últimas maravillas es la Floating Office de Rotterdam. El edificio está formado por bloques de hormigón acoplados que flotan sobre el río Nieuwe Maas y utiliza sus aguas tanto para refrigeración como para calefacción. Además, cuenta con tecnología CVAA inteligente de Belimo para ayudar a crear un entorno óptimo con un consumo mínimo de energía. Junto con las células solares instaladas en el tejado, esta innovadora configuración hace que el edificio sea totalmente autosuficiente.
-
Video
-
Success Story - Providence College EV, USA
(pdf -
4,89 MB)