More than standard.
Custom Belimo Products
Enskilda komponenter |
Skräddarsytt |
Custom-Made Products. Less Effort, More Profit.
The market is changing at a rapid pace and so are the needs of our customers. Lack of technical personnel, short project lead times and installation costs are top of mind issues. Some are also dealing with tight positioning of installed product and a need to replace an actuator to keep the assembly operational.
All of these are difficult to solve with standard products. Pre-manufactured solutions are therefore becoming increasingly important.
Belimo can build the right actuator for you with the right cable length, the right connector plug, and the required programming so it can be installed quickly and easily.
On request, we mount the actuator to a valve and create a pre-mounted assembly from pipe parts, sensors, connections and much more. We also manufacture your specific connection part for retrofitting in our workshop. Quality is crucial and the reduction of risks is something that the Belimo brand guarantees to deliver.
Produkter med stort mervärde.
Marknaden förändras i rask takt, precis som önskemålen från våra kunder. Brist på installationspersonal, korta ledtider i projekt och reducering av felkostnader hamnar allt mer i fokus. Samtidigt måste riskerna minskas och ansvaret överföras till leverantören.
Detta är svårt att lösa med standardprodukter. Förtillverkade produkter blir därför allt viktigare. Vi bygger rätt ställdon för dig med rätt kabellängd, rätt stickkontakt och nödvändig inställning.
På begäran monterar vi ställdonet på en ventil och skapar en förmonterad uppsättning av rördelar, givare, anslutningar och mycket mer. I vår verkstad tillverkar vi även din specifika anslutningsdel för RetroFIT+. Vi erbjuder ett övergripande och bekymmersfritt paket för din applikation.
Enskilda komponenter |
Skräddarsytt |
- Nya projekt
- RetroFIT+
- OEM
- Referenser
Mer än bara ett ställdon
På begäran kan vi anpassa längden och typen av kabel till dina behov. För att göra jobbet så enkelt som möjligt för dig levererar vi våra ställdon förmonterade och redo för installation på plats. Vi kan även förse din skräddarsydda kabel med kabelskor och/eller utrusta den med valfri anslutningskontakt. Detta innebär att kabel- och anslutningsfel blir ett minne blott. Om du vill kan vi dessutom utföra konfigurationen åt dig. Detta gör monteringen och igångkörningen på byggarbetsplatsen mycket enklare och ger dig en plug-and-play-lösning.
Din förmonterade och testade uppsättning
"Vi gör allt vi kan för att förenkla installationen på byggarbetsplatsen, förkorta byggtiden och förhindra eventuella fel från början" – detta är anledningen till att Belimo förproducerar helt färdigmonterade uppsättningar enligt våra kunders önskemål och krav, testar dem och, om så önskas, konfigurerar dem. Detta innebär färdiga monteringar som kan installeras direkt på byggarbetsplatsen. Arbetsuppgifter som utförs på plats, som att skära till rörlängder, klippa trådar och montera rördelar, ansluta delar, ställdon, ventiler, givare och mycket mer är numera överflödiga.
Inställning av Performance Devices
Låt oss sköta igångkörningen av er reglerenhet och minimera tidsåtgången för igångkörning och möjliga orsaker till fel på plats. Till exempel för vår Belimo Energy Valve™ som visas i bilden.
Exakt det du behöver, levererat i tid
Belimo erbjuder även standardiserade och kundspecifika eftermonteringslösningar (RetroFIT+) med korta leveranstider för att snabbt få ditt HVAC-system att fungera effektivt igen. Fördelen för dig: minimal stilleståndstid. Våra retrofitlösningar fokuserar på kvalitet och tillförlitlighet. Våra produkter bidrar därmed till att öka och säkerställa prestanda och underhållsfri drift av ert HVAC-system. Om du inte hittar det du letar efter i vårt standardsortiment kan vi även erbjuda speciallösningar som startar med en multipackstorlek om 1.
Retrofit efter behov
Vi tillverkar skräddarsydda anslutningsdelar för dig i vår verkstad. Allt är möjligt. Detta exempel visar en adapter för montering av ett ställdon från Belimo på en ventil från en tredjepartsleverantör. Belimo tillhandahöll ett komplett och bekymmersfritt paket för denna applikation där anslutningen mättes, konstruerades och tillverkades av Belimo. Redo för installation på byggarbetsplatsen.
Belimo RetroFIT+ App
Med Belimo RetroFIT+ App kan du byta ut gamla eller defekta ställdon och givare från olika HVAC-leverantörer (värme, ventilation och luftbehandling) mot enheter från Belimo.
Med Belimo RetroFIT+ App vägleds du till rätt ersättningsprodukt i bara fyra steg. Med den nya OCR-funktionen (optisk igenkänning av tecken) är appen ännu enklare att använda. Fotografera märkningen på den defekta enheten. OCR-programvaran känner igen och söker efter relevanta textmoduler i RetroFIT+-databasen. Efter ytterligare några inmatningar är ersättningsartikeln beställd. Belimo RetroFIT+ App finns tillgänglig på 12 språk.
Stärk ditt varumärke med kvalitet från Belimo
Du använder komponenter från utvalda leverantörer i dina produkter. Du vill alltid få valuta för pengarna. Hög kvalitet och unika funktioner skräddarsydda efter dina behov ökar värdet och låter dig sticka ut bland dina konkurrenter. Enastående teknisk support och en enkel transaktionsprocess är självklart viktigt för dig. Som kund hos Belimo har du många fördelar.
Vad du kan förvänta dig av oss
- Olika kabeltyper och längder med eller utan stickkontakt.
- Specialanpassade färger på kapsling och märkning.
- Skräddarsydd märkning med din egen logo och/eller din webbplats.
- Skräddarsydd artikelkod.
- Brett sortiment av monteringsalternativ (anpassade till din produkt).
- Brett sortiment av elektriska och mekaniska tillbehör.
- Tillhandahålls i miljövänliga multipack.
- Justerbar gångtid, kopplingsdifferens och bussparametrar.
- Ökat skydd tack vare ytterligare beläggningar och andra medel.
- Omfattande samarbete och partnerskap genom försörjningen av halvfärdiga produkter och ställdon med integerade styrfunktioner och I/O-moduler från Belimo.
Options You Can Expect From Us
- A variety of custom valve and actuator assemblies outside of the standard catalog offering
- Different cable materials, lengths and connector options
- Customized labels with your logo, coloring, and QR code for your website
- Custom Part Numbering
- Wide range of mounting options (adapted to your applications)
- Wide range of electrical and mechanical accessories
- Can be supplied in environmentally friendly multipacks
- Adjustable run times, control signals and feedback settings
Floating Office Rotterdam
I tiden när det gäller klimatförändringar
Hållbarhet och energieffektiva byggnader är heta ämnen inom modern arkitektur och ett av de senaste underverken är Floating Office i Rotterdam. Byggnaden består av sammankopplade betongblock som flyter på floden Nieuwe Maas och som använder vattnet både för kylning och uppvärmning. Den har även smart HVAC-teknik från Belimo för att skapa ett optimalt inneklimat med minimal mängd energi. Denna innovativa design, tillsammans med solpanelerna på taket, gör att byggnaden är helt självförsörjande.
-
Video
-
Referens – Floating Office Rotterdam, Nederländerna
(pdf -
1,63 MB)
Floating Office Rotterdam
I tiden när det gäller klimatförändringar
Hållbarhet och energieffektiva byggnader är heta ämnen inom modern arkitektur och ett av de senaste underverken är Floating Office i Rotterdam. Byggnaden består av sammankopplade betongblock som flyter på floden Nieuwe Maas och som använder vattnet både för kylning och uppvärmning. Den har även smart HVAC-teknik från Belimo för att skapa ett optimalt inneklimat med minimal mängd energi. Denna innovativa design, tillsammans med solpanelerna på taket, gör att byggnaden är helt självförsörjande.
-
Video
-
Success Story - Providence College EV, USA
(pdf -
4,89 MB)