Custom Belimo Products
Pojedyncze elementy |
Wykonane na indywidualne zamówienie |
Custom-Made Products. Less Effort, More Profit.
The market is changing at a rapid pace and so are the needs of our customers. Lack of technical personnel, short project lead times and installation costs are top of mind issues. Some are also dealing with tight positioning of installed product and a need to replace an actuator to keep the assembly operational.
All of these are difficult to solve with standard products. Pre-manufactured solutions are therefore becoming increasingly important.
Belimo can build the right actuator for you with the right cable length, the right connector plug, and the required programming so it can be installed quickly and easily.
On request, we mount the actuator to a valve and create a pre-mounted assembly from pipe parts, sensors, connections and much more. We also manufacture your specific connection part for retrofitting in our workshop. Quality is crucial and the reduction of risks is something that the Belimo brand guarantees to deliver.
Produkty o ogromnej wartości dodanej.
Rynek zmienia się w szybkim tempie, podobnie jak życzenia naszych klientów. Na pierwszy plan wysuwa się niedobór instalatorów, napięte terminy realizacji projektów i chęć obniżenia kosztów potencjalnych błędów. W tym samym czasie ryzyko musi zostać ograniczone, a odpowiedzialność przeniesiona na dostawcę.
Rozwiązanie tego problemu jest trudne przy wykorzystaniu standardowych produktów. Z tego powodu coraz większe znaczenie mają produkty fabrycznie zmontowane. Zbudujemy siłownik, jakiego Państwo potrzebują – z kablem, wtyczką i parametrami, które określili Państwo w zamówieniu.
Na życzenie montujemy siłownik na zaworze i tworzymy wstępnie zmontowany zespół z elementów rurowych, czujników, przyłączy i wielu innych komponentów. Wykonujemy też elementy połączeniowe do modernizacji zgodne z indywidualnymi wymaganiami klienta. Oferujemy „pakiet pełnego komfortu” dla Państwa zastosowań.
Pojedyncze elementy |
Wykonane na indywidualne zamówienie |
- Nowe projekty
- RetroFIT+
- OEM
- Historie sukcesu
Więcej niż tylko siłownik
Na życzenie możemy dopasować długość i typ kabla do Państwa potrzeb. Aby zminimalizować nakład pracy, nasze siłowniki dostarczamy wstępnie zmontowane i gotowe do montażu w miejscu użytkowania. Możemy również dostarczyć niestandardowy kabel z końcówkami tulejkowymi żył i/lub wyposażyć go w wybraną przez Państwa wtyczkę. Dzięki temu błędy w okablowaniu i połączeniach należą już do przeszłości. Na życzenie możemy również wykonać parametryzowanie. Dzięki temu otrzymują Państwo rozwiązanie typu plug-and-play, które znacznie upraszcza montaż i rozruch na placu budowy.
Wstępnie zmontowany i sprawdzony zespół
„Robimy wszystko, co możliwe, aby uprościć prace montażowe w miejscu użytkowania, skrócić czas wykonywania prac i od samego początku zapobiec ewentualnym błędom” – dlatego Belimo konfekcjonuje kompletne zespoły zgodnie z wymaganiami naszych klientów, testuje je, a na życzenie także parametryzuje. W ten sposób powstają gotowe zespoły, które mogą być montowane bezpośrednio w miejscu użytkowania. Prace wykonywane w miejscu użytkowania, takie jak cięcie rur na długość, nacinanie gwintów, montaż elementów rurowych, elementów łączących, siłowników, zaworów, czujników itp. należą już do przeszłości.
Parametryzowanie urządzeń nastawczych do instalacji HVAC
Możemy przejąć przygotowanie do rozruchu urządzenia nastawczego do instalacji HVAC i w ten sposób skrócić czas potrzebny na rozruch oraz zminimalizować ryzyko popełnienia błędów na miejscu. Na ilustracji przedstawiono przykład z zaworem Belimo Energy Valve™.
Dostarczamy na czas dokładnie to, czego potrzebują nasi klienci
Belimo oferuje rozwiązania do modernizacji (RetroFIT+), standardowe oraz dostosowane do indywidualnych wymagań, z krótkim czasem dostawy, a tym samym pozwalające szybko przywrócić sprawność instalacji HVAC. Państwa korzyść: minimalny czas przestoju. Opracowując rozwiązania do modernizacji, koncentrujemy się na jakości i niezawodności. Dzięki temu nasze produkty umożliwiają bezobsługową pracę instalacji HVAC oraz przyczyniają się do zwiększenia jej sprawności. Jeśli standardowy asortyment nie zawiera potrzebnych produktów, możemy zaoferować specjalne rozwiązania – nawet 1 sztukę.
Modernizacja dostosowana do potrzeb
Nasz dział produkcyjny wykonuje elementy przyłączeniowe na indywidualne zamówienie. Wszystko jest możliwe. W tym przykładzie przedstawiono adapter do montażu siłownika Belimo na zaworze pochodzącym od innego producenta. Firma Belimo zmierzyła, zaprojektowała i wyprodukowała elementy przyłącza, dzięki czemu dostarczyła „pakiet pełnego komfortu” do tego zastosowania. Gotowe do montażu w miejscu użytkowania.
Belimo RetroFIT+ App
Dzięki aplikacji Belimo RetroFIT+ App można łatwo wyszukać najlepiej dopasowany siłownik Belimo, który zastąpi przestarzały lub uszkodzony siłownik do instalacji HVAC (grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych).
Aplikacja Belimo RetroFIT+ App pozwala znaleźć odpowiedni zamiennik w zaledwie czterech krokach. Dzięki nowej funkcji optycznego rozpoznawania znaków (OCR), aplikacja jest jeszcze łatwiejsza w użyciu. Wystarczy sfotografować tabliczkę znamionową uszkodzonego urządzenia. Oprogramowanie OCR rozpoznaje odpowiednie moduły tekstu i wyszukuje je w bazie danych RetroFIT+. Aby zamówić zamiennik, trzeba jeszcze wypełnić tylko kilka pól formularza. Aplikacja Belimo RetroFIT+ App jest dostępna w 12 językach.
Wzmocnij swoją markę dzięki jakości zapewnianej przez Belimo
W swoich produktach wykorzystujesz komponenty pochodzące od wybranych dostawców. Zawsze szukasz najlepszego stosunku jakości do ceny. Wysoka jakość i wyjątkowe funkcje dostosowane do Twojego zastosowania tworzą wartość dodaną i pozwalają wyróżnić się wśród konkurentów. Kompetentną pomoc techniczną oraz nieskomplikowane zawieranie transakcji traktujesz jako rzecz oczywistą. Jako klient Belimo, zyskujesz wiele korzyści.
Oferujemy:
- Różne typy i długości kabli z wtyczką lub bez.
- Niestandardowe kolory obudów i etykiet.
- Indywidualne etykiety z logo i/lub adresem strony internetowej klienta.
- Niestandardowy kod produktu.
- Szeroki wybór opcji montażowych (dostosowanych do produktu klienta).
- Szeroką gamę akcesoriów elektrycznych i mechanicznych.
- Dostawę w przyjaznych dla środowiska opakowaniach.
- Możliwość regulacji czasu ruchu, strefy nieczułości i parametrów szyny komunikacyjnej.
- Dodatkowe powłoki i inne zabezpieczenia chroniące przez czynnikami środowiskowymi.
- Szeroko zakrojoną współpracę i partnerstwo, obejmujące dostawy półproduktów oraz siłowników ze zintegrowanymi funkcjami sterowania i modułami I/O realizowane przez Belimo.
Options You Can Expect From Us
- A variety of custom valve and actuator assemblies outside of the standard catalog offering
- Different cable materials, lengths and connector options
- Customized labels with your logo, coloring, and QR code for your website
- Custom Part Numbering
- Wide range of mounting options (adapted to your applications)
- Wide range of electrical and mechanical accessories
- Can be supplied in environmentally friendly multipacks
- Adjustable run times, control signals and feedback settings
Floating Office Rotterdam – pływający biurowiec
Odpowiedź na zmiany klimatu
Zrównoważony rozwój i energooszczędne budynki to gorące tematy wśród współczesnych architektów, a jednym z najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie jest Floating Office w Rotterdamie. Budynek składa się z połączonych betonowych bloków, unoszących się na rzece Nieuwe Maas, i wykorzystuje jej wody zarówno do chłodzenia, jak i do ogrzewania. Ponadto inteligentne instalacje HVAC wyposażone w urządzenia Belimo zapewniają optymalne warunki w pomieszczeniach przy możliwie najmniejszym zużyciu energii. W połączeniu z panelami słonecznymi zainstalowanymi na dachu rozwiązania te sprawiają, że budynek jest samowystarczalny.
-
Video
-
Referencje – Floating Office Rotterdam, Holandia
(pdf -
1,63 MB)
Floating Office Rotterdam – pływający biurowiec
Odpowiedź na zmiany klimatu
Zrównoważony rozwój i energooszczędne budynki to gorące tematy wśród współczesnych architektów, a jednym z najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie jest Floating Office w Rotterdamie. Budynek składa się z połączonych betonowych bloków, unoszących się na rzece Nieuwe Maas, i wykorzystuje jej wody zarówno do chłodzenia, jak i do ogrzewania. Ponadto inteligentne instalacje HVAC wyposażone w urządzenia Belimo zapewniają optymalne warunki w pomieszczeniach przy możliwie najmniejszym zużyciu energii. W połączeniu z panelami słonecznymi zainstalowanymi na dachu rozwiązania te sprawiają, że budynek jest samowystarczalny.
-
Video
-
Success Story - Providence College EV, USA
(pdf -
4,89 MB)