More than standard.
Custom Belimo Products
Individuelle komponenter |
Spesialtilpasset |
Custom-Made Products. Less Effort, More Profit.
The market is changing at a rapid pace and so are the needs of our customers. Lack of technical personnel, short project lead times and installation costs are top of mind issues. Some are also dealing with tight positioning of installed product and a need to replace an actuator to keep the assembly operational.
All of these are difficult to solve with standard products. Pre-manufactured solutions are therefore becoming increasingly important.
Belimo can build the right actuator for you with the right cable length, the right connector plug, and the required programming so it can be installed quickly and easily.
On request, we mount the actuator to a valve and create a pre-mounted assembly from pipe parts, sensors, connections and much more. We also manufacture your specific connection part for retrofitting in our workshop. Quality is crucial and the reduction of risks is something that the Belimo brand guarantees to deliver.
Produkter med flott merverdi.
Markedet og ønskene til kundene endrer seg raskt. Kostnader for mangel på installasjonspersonell, korte ledetider i prosjekter og reduksjon av feil kommer mer i fokus. Samtidig må risikoer reduseres og ansvaret overføres til leverandøren.
Dette er vanskelig å løse med standardprodukter. Prefabrikkerte produkter blir derfor stadig viktigere. Vi bygger den riktige aktuatoren for deg – med riktig kabellengde, kontaktplugg og nødvendig konfigurasjon.
På forespørsel monterer vi aktuatoren til en ventil og lager et forhåndsmontert sett av rørdeler, sensorer, tilkoblinger og mye mer. Vi produserer også spesifikke tilkoblingsdeler for ettermontering i verkstedet. Vi tilbyr en komplett og bekymringsfri pakke for din applikasjon.
Individuelle komponenter |
Spesialtilpasset |
- Nye prosjekt
- RetroFIT+
- OEM
- Suksesshistorier
Mer enn bare en aktuator
Ved forespørsel kan vi tilpasse kabellengde og -type til dine behov. For å gjøre det enkelt for deg leverer vi aktuatorene våre ferdigmontert og klar for installasjon der de skal brukes. Vi kan også levere tilpassede kabler med endehylse og/eller utstyre den med den kontaktpluggen du ønsker. Dette gjør at kabel- og tilkoblingsfeil blir noe som hører historien til. Om du ønsker det, kan vi også ta oss av konfigurasjonen for deg. Dette gjør montering og igangkjøring på byggeplassen mye enklere, og det gir deg en løsning som er klar til bruk.
Ditt forhåndsmonterte og -testede sett
"Vi gjør alt vi kan for å forenkle installasjon på byggeplassen, forkorte byggetiden og forhindre potensielle feil fra første stund" – dette er grunnen til at Belimo forhåndsproduserer fullstendig ferdigmonterte sett iht. våre kunders ønsker og krav, tester dem og, om ønskelig, konfigurerer dem. Resultatet er ferdiglagede sett som kan installeres direkte på byggeplassen. Arbeidsoppgaver på byggeplassen som å kutte rør i rett lengde, skjære gjenger og montere rørdeler, tilkoblingsdeler, aktuatorer, ventiler, sensorer og mye mer, hører nå historien til.
Konfigurering av HVAC (varme, ventilasjon og luftbehandling)-reguleringsutstyr
Gi oss jobben med å gjøre HVAC-reguleringsutstyret ditt klart for igangkjøring, og reduser tiden det tar å komme i gang så vel som mulige feilkilder. I bildet som vises f.eks. vår Belimo Energy Valve™.
Nøyaktig hva du trenger, levert i tide
Belimo tilbyr også standard- og kundetilpassede ettermonteringsløsninger (RetroFIT+) med kort leveringstid, så du får HVAC-systemet ditt raskt i gang igjen. Fordelen for deg: minimalt driftsavbrudd. Våre retrofit-løsninger fokuserer på kvalitet og pålitelighet. Dermed bidrar våre produkter til å sikre at HVAC-systemet ditt fungerer enda bedre og uten behov for vedlikehold. Hvis du ikke finner det du er på jakt etter i vårt standardutvalg, kan vi også tilby deg spesialløsninger, fra en multipack-størrelse på 1.
Renovering etter behov
Vi produserer spesialtilpassede tilkoblingsdeler for deg i vårt verksted. Alt er mulig. Dette eksempelet viser en adapter for å montere en Belimo-aktuator på en ventil fra en tredjepart. Belimo leverte en komplett og bekymringsfri pakke for denne applikasjonen, i og med at tilkoblingen var målt, designet og produsert av Belimo. Klar for installasjon på byggeplassen.
Belimo RetroFIT+ App
Med Belimo RetroFIT+ App kan du spesifikt erstatte de utdaterte eller defekte aktuatorene og sensorene dine fra ulike leverandører med enheter fra Belimo i HVAC-industrien (varme, ventilasjon og luftbehandling).
Med Belimo RetroFIT+ App blir du veiledet til det rette erstatningsproduktet med bare fire trinn. Med den nye OCR (optisk tegngjenkjenning)-funksjonen, er appen blitt enda enklere å bruke. Ta et bilde av merkingen på den defekte enheten. OCR-programvaren gjenkjenner og søker etter den relevante tekstmodulen i RetroFIT+-databasen. Etter noen få tastetrykk er erstatningen bestilt. Belimo RetroFIT+ App er tilgjengelig på tolv språk.
Styrk merkevaren din med kvalitet fra Belimo
Du bruker komponenter fra utvalgte leverandører i produktene dine. Du ser alltid etter mest mulig valuta for pengene. Høy kvalitet og unike funksjoner som er skreddersydde til din applikasjon, øker verdien og skiller deg fra konkurrentene. Utmerket teknisk kundestøtte og enkel transaksjonsbehandling er en selvfølge for deg. Som kunde av Belimo drar du nytte av en rekke fordeler.
Hva du kan forvente deg av oss
– Forskjellige kabeltyper og -lengder med eller uten kontaktplugg.
– Spesialtilpassede farger på kapsling og merking.
– Spesialtilpassede merker med egen logo og/eller nettstedet trykket på.
– Spesialtilpasset artikkelkode.
– Stort utvalg monteringsalternativer (tilpasset produktet ditt).
– Stort utvalg elektrisk og mekanisk tilbehør.
– Levert i miljøvennlige multipacks.
– Justerbar gangtid, bryte-differensial og bus-parametere.
– Økt beskyttelse takket være ekstra belegg og andre tiltak.
– Bredt samarbeid og partnerskap gjennom leveranse av halvferdige produkter og aktuatorer, med integrerte kontrollfunksjoner og I/O-moduler av Belimo.
Options You Can Expect From Us
- A variety of custom valve and actuator assemblies outside of the standard catalog offering
- Different cable materials, lengths and connector options
- Customized labels with your logo, coloring, and QR code for your website
- Custom Part Numbering
- Wide range of mounting options (adapted to your applications)
- Wide range of electrical and mechanical accessories
- Can be supplied in environmentally friendly multipacks
- Adjustable run times, control signals and feedback settings
Floating Office Rotterdam
I flyt med klimaendringene
Bærekraft og energieffektive bygninger er hete temaer i moderne arkitektur. Et av de siste underverkene i denne forbindelsen er det flytende kontoret, Floating Office, i Rotterdam. Bygningen består av sammenføyde betongblokker som flyter på elven Nieuwe Maas. Den bruker vannet til både varme og kjøling. I tillegg er den utstyrt med smart HVAC-teknologi fra Belimo, som skaper et optimalt inneklima med minimal bruk av energi. Sammen med solcellepanelene på taket, er bygningen helt selvforsynt med dette innovative oppsettet.
-
Video
-
Referanse – Floating Office Rotterdam, Nederland
(pdf -
1,63 MB)
Floating Office Rotterdam
I flyt med klimaendringene
Bærekraft og energieffektive bygninger er hete temaer i moderne arkitektur. Et av de siste underverkene i denne forbindelsen er det flytende kontoret, Floating Office, i Rotterdam. Bygningen består av sammenføyde betongblokker som flyter på elven Nieuwe Maas. Den bruker vannet til både varme og kjøling. I tillegg er den utstyrt med smart HVAC-teknologi fra Belimo, som skaper et optimalt inneklima med minimal bruk av energi. Sammen med solcellepanelene på taket, er bygningen helt selvforsynt med dette innovative oppsettet.
-
Video
-
Success Story - Providence College EV, USA
(pdf -
4,89 MB)