蝶阀替换解决方案
快速便捷地恢复暖通空调系统 (HVAC)
阀门和执行器负责确保暖通空调系统的可靠运行。损坏的执行器、阀门和连接件导致系统性能劣化,继而导致能源浪费、用户不适、时间损失以及人力成本的增加。通过搏力谋"改造翻新"的解决方案,可以将功能不佳甚至无法运作的系统改造为功能强的高效系统。搏力谋的"改造翻新"解决方案兼容所有的主流控制系统,并能大幅提高安装效率和减低成本。阀门和执行器可以快捷地完成更换,而无需中断系统运行。
-
改造技术文档
(pdf -
11.59 MB)
简化安装和操作
性能和效率
凭借创新的技术,久经验证的质量以及安装和操作过程的便捷,搏力谋的"改造翻新"解决方案使集成楼宇技术的性能和效率得到升华。
产品系列
搏力谋"改造翻新"工具
暖通空调(HVAC)执行器和阀门替换解决方案的来源
搏力谋"改造翻新"工具 – 可让您方便快捷地找到阀门和执行器的HVAC替换解决方案。阀门和执行器负责确保全球范围内可靠的,运作良好的水力和空气控制的HVAC系统。 凭借创新的技术,久经验证的阀门和执行器质量及其安装和操作过程的便捷,搏力谋大大提高了集成楼宇技术的性能和效率。搏力谋"改造翻新App"通过直接耦合或远程访问链接以及节能执行器提供针对空气和水的"改造"应用解决方案。
- 储存项目
- 邮件选择
- 访问资源
- 用户效益
- 资源
顾问工程师
尽管您的工作是设计出符合能源法规的系统和操作流程从而使设施更高效地运转,毫无疑问,您的分析专长是企业的宝贵资产。 您发现自己始终不断地在收集信息和分析数据,而花在这上面的时间,本可用来寻找可实现节能和改善楼宇性能的创新方法。搏力谋"改造翻新"解决方案的特性:
- 降低功耗,以提高效率及楼宇性能
- 机械式复位、非自复位型,和电子式自复位执行器在电力故障时可驱动风阀或阀门打开或关闭,以满足顺序要求
- IP66/67 执行器选件,适合在室外恶劣环境中应用
- 变压器尺寸较小的执行器种类繁多,适合广泛的应用,从而提高楼宇舒适度
- 以客户为中心的机构,具备计划和规范的支持文档要求
承包商和经销商
您的任务是管理一个精简的业务--因此要找到一个全新而高效的方式,为客户的难题提供独特的解决方案,这是提升利润以及促进业务发展之最终目标的关键。 您感到太多的时间都花在了为他人诊断技术问题和排除故障上,而这些时间本应花在完成自己的工作并开始下一个任务上。 搏力谋"改造翻新"解决方案特性:
- 便捷的选择, 安装,和安心无忧的维修
- 变压器尺寸较小的执行器种类繁多,适合广泛的应用,从而提高楼宇舒适度
- 配有角行程执行器和连接件的阀门,易于现场组装和安装,节省您的宝贵时间。
- 快速交货,并提供全面服务和支持
楼宇业主
楼宇扩展和租户的整修改善对您的设施部门和您的房产价值是一个持续的挑战。
让客户倍感舒适,确定优化暖通空调系统的方法以及维持原有的资本预算,这些都是您面临的种种难题,需要解决。室外带防护罩的风阀执行器特性:
- 利用高能效产品,展现楼宇性能
- 有抗紫外线保护的外壳,可防止破裂和变色,延长执行器的使用寿命并降低其维护成本
- 低功耗执行器可减少水电使用费
- 无刷直流电机的静音运作可保持办公空间舒适安静的环境
- 为通风阀提供可靠和精确的执行器定位,以保证居住者的舒适度。
设施经理
越来越高的能源价格加之成本高昂的低楼宇效率,让您的工作变得举步维艰。当您应该花时间寻找创新的方法来降低能耗并改进设备性能时,您却忙于应付雇员,解决故障维修问题,并试图用更多的钱来解决代价高昂的问题。 搏力谋"改造翻新"解决方案的特性:
- 出色的控制稳定性,让用户始终倍感舒适
- 易于选择、安装,并可在现场调整
- 采用标准布线和终端术语,均是各地维修人员深谙的行业标准
- 静音运作的执行器为办公空间造就了舒适的隔音效果
- 快速交货并提供在线技术支持
ESCO
您面临的挑战是就如何节能和提高绩效与企业机构进行传授沟通,但您极有可能被直接忽视,以致坐失良机。 为什么?您大部分时间都花在了寻找以行之有效的可靠节能数据为后盾的新产品的创新上。搏力谋"改造翻新"解决方案的特性:
- 执行器利用其控制信号,分辨率高,控制精准,可以提升系统性能
- 采用标准布线和终端术语,均是各地承包人员深谙的行业标准
- 变压器尺寸较小的执行器种类繁多,适合广泛的应用,并可有效降低能耗
调试代理机构 / 平衡产品承包商
职责所在,您需要处理纷繁复杂的工作。在管理和审查以及平衡和调试系统之间,您的工作量很大。您正在寻找的是一种创新产品,具有经验证的节能数据,符合您的设施规格,而无须复杂的安装和/或昂贵的维护成本。 搏力谋"改造翻新"解决方案的特性:
- 在启动和调试期间,手动超驰功能方便了故障排除
- MF 模型具有现场可选择的控制和反馈信号,运行时间符合设计顺序及控制器要求。
- 采用多功能技术 (MF) 模型分析趋势,进行系统诊断
视频
关于如何正确连线系列执行器和 NEMA 4 的注意事项的视频教程。
材料
一站式获取您业务所需的软件工具和产品文档。
-
RetroFIT+ 清单 –水产品应用
(pdf -
1.96 MB)
-
改造应用工具
-
Available on the App Store
-
Get it on Google Play