Soluções de Substituição da Válvula Borboleta
Restaure sistemas HVAC de forma rápida e conveniente
As válvulas e os atuadores são responsáveis por garantir sistemas HVAC confiáveis e funcionais. Atuadores, válvulas e ligações danificados resultam em degradação do desempenho do sistema, que resulta em desperdício de energia, desconforto dos ocupantes, perda de tempo e maiores custos de mão de obra. Um sistema com funcionamento deficiente ou não funcional pode ser transformado em um sistema altamente funcional e mais eficiente com as soluções de retrofit da Belimo. As soluções de retrofit da Belimo são compatíveis com todos os principais sistemas de controle e com a maximização da eficiência da instalação e a minimização de custos. As válvulas e os atuadores podem ser substituídos com rapidez e conveniência sem qualquer interrupção do trabalho.
-
Oficina de usinagem da Belimo para soluções personalizadas de RetroFIT+
-
RetroFIT+ Brochure
(pdf -
5,17 MB)
-
Documentação técnica do RetroFIT+
(pdf -
20,62 MB)
-
Em conformidade com as Diretrizes ASHRAE para qualidade do ar interno durante a COVID-19
(pdf -
4,31 MB)
-
Formulário Retrofit de válvula borboleta
(xlsm -
166 KB)
Facilidade de Instalação e Operação
Desempenho e Eficiência
Com tecnologia inovadora, qualidade verificada e fácil manuseio durante a instalação e operação, as soluções de retrofit da Belimo impulsionam o desempenho e a eficiência da tecnologia de prédios.
Linha de produtos
Belimo RetroFIT+ App
A fonte para soluções de substituição de atuadores e válvulas de HVAC
O Belimo RetroFIT+ App permite encontrar soluções de substituição para sensores, atuadores e válvulas com base em diversos parâmetros, como fabricante, modelo, tensão, tipo de controle, torque, tempo de abertura ou fechamento e requisitos de fechamento. Um sistema com funcionamento deficiente ou não funcional pode ser transformado em um sistema altamente funcional e mais eficiente encontrando a substituição correta. As soluções de substituição são compatíveis com todos os principais sistemas de controle, de modo que não há necessidade de substituir outros controles do sistema. O aplicativo é gratuito e está disponível na iTunes Store ou no Google Play.
- Projetos de lojas
- Seleções de email
- Recursos de acesso
- Benefícios ao usuário
- Recursos
Engenheiros de planejamento
Suas habilidades analíticas o tornam um ativo valioso para a sua organização, embora a sua tarefa seja a de projetar sistemas e sequências operacionais que atendam os padrões de consumo para fazer com que as instalações funcionem de forma mais eficiente. Você está constantemente coletando informações e analisando dados quando o tempo poderia ser melhor empregado buscando maneiras novas e inovadoras de economizar energia e melhorar o desempenho do prédio. As soluções de retrofit da Belimo proporcionam:
- Menor consumo de energia para fornecer maior eficiência e aumentar o desempenho do prédio
- Os atuadores retorno por mola e segurança eletrônica abre ou fecha o damper ou a válvula durante falta de energia para atender os requisitos de sequência
- Opções de atuadores NEMA 4 para aplicações severas ao ar livre
- Ampla seleção de atuadores com dimensionamento menor dos transformadores para atender uma ampla gama de aplicações, aumentando o conforto do prédio
- Organização focada no cliente com requisitos de documentação de suporte para planos e especificações
Instaladores e distribuidores
Você está encarregado com a execução de uma operação simples e eficiente, no entanto, encontrar maneiras novas e eficazes de proporcionar soluções únicas para problemas de clientes é fundamental para atingir o principal objetivo de aumentar os lucros e fazer a sua empresa crescer. Você percebe que passa tempo demasiado diagnosticando problemas técnicos e solucionando estes problemas para os outros quando este tempo deveria ser empregado fazendo seu trabalho e prosseguindo para a próxima tarefa. As soluções de retrofit da Belimo oferecem:
- Seleção e instalação fáceis e manutenção descomplicada
- Ampla seleção de atuadores com dimensionamento menor dos transformadores para atender uma ampla gama de aplicações, aumentando o conforto do prédio
- Válvulas equipadas com atuadores giratórios e conexão, oferecendo fácil montagem e instalação em campo, economizando tempo
- Entrega rápida com assistência técnica e suporte abrangentes
Proprietários de edifícios
A expansão de prédios e melhorias para os condôminos são um desafio constante para o seu departamento de instalações e o valor agregado da sua propriedade. Você está tendo dificuldades para manter os clientes confortáveis, identificando maneiras de otimizar o seu sistema HVAC e preservando orçamentos de capital. Os atuadores de damper protegidos externos oferecem:
- Exibir seu prédio utilizando produtos com eficiência energética
- A carcaça protegida contra raios UV resiste a rachaduras e descoloração, aumenta a longevidade do atuador e reduz o custo de manutenção
- O baixo consumo de energia reduz o custo de instalação
- A operação silenciosa com motor CC sem escova mantém os espaços de escritório acusticamente confortáveis
- Posicionamento confiável e preciso do atuador para os dampers de ventilação, mantendo o conforto do ocupante
Gerentes de instalações
Preços de energia mais altos combinados com ineficiências de prédio dispendiosas estão dificultando cada vez mais a execução do seu trabalho. Enquanto você deveria estar buscando novas maneiras inovadoras para reduzir o consumo de energia e melhorar o desempenho da instalação; você está simplesmente ocupado demais com funcionários, soluções de problemas técnicos e tentando combater problemas dispendiosos com mais dinheiro. As soluções de retrofit da Belimo proporcionam:
- Excelente estabilidade de controle para manter o nível de conforto do ocupante
- Seleção e instalação fáceis e possibilidade de ajuste no campo
- Fiação padrão e nomenclatura de terminação é um padrão da indústria entendido pela equipe de manutenção em todos os lugares
- Os atuadores de operação silenciosa proporcionam conforto acústico no espaço de escritório
- Entrega rápida e suporte técnico online
ESCO
Você é encarregado da comunicação a organizações sobre como estas podem economizar energia e melhorar o desempenho — mas oportunidades importantes estão passando por você. Por quê? Você gasta a maior parte do seu tempo buscando novas inovações de produtos que estejam suportadas por dados de economia de energia comprovados e confiáveis. As soluções de retrofit da Belimo oferecem:
- O atuador utiliza sinal de controle total para resolução máxima e controle preciso para aumentar o desempenho do sistema
- Fiação padrão e nomenclatura de terminação é um padrão da indústria entendido por instaladores em todos os lugares
- Ampla seleção de atuadores com dimensionamento menor dos transformadores para atender uma ampla gama de aplicações e diminui o consumo de energia
Agentes de comissionamento/Instaladores de balanceamento
As responsabilidades do seu trabalho são complexas. Entre o gerenciamento e a revisão de projetos, junto com o balanceamento e o comissionamento de sistemas, você tem muitas coisas pela frente. O que você está buscando é um produto inovador com dados de economia de energia comprovados que atendam as especificações da sua instalação sem o aborrecimento de uma instalação complexa e/ou requisitos de manutenção dispendiosos. As soluções de retrofit da Belimo oferecem:
- A função de fechamento manual proporciona capacidades de fácil solução de problemas durante o arranque e o comissionamento
- Os modelos MFT com sinal de controle, feedback e tempo de execução selecionáveis no campo correspondem às sequências de projeto e aos requisitos do controlador
- Modelos de tendências com tecnologia de multifunção (-MFT) para diagnóstico do sistema
Vídeo
Um vídeo de instruções sobre como conectar corretamente o atuador em série e considerações sobre NEMA 4.
Materiais
Um local central para acessar as ferramentas de software e documentação dos produtos para uso em suas necessidades comerciais.
-
Formulário Retrofit de válvula borboleta
(xlsm -
166 KB)
-
Documentação técnica do RetroFIT+
(pdf -
20,62 MB)
-
Instruções de instalação – Belimo RetroFIT+ da válvula
(pdf -
17,23 MB)
-
Ferramenta de aplicação de RetroFIT+
-
Disponível no App Store
-
Baixe no Google Play