Простая установка
Установка
Простая установка
Простота установки и быстрый ввод в эксплуатацию экономят время. Уникальные, не требующие применения инструментов корпусы датчиков и устройств позволяют осуществлять ввод в эксплуатацию с помощью смартфона, что оказывает большое влияние на сокращение времени установки. Belimo предлагает самые полные линейки изделий, включая модифицированные системы, с быстрой доставкой в нужное место.
Своевременная поставка
Belimo предлагает самые полные линейки изделий, включая модифицированные системы, с быстрой доставкой в нужное место.
Модернизация или переоборудование существующей системы отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВКВ) сопряжены с дополнительными трудностями, особенно если здание используется частично или полностью. В таких ситуациях особенно важна быстрота и простота установки, причем решающим фактором становится выбор компонентов. Нередко из-за потребности внедрить в существующую систему новые устройства возникают проблемы с совместимостью, что влечет за собой длительные простои в работе. Для решения этой проблемы можно подобрать изделия, предлагающие комплекты для модификации, которые специально разработаны для прямого аппаратного сопряжения между новыми и старыми компонентами.
Простое введение в эксплуатацию
Простота ввода в эксплуатацию и диагностики неисправностей приводов с помощью смартфона. NFC позволяет выполнять настройку с помощью смартфона, даже если привод не подключен к электросети.
Потенциал смартфонов открывает новые возможности: быстрая параметризация и введение в эксплуатацию, а также выявление и устранение неисправностей и мониторинг после установки. Многие устройства Belimo поддерживают коммуникацию ближнего поля (NFC), что позволяет подходящему устройству для считывания — например, смартфону — производить запросы и настраивать эти компоненты без применения дополнительных инструментов. В этой системе для питания модуля NFC используется электромагнитная индукция, что обеспечивает доступ к нему как во включенном, так и выключенном состоянии. В связке с приложением Belimo Assistant технология NFC предоставляет пользователю удобные инструменты для конфигурации, диагностики и введения в эксплуатацию. Благодаря автоматическому обновлению обеспечивается постоянная поддержка самых современных устройств, а также добавление новых функций, при этом между устройствами всегда сохраняется прямая связь.
Подробнее о введении в эксплуатацию посредством облачных служб расскажет Джо
Самая времязатратная стадия установки — это введение в эксплуатацию и попытка добиться согласованной работы множества приборов различных изготовителей. Введение в эксплуатацию посредством облачных служб открывает новые возможности: быстрая параметризация и введение в эксплуатацию, а также выявление и устранение неисправностей и мониторинг после установки.
-
Cloud Commissioning
(pdf -
1,55 MB)
Установка в два счета
Belimo предлагает полный спектр датчиков, имеющих крышку с пружинной защелкой, благодаря которой обеспечивается простота установки при защите согласно стандартам IP65 / NEMA 4X.
Дэвид расскажет о том, как просто установить датчики Belimo
Длительность монтажа имеет большое значение, особенно если учесть среднюю стоимость установки датчика, включающую временные затраты на поиск изделия и комплектующих, стоимость материалов, монтаж и введение в эксплуатацию.
Особая конструкция датчиков Belimo упрощает их установку и обеспечивает безупречную интеграцию, в результате чего снижаются затраты и достигается оптимальная производительность системы.
Наши клиенты отметили, что применение датчиков Belimo позволяет значительно сэкономить на трудовых и установочных затратах, в некоторых случаях — вплоть до 50%.
-
Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap
(pdf -
1,04 MB)