体验轻松安装
安裝
体验轻松安装
轻松安装,快速调试,节省时间。传感器独特的免工具安装的防护外壳或采用无纸化智能手机进行调试的设备是对节省安装时间产生重大影响的两大例证。博力谋提供最全面的产品系列,包括改造应用,可快速交付到指定场所。
按时交付客户所需
博力谋提供最全面的产品系列,包括改造应用,可快速交付到指定场所。
升级或翻新现有的暖通空调(HVAC)设备带来了额外的挑战,尤其是在建筑物部分地或全部地被占用的情况下。在这种情况下,快速、轻松的安装变得至关重要,而组件的选择可能很关键。
通常,需要将新设备集成到现有系统中会引起兼容性问题,从而导致严重的拖延。
解决此问题的一种方法是选择能提供改造翻新套件的产品。这些专门设计的改装套件用于在新旧组件之间提供直接的硬件接口。
按指尖调试,轻松搞定
使用智能手机轻松调试执行器并排除其故障。即使执行器不通电的情况下,也可以使用智能手机通过近场通信(NFC)功能进行辅助配置。
智能手机的强大功能为快速设置参数和调试, 以及安装后故障排除和监控提供了新的可能性。许多搏力谋设备都配备了近场通信(NFC)功能,允许合适的读取器(如智能手机)访问和配置这些组件,而无需额外工具。
重要的是,该系统使用电磁感应为组件的近场通讯(NFC)接口供电,无论通电或关机状态下,都可对其进行访问。
与搏力谋小助手App相结合,NFC使大量的参数配置、诊断和调试工具触手可及,轻松驾驭。自动更新可确保最新的设备始终得到支持,包括新添加的功能,并确保设备之间的直接通信。
Joe可以向您提供有关云调试方面的详细信息
安装过程中最耗时的阶段是调试工作,使来自不同制造商的众多设备之间和谐地运行。云调试为快速参数化和调试, 以及安装后故障排除和监控开辟了新的可能性。
-
PPT: 搏力谋传感器 - 迅捷安装
(pdf -
1.33 MB)
向David了解安装搏力谋传感器有多简便
安装时间很重要,尤其是当我们考虑到安装传感器的平均成本,包括寻找产品和配件的时间,材料的成本,安装和调试的时间。
搏力谋传感器的独特设计提供了易于安装和无缝集成的优势,从而降低了成本并优化了系统性能。
我们的客户声称,使用搏力谋传感器可以节省大量的人工成本和安装成本,某些情况下甚至可以节省高达50%的成本。
-
PPT: 搏力谋传感器 - 迅捷安装
(pdf -
1.33 MB)