Experimentați o instalare ușoară
Instalare
Experimentați o instalare ușoară
Timp economisit prin instalarea ușoară și punerea rapidă în funcțiune. Carcasa de protecție a senzorilor unică, ce se poate monta fără scule, sau dispozitivele care permit punerea în funcțiune prin smartphone, sunt două exemple care au un impact mare asupra reducerii timpului de instalare. Belimo oferă cele mai extinse game de produse, inclusiv aplicații pentru înlocuire, cu livrare rapidă în locația dorită.
Exact ceea ce aveți nevoie, livrat la timp
Belimo oferă cele mai extinse game de produse, inclusiv aplicații pentru înlocuire, cu livrare rapidă în locația dorită.
Modernizarea sau înlocuirea unei instalații HVAC existente implică provocări suplimentare, în special în cazul în care clădirea este ocupată parțial sau total. Instalarea rapidă și ușoară devine crucială în aceste situații, iar alegerea componentelor poate fi critică. Adesea, necesitatea de a integra noi dispozitive în sistemul existent poate duce la probleme de compatibilitate, rezultând întârzieri semnificative. O modalitate de a soluționa acest lucru este să alegeți produse care oferă „kit-uri de înlocuire” special concepute ca o interfață hardware directă între componentele noi și cele vechi.
Punerea în funcțiune la îndemâna oricui
Servomotoare ușor de pus în funcțiune și de depanat cu ajutorul smartphone-ului. NFC permite configurarea asistată cu un smartphone, chiar dacă servomotorul nu este conectat la sursa de alimentare.
Puterea smartphone-urilor deschide noi posibilități pentru parametrizarea și punerea în funcțiune rapide, precum și depanarea și monitorizarea după instalare. Multe echipamente Belimo sunt prevăzute cu comunicare NFC, permițând unui cititor adecvat, cum ar fi un smartphone, să integreze și să configureze aceste componente fără a fi nevoie de alte instrumente. Important este că acest sistem folosește inducția electromagnetică pentru a alimenta interfața NFC a componentei, permițând accesarea acesteia în ambele stări, pornit sau oprit. Conectat cu Belimo Assistant App, NFC pune la îndemâna utilizatorului instrumente extinse de configurare, diagnosticare și punere în funcțiune. Actualizările automate asigură faptul că cele mai recente dispozitive sunt întotdeauna acceptate, inclusiv funcțiile recent adăugate, iar comunicarea directă între dispozitive este garantată.
Aflați mai multe despre punerea în funcțiune prin cloud de la Joe
Punerea în funcțiune este acea etapă care consumă cel mai mult timp în încercarea de a "convinge" numeroasele dispozitive de la diferiți producători să funcționeze în armonie. Punerea în funcțiune prin cloud deschide noi posibilități pentru parametrizare și punere în funcțiune rapide, precum și pentru depanare și monitorizare după instalare.
-
Cloud Commissioning
(pdf -
1,55 MB)
Instalare rapidă
Belimo oferă o gamă completă de senzori, concepuți cu un capac cu fixare snap-on care permite instalarea rapidă, în timp ce asigură protecția IP65/NEMA 4X.
Aflați de la David cât de simplu este să instalați senzorii Belimo
Timpul de instalare contează, mai ales dacă luăm în considerare costul mediu de instalare a unui senzor, inclusiv timpul de căutare a produselor și accesoriilor, costul materialelor, instalarea și punerea în funcțiune.
Proiectarea unică a senzorilor Belimo oferă o instalare ușoară și o integrare perfectă, rezultând costuri reduse și o performanță optimă a sistemului.
Clienții noștri susțin că pot reduce semnificativ costurile cu forța de muncă și pot obține economii la instalare prin utilizarea senzorilor Belimo, acestea putând ajunge, în unele cazuri, până la 50%.
-
Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap
(pdf -
1,04 MB)