RetroFIT+ pentru un confort și o eficiență energetică crescute
Descoperiți mina de aur: modernizarea sistemelor HVAC pentru renovarea clădirilor
Modernizarea sistemului HVAC cu soluțiile noastre RetroFIT+
Alegeți impactul
Fiecare clădire se confruntă cu provocări, fie că sunt mai mici sau mai mari. Abordarea lor eficientă poate aduce numeroase beneficii. Prin simple ajustări, puteți obține rezultate impresionante și, cu un mic efort suplimentar, beneficiul dumnavoastră va fi mult mai mare. Adaptarea rețelei hidraulice pentru încălzire și răcire oferă avantaje substanțiale, dar nu este întotdeauna necesară. Noi, cei de la Belimo, credem că prin pași mici se pot obține câștiguri importante - „Small devices, big impact”.
Vă înțelegem dorința - de maximizare a economiilor de energie, de mărire a eficienței sistemului și de creștere a nivelului de confort. Fie că sunteți în căutarea unei simple optimizări, a unei reparații semnificative sau a ceva intermediar acestora, avem tehnologia și experiența pentru a vă ajuta.
- RetroFIT+
- Povești de succes
- Parteneri RetroFIT+
Șase motive pentru care ar trebui să vă modernizați clădirea
Evaluați potențialul de economisire a energiei al sistemului hidraulic al clădirii dumneavoastră cu doar câteva clicuri. Descărcați un raport de evaluare cuprinzător pentru informații detaliate.
Adaptarea unei clădiri se poate modifica în timp. În consecință, este important ca și echipamentul tehnic să fie adaptat noului spațiu de locuit. Renovările clădirilor eficiente din punct de vedere energetic pot fi implementate economic prin ajustarea sistemului existent, înlocuirea componentelor HVAC învechite sau prin adăugarea de noi progrese tehnologice moderne. Nu este întotdeauna necesar să reînnoiți sau să înlocuiți sisteme întregi pentru a crește eficiența energetică și a minimiza costurile de operare.
Folosiți lista noastră de verificare pentru a afla dacă clădirea dumnevoastră este în conformitate cu cerințele energetice actuale.
Descoperirea cerințelor energetice în diverse clădiri cu RetroFIT+
Optimizarea consumului de energie este benefică pentru toate clădirile, dar fiecare tip are un profil și cerințe unice de sarcină. Abordările personalizate asigură eficiența, calitatea aerului și confortul pentru ocupanți. RetroFIT+ este o componentă majoră a ciclului de viață al oricărei clădiri și poate face o diferență enormă din perspectiva eficientizării unei instalații. Echipa noastră are decenii de experiență în industria HVAC, iar produsele noastre au rezultate dovedite în practică. Haideți să explorăm modul în care RetroFIT+ poate revoluționa utilizarea energiei în diferite tipuri de clădiri:
-
Funcționare în regim sezonier
Având în vedere că gradul de ocupare este direct legat de programul școlar și de vacanțe, consumul de energie al unei clădiri ar trebui să se potrivească cu profilul său de sarcină. Cu un grad de ocupare medie de 7 ore/zi, când școala nu este în vacanță, aceste clădiri și-ar putea reduce consumul de energie și costurile corelate cu 30 %, prin limitarea utilizării între orele 18.00 și 8.00, când clădirea nu este utilizată la capacitate maximă. Prin adaptarea consumului de energie în funcție de nivelurile de ocupare, atât în ceea ce privește orarul, cât și utilizarea zonei specifice (sală de clasă, sală de sport, bibliotecă etc.), calitatea aerului, monitorizată și controlată, poate ajuta la optimizarea confortului și a concentrării elevilor. În plus, un consum mai eficient de energie poate avea un impact pozitiv asupra instituțiilor finanțate din fonduri publice și asupra obligațiilor fiscale ale acestora.
Consumul proporțional de energie al școlilor depinde de vârsta clădirii, dimensiunea, locația geografică și tipul de echipament utilizat. În școli, sistemele de încălzire, de ventilație, de aer condiționat și de apă caldă menajeră (ACM) reprezintă aproximativ 80 % din consumul de energie.Soluțiile RetroFIT+ de care aveți nevoie: cum vă poate sprijini Belimo
Cu dispozitivele Belimo, puteți îmbunătăți eficiența energetică și confortul, îmbunătățind în același timp calitatea aerului din interior:
-
Energie 24/24 pentru îngrijire 24/24
În spitale, este necesară alimentarea cu energie 24 de ore din 24, 7 zile din 7. În plus, trebuie să existe o flexibilitate semnificativă pentru încălzire, răcire și ventilație, și sunt necesare capacități de echilibrare dinamică pentru a furniza fiecărei zone din clădire cantitatea adecvată de agent de încălzire sau de răcire.
Diferite tipuri de clădiri înregistrează diferite grade de utilizare a energiei, în funcție de natura destinației lor. Aerul condiționat, încălzirea și apa caldă menajeră (ACM) reprezintă aproximativ 73 % din consumul de energie din spitale.Soluțiile RetroFIT+ de care aveți nevoie: cum vă poate sprijini Belimo
Spitalele și alte instituții medicale trebuie să funcționeze 24/24. Disponibilitatea și fiabilitatea sistemului HVAC sunt esențiale pentru promovarea confortului și a aerului interior sănătos, în ceea ce privește controlul și siguranța infecțiilor. Cu produsele Belimo, puteți asigura disponibilitatea confortului termic, ventilația adecvată și eficiența energetică, permițând în același timp o organizare mai flexibilă a spațiului și o depanare ușoară:
-
Încălzire și răcire care se opresc în funcție de necesitățile colegilor tăi aflați la lucru
Deoarece clădirile de birouri sunt ocupate doar în timpul orelor de lucru, consumul de energie ar trebui optimizat în concordanță cu orele de funcționare. Cu un grad de ocupare medie de 9,3 ore/ziconsumul de energie și costurile asociate din aceste clădiri pot fi reduse cu 30 %, prin limitarea consumului între orele 18.00 și 8.00, când clădirea nu este utilizată la capacitate maximă. Aceasta înseamnă că nu trebuie furnizată putere de încălzire sau răcire pentru o clădire goală, reducându-se astfel atât costurile pentru energie, cât și emisiile. Echilibrarea dinamică asigură confortul, chiar și atunci când tipul de ocupare se schimbă.
În clădirile de birouri, sistemele de aer condiționat, de încălzire și de apă caldă menajeră reprezintă aproximativ 56% din consumul de energie.Soluțiile RetroFIT+ de care aveți nevoie: cum vă poate sprijini Belimo
Gradul mediu de ocupare este de 9,3 ore/zi. Prin ajustarea dinamică a consumului de energie în funcție de profilul de sarcină și de gradul de ocupare, puteți economisi energie în proporție de peste 30 %, între orele 20.00 și 6.00, când clădirea înregistrează o utilizare redusă sau chiar egală cu zero. Cu dispozitivele Belimo, puteți optimiza eficiența energetică, confortul și durabilitatea, permițând, în același timp, o organizare mai flexibilă a spațiului, un mod sigur de a găsi mai ușor chiriași pentru spațiul de birouri:
-
Pe primul loc, confortul
Ca și birourile și școlile, nici hotelurile nu sunt ocupate la capacitate maximă pe parcursul întregii zile. Totuși, acestea au, în general, cel mai mare grad de ocupare în ultimele ore ale zilei și noaptea când oaspeții dorm. Asigurarea unui sejur confortabil pentru oaspeți este o prioritate. În acest context, se asigură o calitate bună a aerului, un nivel de zgomot adecvat și condiții ambientale igienice.
În hoteluri, aerul condiționat, încălzirea și apa caldă reprezintă aproximativ 58 % din consumul de energie.
Soluțiile RetroFIT+ de care aveți nevoie: cum vă poate sprijini Belimo
30% energie economisită prin reducerea consumului atunci când clădirea este neocupată.
Gradul mediu de ocupare este de 9,3 ore/zi. Prin ajustarea dinamică a consumului de energie în funcție de profilul de sarcină și de gradul de ocupare, puteți economisi energie în proporție de peste 30 %, între orele 20.00 și 6.00, când clădirea înregistrează o utilizare redusă sau chiar egală cu zero. Cu dispozitivele Belimo, puteți îmbunătăți eficiența energetică și confortul, îmbunătățind, în același timp, durata de viață a clădirii:
-
Capacitatea sistemului de a se adapta necesităților mai multor chiriași
Centre comerciale, săli de sport, aeroporturi și centre culturale, deși sunt clădiri cu destinații diferite, au câteva lucruri în comun: numărul fluctuant al ocupanților, necesitatea de a menține un confort ridicat și o echilibrare dinamică pentru asigurarea unei disponibilități ridicate a energiei de răcire și de încălzire. Sistemul existent trebuie să fie flexibil, având în vedere că cerințele sunt supuse unor schimbări constante, pentru a răspunde cererii de schimbare în ceea ce privește organizarea spațiului. În plus, deoarece aceste clădiri găzduiesc adesea mai mulți chiriași, trebuie avută în vedere furnizarea de energie certificată și facturată corespunzător pentru fiecare spațiu în centrele de cost individuale.
Consumul proporțional de energie al clădirilor cu utilizare mixtă este foarte distinct. Tiparele de consum de energie depind de mulți factori, cum ar fi destinația clădirii, vârsta, dimensiunea, locația geografică și tipul de echipament utilizat. În clădirile cu destinație mixtă, sistemele HVAC reprezintă cea mai mare proporție din consumul de energie.Soluțiile RetroFIT+ de care aveți nevoie: cum vă poate sprijini Belimo
În timp ce clădirile cu destinație mixtă, cum ar fi centrele comerciale și sălile de sport, au scopuri și funcții diferite, ambele tipuri de clădiri au în comun niveluri de ocupare fluctuante, precum și cererea și disponibilitatea ridicată de energie de încălzire și de răcire. Cu dispozitivele Belimo, puteți echilibra dinamic sarcinile de încălzire și de răcire, ceea ce înseamnă optimizarea modelelor de consum de energie și a ventilației în funcție de nivelul de ocupare.
Belimo RetroFIT+ App
Belimo RetroFIT+ App vă oferă o modalitate rapidă și ușoară de a găsi înlocuitorul perfect pentru servomotoarele, vanele și senzorii învechiți sau defecți, de marcă Belimo sau ale altor diferite mărci de surse de echipamente.
Fie că este vorba de aplicații de ventilație sau hidraulice, pentru modernizare sau pentru înlocuirea sistemului, aplicația noastră vă va conduce rapid către produsul Belimo ideal, care vă îndeplinește cel mai bine cerințele, oferindu-vă, în același timp, calitate și performanță maximă.
Aplicația RetroFIT+ facilitează generarea și planificarea proiectelor privind soluțiile de înlocuire oferite de Belimo.
Cum se găsește un înlocuitor cu Belimo RetroFIT+ App
FAQ
-
Înlocuirea este procesul de îmbunătățire sau de modernizare a sistemelor existente. În contextul clădirilor, înlocuirea implică, de obicei, aducerea la zi sau reproiectarea anumitor elemente, precum sistemele HVAC, iluminatul, izolația sau alte componente, pentru optimizarea eficienței energetice, îmbunătățirea performanței și prelungirea duratei de viață a clădirii. Mai exact, înlocuirea HVAC poate include măsuri pentru reducerea consumului de energie și îmbunătățirea confortului încăperii, cum ar fi înlocuirea dispozitivelor învechite, instalarea de noi comenzi sau senzori și îmbunătățirea izolației.
-
Modernizarea clădirilor este importantă deoarece permite modernizarea și îmbunătățirea sistemelor HVAC existente (încălzire, ventilație și aer condiționat). Aceasta poate duce la o eficiență energetică mai mare, un confort îmbunătățit și un impact redus asupra mediului. Modernizările pot contribui, de asemenea, la îndeplinirea noilor cerințe de reglementare și la îmbunătățirea valorii generale a clădirii, contribuind în același timp la un viitor mai ecologic.
-
„+” simbolizează faptul că plusvaloarea Belimo contribuie la proiecte de înlocuire. Belimo oferă un număr mare de produse ideale pentru proiecte de renovare, inclusiv servomotoare de clapetă, vane de reglaj, senzori și contoare. Dacă este necesar un adaptor sau o legătură, gama noastră extinsă de accesorii de modernizare asigură un proces simplu de instalare la fața locului. Dacă ofertele noastre standard nu includ produsul de înlocuire ideal, oferim și produse și operațiuni personalizate. Cu toate acestea, suportul nostru și consultanța pentru aplicații se extind dincolo de aspectul produsului. Managerii de vânzări și specialiștii în aplicații de la Belimo se consacră sprijinirii clienților pentru a vă ajuta să determinați abordarea optimă a proiectul dumneavoastră de renovare.
-
Costul modernizării unui sistem HVAC poate varia în funcție de diferiți factori, cum ar fi dimensiunea clădirii, complexitatea modernizării, componentele specifice care sunt modernizate și condițiile pieței locale. Pentru o estimare exactă a costurilor, este necesară evaluarea individuală a fiecărui proiect. Belimo oferă o paletă largă de opțiuni pentru modernizarea sistemelor HVAC. Indiferent dacă doriți îmbunătățiri minore, transformări importante sau ceva între cele două, avem tehnologia și expertiza pentru a vă sprijini. Vom fi bucuroși să vă oferim o estimare corespunzătoare a costurilor.
Belimo Energy Valve™ ajută un administrator de proprietăți din New York să reducă emisiile de carbon cu 40%
Ca răspuns la directiva emisă de conducerea orașului New York în anul 2024 și referitoare la îmbunătățirea eficienței energetice și la reducerea emisiilor de CO2, în cazul clădirilor de mari dimensiuni, un jucător-cheie de pe piața firmelor de management a proprietăților a modernizat clădirile importante cu Belimo Energy Valve™, un dispozitiv inovator compatibil IoT și destinat optimizării consumului de energie în cazul sistemelor HVAC și a întreținerii fiabile delta T.
Modernizarea a redus foarte mult consumul de energie și costurile, economisind, numai în 2023, energie electrică în valoare de peste 1 milion de dolari. În plus, pentru eforturile sale Paramount a primit stimulente financiare pentru utilități, în valoare de 2,1 milioane de dolari, a adaptat clădirile la obiectivele de reducere a emisiei de CO2 pentru 2030 și a asigurat certificări de sustenabilitate importante. Acest lucru marchează un pas semnificativ către obiectivul de neutralitate a emisiilor de CO2 stabilit pentru 2050, demonstrând un angajament puternic față de durabilitate și eficiență.
Urmăriți acest videoclip pentru a descoperi mai multe despre reducerile de CO2 și economia în materie de costuri.
Eficiența, nimic mai simplu: o poveste Belimo Energy Valve™
Modernizarea istoricului Hotel Admiral Bergen (Norvegia) era deja în plină desfășurare când Geir Hovden de la DNB Commercial Real Estate a aflat despre Belimo Energy Valve™ printr-un anumit episod al podcastului Practical PropTech. Acest episod a examinat îndeaproape modul în care tehnologia de ultimă oră, cum ar fi Belimo Energy Valve™, transformă modul în care gestionăm utilizarea clădirii și economisim energie. În ciuda faptului că proiectul era deja în derulare, s-a luat decizia de dotare a sistemului hidraulic al hotelului cu unități Energy Valve. Decizia lor a dat rezultate impresionante, inclusiv eficiență operațională îmbunătățită, economii semnificative de costuri și o contribuție substanțială la obiectivele lor de sustenabilitate.
Urmăriți videoclipul pentru a descoperi cum inovația noastră face instalațiile mai ușoare și oferă informații valoroase pentru o gestionare mai bună și mai inteligentă a clădirilor.
Vedeți ce spun clienții noștri
RetroFIT+ economisește milioane pentru Providence College: nu este necesar un chiller.
Fondat în 1917, Providence College include 40 de clădiri din campus. Având în vedere extinderea în curs de desfășurare, alimentarea cu apă răcită se apropia de capacitatea sa limită. Cum putem face față acestei cereri în creștere fără instalarea unui nou răcitor și economisirea costurilor de răcire și de pompare? Modernizarea clădirilor aflate în estul campusului cu Belimo Energy Valve™ a oferit soluția ideală, ajutând colegiul să-și îndeplinească obiectivele ecologice.
Modernizarea clădirilor pentru eficiență energetică și durabilitate
După o reevaluare și o reamenajare, Brookfield Place economisește 8,9 milioane de litri de debit de apă pe zi numai în sistemul primar de încălzire.
Un parteneriat adevărat
RetroFIT+ este o inițiativă strategică a companiei Belimo cu scopul de a contribui la decarbonizarea întregului ansamblu de clădiri la nivel mondial. Ca parte a acestei inițiative, ne punem la dispoziție cunoștințele despre aplicații și instrumentele pentru a ajuta investitorii, proprietarii de clădiri, operatorii și managerii de sustenabilitate să înțeleagă potențialul dispozitivelor de control HVAC și al automatizării clădirilor de a reduce consumul de energie.
Lucrând împreună, vă atingeți obiectivele de sustenabilitate, reducem consumul de energie și vă deschidem noi oportunități de afaceri în calitate de partener RetroFIT+.
Deveniți partener
Deveniți parte din rețeaua de parteneri RetroFIT+ Belimo și modelați, în mod activ, viitorul infrastructurii HVAC. Împreună, îi informăm pe managerii clădirilor despre potențialul de optimizare și dezvoltăm soluții personalizate. Contactați-ne pentru o primă discuție despre parteneriat.
Avantajele dumneavoastră ca partener RetroFIT+
În calitate de partener RetroFIT+, beneficiați de instrumente exclusive, programe de formare, un schimb valoros de experiență practică în cadrul rețelei de parteneri și de asistență completă pentru optimizarea consumului de energie a proprietății dumneavoastră, în special în ceea ce privește sistemele HVAC.
Instrument de evaluare RetroFIT+
Instrumentul de evaluare RetroFIT+ permite detectarea și evaluarea rapidă a potențialului de optimizare a clădirii pe baza standardului ISO 52120. Acesta evidențiază măsuri specifice și efectele acestora asupra consumului de energie și asupra amprentei de CO2 pentru investitori, proprietari de clădiri și operatori. În plus, măsurile colectate sunt evaluate din punct de vedere al investiției și prezentate sub formă de calcul pentru rentabilitatea investițiilor.
RetroFIT+ Kit de diagnoză
Fie că este vorba de setări incorecte în sistemul de management, sisteme proiectate necorespunzător ori confort scăzut al încăperii, uneori sunt necesare date exacte pentru a avansa într-un proiect. Cu kitul de diagnoză RetroFIT+ aceste date vă sunt puse la dispoziție în cel mai scurt timp.
Kitul constă dintr-un set de senzori care pot fi plasați în locații strategice, fără a afecta sistemul existent. Datele colectate sunt încărcate automat într-un instrument de monitorizare online, unde sunt vizualizate, făcând posibilă obținerea unui diagnostic.
Partenerii noștri RetroFIT+
Hidraulica HVAC – cheia succesului în cadrul proiectelor de renovare energetică
Controlul inteligent al încălzirii, răcirii și ventilației are un impact important asupra eficienței energetice a clădirilor. Un aspect-cheie în acest caz este circuitul de apă fierbinte și de apă răcită, adică hidraulica unei clădiri.
Generarea
- Lipsa pierderilor de energie cu sarcină zero facilitează reducerea costurilor de operare.
- Planificarea fiabilității ca un prim pas către creșterea eficienței energetice.
Devierea
- Fluctuațiile de presiune în distribuție cauzează scăderea puterii de ieșire.
- Debitul energetic devine vizibil.
Zona
- Gestionarea zonelor în funcție de cerere.
Aflați mai multe despre modul în care vă putem acorda asistență:
-
Brochure – Energy efficiency and comfort in buildings
(pdf -
4,46 MB)
Contactați-ne chiar astăzi pentru a vă optimiza sistemul HVAC RetroFIT+
Noi cei de la Belimo, vă stăm la dispoziție și vă ghidăm către cea mai bună soluție pentru nevoile dumneavoastră, astfel încât să puteți reduce costurile cu energia și emisiile de CO2, pentru un viitor mai durabil.
Cu noi, lumea devine mai eficientă. Participă și tu!
Mai multe documente referitoare la RetroFIT+
-
RetroFIT+ Tool Inlocuire produs
-
RetroFIT+ Produse de înlocuire
-
RetroFIT+ Guide
(pdf -
6,23 MB)
-
RetroFIT+ checklist – Water applications
(pdf -
1,96 MB)
-
Data collection for RetroFIT+ rotary valve adapters
(pdf -
1,11 MB)
-
Data collection for RetroFIT+ globe valve adapters
(pdf -
950 KB)
-
Sustenabilitatea – Misiunea Belimo
-