Einfache Installation
Installation
Einfache Installation
Die einfache Installation und die schnelle Inbetriebnahme sorgen für Zeitersparnis. Zwei Möglichkeiten, mit denen die Installationszeit wesentlich verringert wird, sind die einzigartigen werkzeugfreien Schutzgehäuse für Sensoren sowie Geräte, die eine papierlose Inbetriebnahme über das Smartphone erlauben. Belimo bietet die umfassendsten Sortimente an, unter anderem Retrofit-Applikationen, bei denen eine schnelle Lieferung an den gewünschten Ort möglich ist.
Schnelle Lieferung gewünschter Produkte
Belimo bietet die umfassendsten Sortimente an, unter anderem Retrofit-Applikationen, bei denen eine schnelle Lieferung an den gewünschten Ort möglich ist.
Die Auf- bzw. Umrüstung bestehender HLK-Anlagen birgt besonders dann zusätzliche Herausforderungen, wenn das Gebäude teilweise oder vollständig belegt ist. In solchen Situationen sind sowohl die schnelle und einfache Installation als auch die Auswahl der Komponenten entscheidende Faktoren. Oft führt die Integration neuer Geräte in vorhandene Systeme zu Kompatibilitätsproblemen, die erhebliche Verzögerungen verursachen. Abhilfe schaffen dabei zum Beispiel Produkte, die mithilfe von massgeschneiderten Retrofit-Sets eine direkte Hardware-Schnittstelle zwischen alten und neuen Komponenten mitbringen.
Inbetriebnahme auf Knopfdruck
Einfache Inbetriebnahme von Antrieben und Fehlersuche über das Smartphone. Dank NFC kann die Parametrierung über Smartphones erfolgen, selbst wenn der Antrieb nicht an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Mithilfe leistungsfähiger Smartphones eröffnen sich neue Möglichkeiten sowohl hinsichtlich der schnellen Parametrierung und Inbetriebnahme als auch hinsichtlich der Fehlerbehebung und der Überwachung nach erfolgter Installation. Viele Geräte von Belimo sind mit NFC-Technologie (Near Field Communication) ausgestattet und können mithilfe geeigneter Lesegeräte – zum Beispiel mit Smartphones – ohne weitere Tools bedient und parametriert werden. Das System aktiviert die NFC-Schnittstelle von Geräten mittels elektromagnetischer Induktion, wodurch diese sowohl im eingeschalteten als auch im ausgeschalteten Zustand angesprochen werden können. In Verbindung mit der Belimo Assistant App ermöglicht NFC eine einfache und schnelle Parametrierung, Diagnose und Inbetriebnahme. Durch automatische Updates wird sichergestellt, dass die neuesten Geräte und Funktionen unterstützt werden und Geräte direkt miteinander kommunizieren können.
Erfahren Sie von Joe mehr über die cloudbasierte Inbetriebnahme.
Bei einer Installation fällt ein Grossteil des Zeitaufwands für die Inbetriebnahme und die optimale Abstimmung der Geräte unterschiedlicher Hersteller an. Die cloudbasierte Inbetriebnahme eröffnet neue Möglichkeiten sowohl für die schnelle Parametrierung und Inbetriebsetzung als auch für die Fehlerbehebung und Überwachung nach erfolgter Installation.
-
Cloud Commissioning
(pdf -
1.55 MB)
Installation im Handumdrehen
Belimo bietet ein komplettes Sortiment von Sensoren mit Einrastdeckel an, was die Installation vereinfacht und gleichzeitig den Schutz gemäss NEMA 4X / IP65 gewährleistet.
Erfahren Sie von David, wie einfach die Installation von Belimo-Sensoren vonstatten geht
Was zählt, ist die Installationsdauer, insbesondere, wenn man die bei der Installation eines Sensors anfallenden Durchschnittskosten für Material, Installation und Inbetriebnahme sowie den Zeitaufwand für die Suche nach Produkten und Zubehör berücksichtigt.
Die einzigartige Bauart der Belimo-Sensoren ermöglicht eine einfache Installation und nahtlose Integration, wodurch eine optimale Systemleistung bei verringerten Kosten erreicht wird.
Unsere Kunden berichten, dass sie mit Belimo-Sensoren erhebliche Einsparungen bei Personalkosten und Installationsaufwand – in manchen Fällen um bis zu 50% – erzielen.
-
Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap
(pdf -
1.04 MB)