Luftströme in kritischen Umgebungen effizient steuern
Luftströme in kritischen Umgebungen effizient steuern
Zuverlässige Kühlkreisläufe sind in kritischen Umgebungen entscheidend. Pharmazeutische Produktionsanlagen benötigen eine konstante Temperatur- und Feuchtigkeitskontrolle, um Qualität, Reinheit und Stabilität ihrer Produkte zu gewährleisten.
Um den steigenden Produktionsanforderungen gerecht zu werden, investiert SwissCo Services AG konsequent in die Leistungsoptimierung ihrer HLK-Anlagen.
Neben den geforderten Umgebungsbedingungen galt es, die Energieeffizienz des Kühlkreislaufs unter Berücksichtigung höchster Verfügbarkeits- und Wartungsanforderungen zu optimieren.
Die neu entwickelten Drosselklappen und die neuen PR-Antriebe sind auf dem HLK-Markt die intelligenteste, energieeffizienteste und zuverlässigste Lösung für hohen Durchfluss.
Die folgenden Anforderungen wurden gestellt:
- Einfache Inbetriebnahme, Parametrierung und Wartung mit Near Field Communication (NFC) via Smartphone
- 0% Leckrate bei 200 psi Schliessdruck mit selbsteinstellendem Ventildesign
- 80% Energieeinsparung auf Grund der Kombination aus Drosselklappe und Antrieb
- Einfache Installation dank geringer Bauhöhe und reduziertem Gewicht
- Gute Sichtbarkeit mit flexibler Positionsanzeige
"Wir arbeiten gern mit Belimo zusammen, weil wir auf die Zuverlässigkeit der Produkte vertrauen können», meint Andreas Wechner, Project Manager & Field Controls Representative von Trane (Schweiz) GmbH.
Die nachgerüstete HLK-Anlage wurde im Mai 2017 in Betrieb genommen, und ermöglichte, gemessen bis im August 2017, eine Energieeinsparung von 128.000 kWh.
-
Report - SwissCo Services AG, Schweiz
(pdf -
280 KB)
-
SwissCo Infographic
(pdf -
311 KB)
-
Erfolgsgeschichten