Disfrute de la facilidad de instalación
Instalación
Disfrute de la facilidad de instalación
La simplicidad de instalación y la rápida puesta en marcha ahorran tiempo.La exclusiva carcasa protectora, sin herramientas, de sensores o dispositivos que permiten la puesta en marcha sin papel desde smartphones son dos ejemplos que tienen un gran impacto en la reducción del tiempo de instalación. Belimo ofrece la gama de productos más completa, que incluye aplicaciones de sustitución (Retrofit), con entrega rápida al lugar deseado.
Lo que necesita, en la fecha acordada
Belimo ofrece la gama de productos más completa, que incluye aplicaciones de sustitución (Retrofit), con entrega rápida al lugar deseado.
La actualización o puesta a nivel de una instalación HVAC existente presenta retos adicionales, especialmente si el edificio está parcial o totalmente ocupado. Una instalación rápida y fácil se vuelve crucial en estas situaciones, y la elección de los componentes puede ser crítica. A menudo, la necesidad de integrar nuevos dispositivos en el sistema existente puede dar lugar a problemas de compatibilidad, lo que provoca importantes retrasos. Una forma de superar esto es elegir productos que ofrezcan "kits de reacondicionamiento" diseñados específicamente para proporcionar una interfaz de hardware directa entre componentes nuevos y antiguos.
Puesta en marcha al alcance de la mano
Ponga en marcha actuadores y resuelva fácilmente problemas de actuadores con su smartphone. NFC permite la configuración asistida por smartphone, incluso si el actuador no está conectado a la corriente.
Las capacidades de los smartphones abren nuevas posibilidades para una rápida parametrización y puesta en marcha, así como para la resolución de problemas y la monitorización posteriores a la instalación. Muchos dispositivos de Belimo están equipados con capacidades de comunicación de campo cercano (NFC), lo que permite que un lector adecuado – como un smartphone – pueda interrogar y parametrizar estos componentes sin necesidad de herramientas adicionales. Es importante destacar que este sistema utiliza la inducción electromagnética para alimentar la interfaz NFC del componente, lo que permite acceder tanto en estado encendido como en estado apagado. Junto con la aplicación Belimo Assistant App, la NFC pone al alcance del usuario amplias herramientas de configuración, diagnóstico y puesta en marcha. Las actualizaciones automáticas aseguran que siempre se admitan los últimos dispositivos, incluidas las funciones recién añadidas, y se garantiza la comunicación directa entre los dispositivos.
Obtenga más información de Jose sobre la puesta en funcionamiento en la nube
La fase de instalación que más tiempo consume es la de puesta en marcha, en la que se intenta hacer que numerosos dispositivos de diferentes fabricantes trabajen en armonía.La puesta en funcionamiento en la nube abre nuevas posibilidades para una rápida parametrización y puesta en funcionamiento, así como para la resolución de problemas y el monitoreo posteriores a la instalación.
-
Cloud Commissioning
(pdf -
1,55 MB)
Instalación en un abrir y cerrar de ojos
Belimo ofrece una gama completa de sensores, diseñados con una cubierta a presión, que permite una fácil instalación, al tiempo que proporciona protección IP65/NEMA 4X.
Aprenda con David lo fácil que es instalar sensores Belimo
El tiempo de instalación es importante, sobre todo si tenemos en cuenta el coste medio de instalar un sensor, que incluye el tiempo de búsqueda de productos y accesorios, el coste de los materiales, la instalación y la puesta en marcha.
El diseño único de los sensores Belimo permite una fácil instalación y una integración sin fisuras dando como resultado una reducción en los costos y un óptimo rendimiento del sistema.
Nuestros clientes han afirmado que pueden ahorrar importantes costes de mano de obra e instalación usando sensores Belimo, un ahorro que en algunos casos puede llegar hasta el 50 %.
-
Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap
(pdf -
1,04 MB)