Installation simplifiée
Installation
Installation simplifiée
Installation simplifiée et mise en service rapide pour des économies de temps. Les boîtiers de protection uniques ne nécessitant aucun outil et conçus pour les capteurs ou les appareils qui peuvent être mis en service sans papier à l’aide d’un téléphone intelligent sont deux exemples d’appareils qui ont un impact majeur sur la réduction des temps d'installation. Belimo offre les gammes de produits les plus complètes, notamment des solutions de modernisation, et ce, dans des délais rapides et à l’endroit demandé.
Ce dont vous avez besoin, livré en temps utile
Belimo offre les gammes de produits les plus complètes, notamment des solutions de modernisation, et ce, dans des délais rapides et à l’endroit demandé.
La mise à niveau ou la modernisation d'une installation de CVCA existante présente des défis supplémentaires, surtout si le bâtiment est partiellement ou entièrement occupé. Une installation rapide et facile devient cruciale dans ces situations, et le choix des composants peut être critique. Souvent, la nécessité d'intégrer de nouveaux appareils dans le système existant peut entraîner des problèmes de compatibilité, entraînant des retards importants. Une façon de surmonter ce problème consiste à choisir des produits qui proposent des « trousses de modernisation » spécialement conçues pour fournir une interface matérielle directe entre les nouveaux et les anciens composants.
Mise en service du bout des doigts
Mise en service simplifiée et dépannage des servomoteurs à l’aide d’un téléphone intelligent. La communication en champ proche (CCP, ou NFC en anglais) permet la configuration assistée par téléphone intelligent des servomoteurs, et ce, même s'ils ne sont pas raccordés à une source d’alimentation.
La puissance des téléphones intelligents ouvre de nouvelles possibilités pour une programmation et une mise en service rapides, ainsi que pour le dépannage et la surveillance après l'installation. De nombreux appareils Belimo sont équipés de capacités de communication en champ proche (CCP), permettant à un lecteur approprié - comme un téléphone intelligent - d'interroger et de configurer ces composants sans avoir besoin d'outils supplémentaires. Il est important de noter que ce système utilise l’induction électromagnétique pour alimenter l’interface CCP du composant, ce qui lui permet d’être accessible à la fois sous tension et hors tension. Associé à l'application Belimo Assistant, la CCP met à la disposition de l'utilisateur des outils complets de configuration, de diagnostic et de mise en service. Les mises à jour automatiques garantissent que les plus récents appareils sont toujours pris en charge, y compris les nouvelles fonctionnalités ajoutées, et la communication directe entre les appareils est garantie.
En apprendre davantage sur la mise en service en nuage avec Joe
La phase la plus longue de l'installation est la mise en service, qui consiste à essayer de convaincre de nombreux appareils de différents fabricants de fonctionner en harmonie. La mise en service en nuage ouvre de nouvelles possibilités pour un paramétrage et une mise en service rapides, ainsi que pour le dépannage et la surveillance après l'installation.
-
Mise en service infonuagique
(pdf -
1,55 Mo)
Installation en un clin d'œil
Belimo offre une gamme complète de capteurs dotés d’un couvercle encliquetable, ce qui facilite l'installation tout en assurant une protection NEMA 4X / IP65.
En apprendre plus sur la simplicité d'installation des capteurs Belimo avec David
Le temps d'installation est important, surtout si l'on considère le coût moyen d'installation d'un capteur, qui comprend le temps de recherche des produits et des accessoires, le coût du matériel, l'installation et la mise en service.
La conception unique des capteurs de Belimo facilite leur installation et leur intégration, ce qui se traduit par des baisses de frais et un rendement optimal du système.
Nos clients ont indiqué qu'ils pouvaient réaliser des économies importantes, allant dans certains cas jusqu'à 50 %, sur les coûts de main-d'œuvre et d'installation en utilisant les capteurs Belimo.
-
Présentation : Sondes Belimo - installation rapide
(pdf -
1,04 Mo)