Appli Belimo Assistant 2
Une application unifiée, une expérience utilisateur fluide
L'appli Belimo Assistant 2 est un outil tout-en-un qui permet de gérer le cycle de vie complet des produits Belimo. Conçu afin d'être efficace et simple à utiliser, cet outil s'assure que vous avez tout ce qu'il vous faut à portée de main.
L'appli Belimo Assistant 2 permet la configuration avec ou sans fil, le fonctionnement sur place et le dépannage des servomoteurs de registres, robinets de réglage, capteurs et compteurs de Belimo à l'aide de téléphones intelligents, de tablettes et d'ordinateurs personnels.
Accessoires :
- ZTH EU/US/AP (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/CCP)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
2,73 Mo)
-
Vidéos Comment fait-on
- Principaux avantages
- Principales fonctionnalités
-
Accès rapide aux données des appareils
L'appli Belimo Assistant 2 permet un accès rapide et pratique aux données des appareils pour la configuration, le fonctionnement sur place et le dépannage. Grâce à la dernière génération d'appareils Belimo dotés de la communication en champ proche (CCP), il est possible d'accéder aux dispositifs de terrain avec un téléphone intelligent sans outils supplémentaires, même s'ils ne sont pas raccordés à une source d'alimentation, et ce, dès leur sortie de l'emballage.
-
Configuration simplifiée
Simplifiez votre processus de démarrage avec les flux de travail ajoutés. Tirez profit du flux de travail « Configuration » guidé pour garantir un processus de configuration sans heurts. Économisez du temps et minimisez les tâches répétitives avec la fonction « Copier/coller la configuration » pour répliquer les paramètres pour les mêmes types d'appareils.
-
Réduction des temps de diagnostic et des erreurs
Entretien simplifié grâce à la transparence supplémentaire des données et des fonctions de diagnostic. Surveillez les indicateurs de performance et recevez des suggestions de dépannage avec « Santé », exportez la configuration d'un appareil en un seul clic avec « Exporter la configuration », et effectuez des modifications locales ou recueillez des données en direct avec « Tendance en direct ».
-
Documentation sans papier
Bénéficiez d'un accès rapide et pratique aux rapports numériques de votre appareil Belimo tout au long de sa durée de vie, sans devoir fouiller dans des documents papier.
Fonctions :
- Vérification et modification des paramètres de réglage des appareils
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse de bus
- Adressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Configuration » : configuration guidée des paramètres de votre appareil
- « Copier/coller la configuration » : réplication des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Tendance en direct » : surpassement local et suivi des tendances en direct grâce à la fonction Easy-Share
- « Santé » : surveillance des indicateurs de performance des appareils. Par ex. alimentation, état des bus, état des capteurs, etc.
- « Rapports » : récupération des rapports numériques de votre appareil grâce à la fonction de partage. Par ex. certificat d'étalonnage, rapport de mise en service
- « Exporter la configuration » : création d'un fichier journal avec la fonction Easy-Share
- « Dépannage MP » : surveillance du bus MP-Bus
- « Services infonuagiques » : propriété numérique, connexion/inscription au nuage Belimo Cloud
- « Mode démo » : simulation du profil d'application de l'appareil
Soutien multilingue et compatibilité :
- Réglage de la langue dans l'application (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Application indépendante de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.
Nouveautés de Belimo Assistant 2
Démarrage de l'appli Belimo Assistant 2
Vidéos Comment fait-on
Foire aux questions
Annonce
La prochaine mise à jour d'iOS d'Apple changera la communication CCP avec l'appareil. Bien que ces changements n'aient pas d'incidence sur l'interaction avec la plupart de nos appareils, la connectivité CCP avec notre robinet Energy Valve et notre compteur d'énergie thermique en mode marche sera malheureusement affectée. Ceci est vrai aussi bien à l'appli Belimo Assistant App existante qu'à la nouvelle appli Belimo Assistant 2.
Nous prenons des mesures proactives pour minimiser ces perturbations et nous nous engageons à maintenir les normes les plus élevées en matière de connectivité et de facilité d'utilisation pour nos clients. Veuillez vous référer au document pour plus de détails.
-
L'appli Belimo Assistant 2 est compatible avec la plupart des produits de la gamme Belimo, c'est-à-dire avec les appareils patrimoniaux et les appareils compatibles CCP.
Les appareils présentant une date de production antérieure à 2004, par exemple BF-TopLine, VRP-M, VRP-MFT et VRP-MFT2, ne sont pas pris en charge. Pour toute question, merci de contacter votre organisation locale de vente Belimo.
-
L'appli Belimo Assistant 2 prend en charge les téléphones intelligents, les tablettes et les ordinateurs/portables Windows.
Les versions suivantes d'Android, Apple iOS et Windows sont prises en charge :
- Android 9/10/11/12/13/14
- Windows 10/11
- iOS 15/16/17
Les appareils suivants ne sont pas pris en charge :
- Appareilss Linux
- MacBooks d'Apple
-
En mode hors tension, les fonctions disponibles sont axées sur le paramétrage de l'appareil, comme la sélection des signaux de commande, des points de consigne de l'application et de la configuration des communications.
En mode sous tension, les fonctions sont étendues pour inclure des informations opérationnelles telles que la position du servomoteur, les valeurs des capteurs et l'état de santé, ainsi que l'accès à des flux de travail puissants et permettant de gagner du temps.
Application mobile Application pour ordinateur personnel2 Hors tension Sous tension Sous tension uniquement Date Afficher/Modifier l'appareil
Paramètres(✔)1 ✔ ✔ Flux de travail Configuration (✔)1 ✔ ✔ Gérer la propriété numérique ✔ ✔ ✔ Services infonuagiques ✔ ✔ ✔ Tendance en direct ✖ ✔3 ✔ Configuration copier/coller (✔)1 ✔ ✔ Désactiver la CCP ✖ ✔ ✔ Activer l'alimentation électrique par câble Ethernet ✔ ✔ ✔ Actions Réinitialiser la configuration ✖ ✔ ✔ Redémarrer l'appareil ✖ ✔ ✔ Exporter la configuration (✔)1 ✔ ✔ Renseignements généraux Renseignements sur le site ✔ ✔ ✔ Renseignements sur le produit ✔ ✔ ✔ Composants de l'appareil ✖ ✔ ✔ Rapports (✔)1 ✔ ✔ Santé Santé ✖ ✔ ✔ 1 : Le mode hors tension présente des données relatives à la configuration. Le mode sous tension donne accès à une liste complète des paramètres de fonctionnement et de réglage.
2 : la connexion USB nécessite ZTH EU/US/AP (convertisseur USB/MP)
3 : la fonction de tendance en direct nécessite ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/NFC)
Remarque :
Les données disponibles, les flux de travail, les actions et l'état de santé dépendent de l'appareil Belimo raccordé. Pour obtenir des informations détaillées, consultez la fiche technique de votre appareil Belimo. -
Oui, le « Mode démo » peut simuler une connexion à un appareil de terrain virtuel avec Belimo Assistant 2 si vous n'avez pas un appareil de terrain physique sous la main. Il vous permet d'illustrer les interactions de l'utilisateur et d'explorer les fonctionnalités de l'application. Il est utilisé à des fins de démonstration uniquement. Il est utilisé uniquement à des fins de démonstration. Veuillez noter que les flux de travail nécessitent un appareil physique pour fonctionner.
Remarque : le « Mode démo » peut être activé dans l'application en utilisant Paramètres > Paramètres généraux > Mode démo > Activé. Le bouton « Simuler l'appareil » apparaîtra sur l'écran d'accueil.
-
L'appli est offerte en sept langues :
- Anglais (É.-U.)
- Allemand
- Espagnol
- Italien
- Chinois simplifié
- Français
- Russe
Remarque : la langue de l'application peut être réglée en utilisant Paramètres > Paramètres généraux > Langue
Ressources
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
2,65 Mo)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
2,73 Mo)
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer)
(msi -
104,78 Mo)
-
Belimo Assistant 2 Release Notes