Zažite jednoduchú inštaláciu
Inštalácia
Zažite jednoduchú inštaláciu
Jednoduchá inštalácia a rýchle uvedenie do prevádzky šetria čas.Dvomi príkladmi, pomocou ktorých možno výrazne skrátiť dobu inštalácie, sú jedinečný ochranný kryt pre snímače a pohony s možnosťou montáže bez použitia náradia a uvedenie do prevádzky prostredníctvom smartfónu. Spoločnosť Belimo ponúka rozsiahly sortiment, a to aj pre modernizačné aplikácie, vrátane rýchleho dodania na požadované miesto.
To, čo potrebujete, dodáme včas
Spoločnosť Belimo ponúka rozsiahly sortiment, a to aj pre modernizačné aplikácie, vrátane rýchleho dodania na požadované miesto.
Vylepšenie alebo modernizácia existujúcej inštalácie systému kúrenia, ventilácie a klimatizácie ďalšie výzvy, najmä ak je budova čiastočne alebo úplne obsadená.V týchto situáciách je podstatná rýchla a jednoduchá inštalácia a výber komponentov môže byť rozhodujúci. Potreba integrácie nových zariadení do existujúceho systému môže priniesť problémy s kompatibilitou, čo vedie k výrazným oneskoreniam. Jedným zo spôsobov riešenia týchto problémov je výber produktov, ktoré poskytujú modernizačné súpravy, ktoré sú osobitne navrhnuté tak, aby poskytli priame hardvérové rozhranie medzi novými a starými komponentmi.
Uvedenie do prevádzky na dosah ruky
Pomocou vášho smartfónu dokážete jednoducho uviesť pohony do prevádzky a vyriešiť problémy s týmito pohonmi. Spojenie typu NFC umožňuje asistovanú konfiguráciu pomocou smartfónu, a to aj vtedy, keď pohon nie pripojený k elektrickému napájaniu.
Sila smartfónov otvára nové možnosti pre rýchle nastavenie parametrov a uvedenie do prevádzky, ako aj riešenie problémov po inštalácii a monitorovanie. Mnohé zo zariadení od spoločnosti Belimo sú vybavené možnosťami krátkodosahovej komunikácie (NFC), vďaka ktorým je možné integrovať vhodné čítacie zariadenie, ako je napríklad smartfón, a nakonfigurovať tieto komponenty bez použitia dodatočných nástrojov. Čo je dôležité, tento systém používa elektromagnetickú indukciu na napájanie NFC rozhrania komponentov, vďaka čomu je prístup k rozhraniu možný v zapnutom aj vypnutom stave. Vďaka prepojeniu s aplikáciou Belimo Assistant má používateľ na dosah ruky komplexné nástroje na konfiguráciu, diagnostiku a uvedenie do prevádzky. Automatické aktualizácie zaručujú neustálu podporu najnovších zariadení vrátane novopridaných funkcií a priamej komunikácie medzi zariadeniami.
Joe vám poskytne viac informácií o cloudovom uvedení do prevádzky
Časovo najnáročnejším štádiom inštalácie je uvedenie do prevádzky a snaha o dosiahnutie súladu medzi množstvom zariadení od rôznych výrobcov. Cloudové uvedenie do prevádzky otvára nové možnosti pre rýchle nastavenie parametrov a uvedenie do prevádzky, ako aj riešenie problémov po inštalácii a monitorovanie.
-
Cloud Commissioning
(pdf -
1,55 MB)
Inštalácia obratom ruky
Spoločnosť Belimo ponúka kompletný rad snímačov so zacvakávacím krytom, ktorý umožňuje jednoduchú inštaláciu a ochranu na úrovni IP65/NEMA 4X.
Dávid vám prezradí, aká jednoduchá je inštalácia snímačov Belimo
Doba inštalácie je dôležitá, najmä keď zvážime priemerné náklady na inštaláciu snímača vrátane času stráveného vyhľadávaním produktov a príslušenstva, nákladov na materiály, inštalácie a uvedenia do prevádzky.
Jedinečná konštrukcia snímačov Belimo zabezpečuje jednoduchú inštaláciu a plynulú integráciu, čím sa dosahujú nižšie náklady a optimálna výkonnosť systému.
Naši zákazníci sa vyjadrili, že dokážu ušetriť podstatnú časť nákladov na prácu a inštaláciu s použitím snímačov Belimo, čo v niektorých prípadoch môže predstavovať úsporu až 50 %.
-
Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap
(pdf -
1,04 MB)