Εμπειρία εύκολης εγκατάστασης
Εγκατάσταση
Εμπειρία εύκολης εγκατάστασης
Εύκολη εγκατάσταση και γρήγορη θέση σε λειτουργία που εξοικονομούν χρόνο. Το μοναδικό προστατευτικό περίβλημα αισθητήρων ή συσκευών χωρίς εργαλεία που επιτρέπουν τη θέση σε λειτουργία μέσω smartphone χωρίς χρήση εγγράφων είναι δύο παραδείγματα με μεγάλο αντίκτυπο στη μείωση του χρόνου εγκατάστασης. Η Belimo προσφέρει την πιο πλήρη σειρά προϊόντων συμπεριλαμβανομένων και των εφαρμογών αντικατάστασης με γρήγορη παράδοση στην επιθυμητή τοποθεσία.
Ό,τι χρειάζεστε, με έγκαιρη παράδοση
Η Belimo προσφέρει την πιο πλήρη σειρά προϊόντων συμπεριλαμβανομένων και των εφαρμογών αντικατάστασης με γρήγορη παράδοση στην επιθυμητή τοποθεσία.
Η αναβάθμιση ή η αντικατάσταση μιας υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού παρουσιάζει πρόσθετες προκλήσεις, ειδικά εάν το κτήριο είναι μερικώς ή πλήρως κατειλημμένο. Η γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση καθίστανται ζωτικής σημασίας σε αυτές τις περιπτώσεις και η επιλογή των εξαρτημάτων μπορεί να είναι κρίσιμης σημασίας. Συχνά, η ανάγκη ενσωμάτωσης νέων συσκευών στο υπάρχον σύστημα μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα συμβατότητας, που καταλήγουν σε σημαντικές καθυστερήσεις. Ένας τρόπος να υπερκεράσετε αυτό το πρόβλημα είναι να επιλέξετε προϊόντα που προσφέρουν «κιτ αντικατάστασης» ειδικά σχεδιασμένα για να παρέχουν μια άμεση διεπαφή υλικού μεταξύ νέων και παλαιών εξαρτημάτων.
Θέση σε λειτουργία εύκολα και άμεσα
Εύκολη θέση σε λειτουργία και αντιμετώπιση προβλημάτων ενεργοποιητών από το smartphone σας. Το NFC υποστηρίζει τη διαμόρφωση με ένα smartphone, ακόμα και εάν ο ενεργοποιητής δεν είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα.
Η δύναμη των smartphone ανοίγει νέες δυνατότητες για γρήγορη παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία, καθώς και αντιμετώπιση προβλημάτων και παρακολούθηση μετά την εγκατάσταση. Πολλές συσκευές Belimo είναι εξοπλισμένες με δυνατότητες επικοινωνίας εγγύς πεδίου (NFC), επιτρέποντας σε μια κατάλληλη συσκευή ανάγνωσης – όπως ένα smartphone – να ενσωματώσει και να διαμορφώσει αυτά τα εξαρτήματα χωρίς την ανάγκη επιπλέον εργαλείων. Είναι σημαντικό ότι αυτό το σύστημα χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητική επαγωγή για να τροφοδοτεί με ρεύμα τη διεπαφή NFC του εξαρτήματος, επιτρέποντας την πρόσβαση σε αυτό και στις δύο καταστάσεις, ενεργοποιημένου ή απενεργοποιημένου. Σε συνδυασμό με την εφαρμογή Belimo Assistant, η επικοινωνία εγγύς πεδίου θέτει εργαλεία εκτεταμένης διαμόρφωσης, διάγνωσης και θέσης σε λειτουργία στα χέρια του χρήστη. Οι αυτόματες ενημερώσεις διασφαλίζουν ότι οι πιο πρόσφατες συσκευές υποστηρίζονται πάντα, συμπεριλαμβανομένων των προσφάτως προστιθεμένων λειτουργιών, και η άμεση επικοινωνία μεταξύ των συσκευών είναι εγγυημένη.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη θέση σε λειτουργία μέσω cloud από τον Joe
Η πιο χρονοβόρα φάση μιας εγκατάστασης είναι η θέση σε λειτουργία και η προσπάθεια να επιτευχθεί πολλές συσκευές από διαφορετικούς κατασκευαστές να λειτουργούν αρμονικά.Η θέση σε λειτουργία μέσω cloud ανοίγει νέες δυνατότητες για γρήγορη παραμετροποίηση και θέση σε λειτουργία, καθώς και αντιμετώπιση προβλημάτων και παρακολούθηση μετά την εγκατάσταση.
-
Cloud Commissioning
(pdf -
1,55 MB)
Ταχύτατη εγκατάσταση
Η Belimo προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά αισθητήρων, σχεδιασμένων με κουμπωτό κάλυμμα που επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση, παρέχοντας ταυτόχρονα προστασία IP65/NEMA 4X.
Μάθετε από τον David πόσο απλή είναι η εγκατάστση αισθητήρων Belimo
Ο χρόνος εγκατάστασης είναι σημαντικός, ειδικά αν λάβουμε υπόψη το μέσο κόστος εγκατάστασης ενός αισθητήρα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου αναζήτησης προϊόντων και παρελκομένων, του κόστους των υλικών, της εγκατάστασης και της θέσης σε λειτουργία.
Ο μοναδικός σχεδιασμός των αισθητήρων της Belimo προσφέρει εύκολη εγκατάσταση και απρόσκοπτη ενσωμάτωση, με αποτέλεσμα μειωμένο κόστος και βέλτιστη απόδοση του συστήματος.
Οι πελάτες μας ισχυρίζονται ότι μπορούν να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση εξόδων εργασίας και εγκατάστασης χρησιμοποιώντας τους αισθητήρες της Belimo, που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και το 50%.
-
Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap
(pdf -
1,04 MB)