Насладете се на лесен монтаж
Монтаж
Насладете се на лесен монтаж
Лесният монтаж и бързото въвеждане в експлоатация спестяват време.Два от примерите са уникалните защитни корпуси на сензори или устройства без инструменти, които позволяват въвеждането в експлоатация посредством смартфон и без допълнителна документация, което има голямо влияние върху намаляването на времето за монтаж. Belimo предлага най-изчерпателните продуктови гами, включително приложения за рехабилитация, с бърза доставка до желаното място.
Това от което се нуждаете, e доставено навреме
Belimo предлага най-изчерпателните продуктови гами, включително приложения за рехабилитация, с бърза доставка до желаното място.
Обновлението или рехабилитацията на съществуваща инсталация за ОВК представлява допълнително предизвикателство, особено ако сградата е частично или напълно заета.Бързият и лесен монтаж става решаващ в тези ситуации, а изборът на компоненти може да бъде критичен. Често необходимостта от интегриране на нови устройства в съществуващата система може да доведе до проблеми със съвместимостта, което води до значителни забавяния. Един от начините да се преодолее това е да се изберат продукти, които предлагат „комплекти за рехабилитация“, специално проектирани да осигурят директен хардуерен интерфейс между нови и стари компоненти.
Въвеждане в експлоатация на върха на пръстите Ви
Лесно поръчване и отстраняване на неизправности на изпълнителните механизми с помощта на Вашия смартфон. NFC позволява подпомогната конфигурация чрез смартфон, дори ако изпълнителният механизъм не е свързан към захранване.
Силата на смартфоните отваря нови възможности за бърза настройка на параметрите и въвеждане в експлоатация, както и отстраняване на неизправности и наблюдение след монтаж. Много устройства Belimo са оборудвани с възможности за комуникация в близкото поле (NFC), което позволява на подходящ четец – като смартфон – да интегрира и конфигурира тези компоненти без необходимост от допълнителни инструменти. Важно е, че тази система използва електромагнитна индукция за захранване на NFC интерфейса на компонента, което позволява достъп до него както във включено, така и в изключено състояние. В съчетание с апликацията Belimo Assistant, NFC предоставя обширни инструменти за конфигуриране, диагностика и въвеждане в експлоатация за потребителя на една ръка разстояние. Автоматичните актуализации гарантират, че най-новите устройства винаги се поддържат, включително новодобавените функции, и директната комуникация между устройствата е гарантирана.
Научете повече за въвеждането в експлоатация на облак от Джо
Етапът на монтаж който отнема най-много време, е въвеждането в експлоатация и опитите да убедите множеството устройства от различни производители да работят в хармония.Въвеждането в експлоатация на облака отваря нови възможности за бърза настройка на параметрите и въвеждане в експлоатация, както и отстраняване на неизправности и наблюдение след монтаж.
-
Cloud Commissioning
(pdf -
1,55 MB)
Бърз монтаж
Belimo предлага пълна гама сензори, проектирани с капак с щракване, който позволява лесен монтаж, като същевременно осигурява защита IP65/NEMA 4X.
Научете от Дейвид колко лесно е инсталирането на сензори Belimo
Времето за монтаж е от значение, особено ако вземем предвид средната цена за монтаж на сензор, включително време за търсене на продукти и принадлежности, разходи за материали, монтаж и въвеждане в експлоатация.
Уникалният дизайн на сензорите Belimo предлага лесен монтаж и безпроблемна интеграция, което води до намалени разходи и оптимална производителност на системата.
Нашите клиенти твърдят, че могат да спестят значителни разходи за труд и спестявания при монтаж, като използват сензорите Belimo, които в някои случаи могат да достигнат до 50 %.
-
Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap
(pdf -
1,04 MB)