Experimente a facilidade de instalação
Instalação
Experimente a facilidade de instalação
A facilidade de instalação e o comissionamento economizam tempo. Os invólucros isentos de ferramentas exclusivos dos sensores ou dispositivos que permitem o comissionamento sem papel via smartphone são dois exemplos que têm um grande impacto na redução do tempo de instalação. A Belimo oferece as linhas de produtos mais abrangentes, incluindo aplicações de retromontagem, com entrega rápida ao local desejado.
O que você precisar, entregue pontualmente
A Belimo oferece as linhas de produtos mais abrangentes, incluindo aplicações de retromontagem com entrega rápida ao local desejado.
Atualizar ou modernizar uma instalação AVAC existente apresenta desafios adicionais, especialmente se o prédio estiver parcial ou totalmente ocupado. A instalação rápida e fácil torna-se crucial nestas situações, e a seleção dos componentes pode ser crítica. Frequentemente, a necessidade de integrar novos dispositivos ao sistema existente pode levar a problemas de compatibilidade, resultando em atrasos significativos. Uma maneira de superar isso é escolher produtos que ofereçam "kits de retrofit", projetados especificamente para fornecer uma interface direta de hardware entre os componentes novos e os antigos.
Comissionamento na ponta dos dedos
Comissione e resolva problemas com facilidade nos atuadores com o seu smartphone. NFC permite configuração assistida por um smartphone, mesmo que o atuador não esteja conectado à energia.
O poder dos smartphones abre novas possibilidades para programação e comissionamento rápidos, além da solução de problemas e do monitoramento após a instalação. Muitos dispositivos Belimo estão equipados com recursos de comunicação de campo próximo (NFC), permitindo que um leitor adequado – como um smartphone – interrogue e configure esses componentes sem a necessidade de ferramentas adicionais. É importante ressaltar que este sistema utiliza indução eletromagnética para alimentar a interface NFC do componente, permitindo que ele seja acessado nos estados ligado ou desligado. Acoplada ao aplicativo Belimo Assistant, a interface NFC coloca ferramentas abrangentes de configuração, diagnóstico e comissionamento na ponta dos dedos do usuário. As atualizações automáticas garantem que os dispositivos mais recentes sejam sempre suportados, incluindo os novos recursos adicionados, garantindo a comunicação direta entre os dispositivos.
Saiba mais sobre o comissionamento em nuvem com Joe
A fase de instalação mais demorada é o comissionamento, tentando convencer vários dispositivos de diferentes fabricantes a trabalhar em harmonia. O comissionamento em nuvem abre novas possibilidades para programação e comissionamento rápidos, além da solução de problemas e do monitoramento após a instalação.
-
Comissionamento na nuvem
(pdf -
1,55 MB)
Instalação em um estalo
A Belimo oferece uma linha completa de sensores, projetados com uma tampa de encaixe, permitindo fácil instalação enquanto fornece proteção NEMA 4X/IP65.
Aprenda com David como é simples instalar os sensores Belimo
O tempo de instalação é importante, especialmente se considerarmos o custo médio para instalar um sensor, incluindo o tempo de procura de produtos e acessórios, o custo do material, a instalação e o comissionamento.
O exclusivo design dos sensores Belimo oferece facilidade de instalação e integração perfeita, resultando em redução de custos e excelente desempenho do sistema.
Os nossos clientes alegaram que podem economizar significativos custos de mão-de-obra e de instalação, utilizando os sensores Belimo, com a redução chegando em até 50%.
-
Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap
(pdf -
1,04 MB)