Koe asennuksen helppous
Asennus
Koe asennuksen helppous
Helppo asennus ja nopea käyttöönotto säästävät aikaa.Anturien tai laitteiden ainutlaatuiset, ilman työkaluja asennettavat suojakotelot ja laitteet, jotka mahdollistavat paperittoman käyttöönoton älypuhelimella, nopeuttavat asennusaikaa huomattavasti. Belimo tarjoaa erittäin laajat tuotevalikoimat, jälkiasennussovellukset ja nopean toimituksen haluttuun paikkaan.
Tarvitsemasi tuotteet ajoissa toimitettuina
Belimo tarjoaa erittäin laajat tuotevalikoimat, jälkiasennussovellukset ja nopean toimituksen haluttuun paikkaan.
Olemassa olevan LVI-asennuksen päivitys tai saneeraus aiheuttaa lisähaasteita erityisesti, jos rakennus on osittain tai kokonaan käytössä.Nopea ja helppo asennus on näissä tilanteissa ratkaisevan tärkeää, ja komponenttien valinnalla voi olla suuri merkitys. Usein tarve integroida uusia laitteita olemassa olevaan järjestelmään voi johtaa yhteensopivuusongelmiin, jotka aiheuttavat huomattavia viiveitä. Yksi keino selviytyä niistä on valita tuotteita, joihin kuuluu erityisesti suunniteltuja jälkiasennussarjoja, jotka tarjoavat suoran laitteistorajapinnan vanhojen ja uusien komponenttien välille.
Käyttöönotto käden käänteessä
Toimilaitteiden käyttöönotto ja vianetsintä helposti älypuhelimellasi. NFC mahdollistaa avustetun konfiguroinnin älypuhelimella myös silloin, kun toimilaitetta ei ole yhdistetty virtaverkkoon.
Älypuhelimien teho avaa uusia mahdollisuuksia nopeaan ohjelmointiin ja käyttöönottoon sekä asennuksen jälkeiseen vianmääritykseen ja monitorointiin. Monet Belimo-laitteet on varustettu lähialuekommunikaatio-ominaisuuksilla (NFC), minkä ansiosta sopiva lukija – kuten älypuhelin – pystyy tutkimaan ja konfiguroimaan nämä komponentit ilman lisätyökaluja. Tärkeää on, että tämä järjestelmä käyttää sähkömagneettista induktiota komponentin NFC-rajapinnan virroittamiseen, jolloin sitä voidaan käyttää sekä virta päällä- että virta pois -tiloissa. NFC tuo Belimo Assistant App -sovellukseen yhdistettynä ohjelmoinnin, diagnostiikan ja käyttöönoton kattavat työkalut käyttäjän ulottuville. Automaattiset päivitykset takaavat, että tuetaan aina uusimpia laitteita, mukaan luettuna uudet lisätyt ominaisuudet, ja että suora kommunikaatio laitteiden välillä on taattu.
Opi lisää pilvikäyttöönotosta Joelta
Asennuksen eniten aikaa vievä vaihe on käyttöönotto ja se, kun yritetään saada eri valmistajien lukuisat laitteet toimimaan yhdessä.Pilvikäyttöönotto avaa uusia mahdollisuuksia nopeaan ohjelmointiin ja käyttöönottoon sekä asennuksen jälkeiseen vianmääritykseen ja monitorointiin.
-
Cloud Commissioning
(pdf -
1,55 MB)
Asennus yhdellä napsautuksella
Belimo tarjoaa täydellisen valikoiman napsautettavalla suojuksella varustettuja antureita, mikä mahdollistaa helpon asennuksen ja samalla IP65/NEMA 4X -suojauksen.
David kertoo, kuinka helppoa Belimo-antureiden asennus on
Asennusaika on tärkeää erityisesti, jos otetaan huomioon anturin asennuksen keskimääräiset kustannukset sekä tuotteiden ja lisävarusteiden etsintään kuluva aika, materiaalikustannukset, asennus ja käyttöönotto.
Belimon antureiden ainutlaatuinen rakenne mahdollistaa helpon asennuksen ja saumattoman integroinnin, minkä ansiosta kustannukset alenevat ja järjestelmän suorituskyky on optimaalinen.
Asiakkaamme ovat kertoneet, että he voivat säästää huomattavasti työvoimakustannuksissa ja asennuksessa käyttämällä Belimon antureita, ja säästö voi olla joissain tapauksissa jopa 50%.
-
Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap
(pdf -
1,04 MB)