Eenvoudige installatie beleven
Installatie
Eenvoudige installatie beleven
Eenvoudige installatie en snelle inbedrijfstelling besparen tijd.De unieke zonder tools af te sluiten beschermingsbehuizingen van sensoren of apparaten die de papierloze inbedrijfstelling via smartphones mogelijk maken, zijn twee voorbeelden die van groot belang zijn om de inbedrijfstellingstijd te verkorten. Belimo biedt de meest uitgebreide assortimenten, inclusief toepassingen achteraf, met snelle levering op de gewenste locatie.
Alles wat u nodig heeft, op tijd geleverd
Belimo biedt de meest uitgebreide assortimenten, inclusief toepassingen achteraf, met snelle levering op de gewenste locatie.
Het uitbreiden of moderniseren van een bestaande HVAC-installatie brengt extra uitdagingen met zich mee, met name als het gebouw gedeeltelijk of volledig in gebruik is. Een snelle en eenvoudige installatie is in dergelijke situaties van essentieel belang, en de keuze van de juiste componenten kan cruciaal zijn. De noodzaak om nieuwe apparaten in het bestaande systeem te integreren kan in veel gevallen tot compatibiliteitsproblemen en aanzienlijke vertragingen leiden. Een mogelijkheid om dit probleem te verhelpen is de keuze voor producten die 'retrofitsets' bieden die speciaal ontworpen zijn als directe hardware-interface tussen nieuwe en oude componenten.
Inbedrijfstelling eenvoudig gemaakt
Gemakkelijke inbedrijfstelling en probleemoplossing van aandrijvingen via uw smartphone. NFC maakt configuratie met behulp van een smartphone mogelijk, zelfs als de aandrijving niet op de stroomvoorziening is aangesloten.
Smartphones bieden nieuwe mogelijkheden voor een snelle configuratie en inbedrijfstelling alsook voor het oplossen van problemen en de bewaking na de installatie. Diverse apparaten van Belimo zijn uitgerust met mogelijkheden voor NFC (Near Field Communication), waardoor een geschikt uitleesapparaat – bijvoorbeeld een smartphone – deze componenten kan ondervragen en configureren zonder extra tools. Wat verder van belang is: dit systeem maakt gebruik van elektromagnetische inductie om de NFC-interface van de component aan te drijven, waardoor het zowel in ingeschakelde als in uitgeschakelde toestand toegankelijk is. In combinatie met de Belimo Assistant-app stelt NFC de gebruiker uitgebreide tools voor de configuratie, de diagnostiek en de inbedrijfstelling ter beschikking. Automatische updates zorgen er niet alleen voor dat de nieuwste apparaten altijd worden ondersteund, inclusief nieuw toegevoegde functies, maar ook dat een directe communicatie tussen de apparaten gegarandeerd is.
Kom meer te weten over de inbedrijfstelling via de cloud in de presentatie van Joe
De meest tijdrovende fase van de installatie is de inbedrijfstelling, waarbij geprobeerd wordt om tal van apparaten van verschillende fabrikanten harmonisch samen te laten werken. De inbedrijfstelling via de cloud biedt nieuwe mogelijkheden voor een snelle parameterisering en inbedrijfstelling alsook voor het oplossen van problemen en de bewaking na de installatie.
-
Cloud Commissioning
(pdf -
1,55 MB)
Inbedrijfstelling in een handomdraai
Belimo biedt een compleet assortiment van sensoren met een klikdeksel voor een eenvoudige inbedrijfstelling en bescherming conform IP65/NEMA 4X.
Kom in de presentatie van David meer te weten over hoe eenvoudig het is om sensoren van Belimo te installeren
De tijd voor de installatie speelt een belangrijke rol, met name als rekening wordt gehouden met de gemiddelde kosten voor het installeren van een sensor en met de tijd die geïnvesteerd wordt voor het zoeken naar de juiste producten en toebehoren, de materiaalkosten, de installatie en de inbedrijfstelling.
Het unieke design van de sensoren van Belimo voorziet in een eenvoudige installatie en een naadloze integratie, wat zijn neerslag vindt in lagere kosten en optimale prestaties van het gehele systeem.
Onze relaties hebben aangegeven dat zij dankzij de sensoren van Belimo aanzienlijk hebben weten te besparen op de arbeidskosten en de voor de installatie benodigde tijd, in sommige gevallen tot wel 50%.
-
Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap
(pdf -
1,04 MB)