Iskustvo jednostavne ugradnje
Ugradnja
Iskustvo jednostavne ugradnje
Jednostavnom ugradnjom i brzim puštanjem u rad uštedjet ćete na vremenu. Jedinstveno zaštitno kućište za osjetnike ili jedinice koje se može ugraditi bez alata i koje omogućuje puštanje u rad s pomoću pametnog telefona i bez papirologije primjer je dviju značajki kojima se znatno skraćuje vrijeme ugradnje. Belimo pruža sveobuhvatan asortiman proizvoda, uključujući proizvode namijenjene za naknadnu nadogradnju, te brzu dostavu na željenu lokaciju.
Ono što trebate, isporučeno na vrijeme
Belimo pruža sveobuhvatan asortiman proizvoda, uključujući proizvode namijenjene za naknadnu nadogradnju, te brzu dostavu na željenu lokaciju.
Nadogradnja ili naknadna ugradnja postojećeg sustava za grijanje, ventilaciju i klimatizaciju nosi dodatne izazove, osobito ako je zgrada djelomično ili potpuno nastanjena. U takvim situacijama brza i jednostavna ugradnja postaje ključna, dok odabir komponenti može biti presudan. Potreba za integracijom novih jedinica u postojeći sustav često može dovesti do problema s kompatibilnošću, što pak dovodi do znatnih kašnjenja. To možete izbjeći, među ostalim, odabirom proizvoda koji uključuju komplete za naknadnu nadogradnju posebno namijenjene za omogućavanje izravnog hardverskog sučelja između novih i starih komponenti.
Puštanje u rad nadohvat ruke
S pomoću svog pametnog telefona jednostavno obavljajte puštanje u rad i rješavanje problema na pogonima. NFC omogućuje konfiguraciju s pomoću pametnog telefona, čak i ako pogon nije povezan s napajanjem.
Moć pametnih telefona otvara nove mogućnosti za brzu parametrizaciju i puštanje u rad, kao i rješavanje problema i nadzor nakon ugradnje. Mnoge jedinice tvrtke Belimo sadržavaju mogućnost komunikacije bliskog polja (engl. „Near Field Communication”, NFC), što omogućuje integraciju i konfiguraciju tih komponenti na odgovarajućem čitaču, kao što je pametni telefon, bez potrebe za dodatnim alatima. Važno je napomenuti da taj sustav radi na načelu elektromagnetske indukcije za napajanje NFC sučelja komponente, čime se omogućuje pristup komponenti neovisno o tome je li priključena na napajanje. U kombinaciji s aplikacijom Belimo Assistant NFC korisniku nadohvat ruke pruža raznolike alate za konfiguraciju, dijagnostiku i puštanje u rad. Automatska ažuriranja osiguravaju neprekidnu podršku za najnovije jedinice, što uključuje novododane značajke. Osim toga, zajamčena je izravna komunikacija među uređajima.
Doznajte više o puštanju u rad putem oblaka od Joea
Najviše vremena tijekom ugradnje korisnik potroši na puštanje u rad i na tjeranje mnogobrojnih jedinica različitih proizvođača da rade usklađeno. Puštanje u rad putem oblaka otvara nove mogućnosti za brzu parametrizaciju i puštanje u rad, kao i rješavanje problema i nadzor nakon ugradnje.
-
Cloud Commissioning
(pdf -
1,55 MB)
Ugradnja u hipu
Belimo nudi potpun asortiman osjetnika čija konstrukcija sadržava utični poklopac, čime se omogućava jednostavna ugradnja i zaštita stupnja IP65 / NEMA 4X.
Od Davida doznajte koliko je jednostavna ugradnja osjetnika tvrtke Belimo
Vrijeme koje potrošite na ugradnju itekako se broji, osobito ako uzmemo u obzir prosječan trošak ugradnje osjetnika te vrijeme potrošeno na potragu za proizvodima i priborom, cijenu materijala, ugradnju i puštanje u rad.
Jedinstvena konstrukcija osjetnika tvrtke Belimo omogućava laku ugradnju i jednostavnu integraciju, što dovodi do smanjenja troškova i optimalnog rada sustava.
Naši korisnici tvrde da uporabom osjetnika tvrtke Belimo mogu znatno smanjiti troškove rada i ugradnje, u nekim slučajevima i do 50 posto.
-
Presentation: Belimo Sensor - Installation in a snap
(pdf -
1,04 MB)