Highlights
Success Story Loxone Campus, Oostenrijk
Een toonbeeld van intelligente gebouwautomatisering – Een demonstratieproject voor leren en beleven
De onderneming werd opgericht in 2009 te Kollerschlag in Oostenrijk met als missie door automatisering gebouwen energie-efficiënter, comfortabeler en veiliger te maken. De Loxone Campus werd gebouwd in 2023 op dezelfde plek waar de onderneming werd opgericht, met de bedoeling de gebouwautomatisering van morgen vandaag te kunnen beleven. Het 15 hectaren grote complex omvat een hotel met een wellnesscentrum, een auditorium, een restaurant, verscheidene kantoorruimten en opslaghallen.
Maximaliseer de efficiëntie van uw gebouw met RetroFIT+
In ons RetroFIT+-event tonen we referentieprojecten uit de praktijk en manieren om retrofitprojecten praktisch aan te pakken, gaande van slimme upgrades tot innovatieve HVAC-technologieën.
- Ontdek hoe retrofitting bestaande HVAC-systemen kan transformeren
- Krijg waardevolle raad van experts, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen voor uw bedrijf
- Bereik uw duurzaamheidsdoelen probleemloos en zelfverzekerd
Luchtkwaliteitssensoren voor HVAC voor een gezond en efficiënt binnenklimaat
Onze HVAC-luchtkwaliteitssensoren bieden nauwkeurige metingen en een esthetisch en tijdloos design voor architecten, een snelle montage voor installateurs, eenvoudige inbedrijfstelling met een smartphone voor systeemintegratoren en een comfortabel en gezond ruimteklimaat voor bewoners. Met of zonder ePaper-touchdisplay bewaken en regelen ze verschillende parameters die nodig zijn voor het comfort en de veiligheid binnenshuis, zoals temperatuur, vochtigheid en CO2-niveaus. Met de ruimtebedieningsmodules met virtueel display is een volledige en eenvoudige regeling mogelijk zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over onbevoegde toegang.
Deinend op het tij van de klimaatverandering
In de wereld van de moderne architectuur is er veel te doen rond de thema's duurzaamheid en energie-efficiëntie, en een van de laatste wonderen daarvan is het Floating Office in Rotterdam. Het gebouw bestaat uit onderling gekoppelde betonnen pontons die op de Nieuwe Maas drijven en het gebruikt het water van deze rivier zowel voor koelen als voor verwarming. Bovendien gebruikt het de slimme HVAC-technologie van Belimo om te zorgen voor een optimale omgeving met een minimaal energieverbruik. In combinatie met de zonnecellen die op het dak zijn geïnstalleerd, maakt dit innovatieve ontwerp het gebouw volkomen zelfvoorzienend.
Belimo's vuurtorenproject in India
De hub in Mumbai, ons Indiase hoofdkantoor van 3.800 vierkante meter, werd voor het eerst geconcipieerd in 2016 als onderdeel van onze versnelde groeistrategie voor 2030. Het gebouw, gebouwd als showcase voor ultramoderne HVAC-oplossingen en duurzaam ontwerp, was een opwindende kans om een milieuvriendelijk bouwwerk vanaf de grond te ontwerpen.
Het gebouw omvat kantoor- en fabrieksruimte, waaronder een Belimo customer experience center, dat werd opgericht om de klant actief te ondersteunen bij zijn reis naar een gezonder binnencomfort met minder energie. Het biedt OEM's en academici ook een plaats om samen de volgende generatie Belimo-producten te ontwerpen, te bouwen en te testen.
Weet u hoeveel energie u kunt besparen met uw klimaatinstallatie? Ontdek met een paar muisklikken in welke mate u het energieverbruik kunt optimaliseren.
De accommodatie van een gebouw kan in de loop van de tijd veranderen. Daarom is het belangrijk dat ook de technische uitrusting wordt afgestemd op de nieuwe accommodatie. Energie-efficiënte renovaties van gebouwen kunnen op een voordelige manier worden uitgevoerd door het bestaande systeem aan te passen, verouderde HVAC-componenten te vervangen of door nieuwe, moderne technologische ontwikkelingen erin te integreren. Het is niet altijd nodig om complete systemen te vernieuwen of te vervangen om de energie-efficiëntie te verhogen en de bedrijfskosten te minimaliseren.
Gebruik onze checklist om na te gaan of uw gebouw voldoet aan de huidige energievereisten.
Comfortabele en gezonde binnenlucht met ruimtesensoren en ruimtebedieningsmodules
De Belimo ruimtesensoren en -bedieningsmodules zijn ontworpen om het bestaande sensorassortiment aan te vullen. Hun eenvoudige, strakke vormgeving is ideaal voor installatie in het zicht, met een elegant design en een geringe diepte die perfect past bij de omgeving. Met de uitbreiding van het assortiment voor zichtbare gedeeltes van de ruimte, biedt Belimo architecten een esthetisch en tijdloos ontwerp, installateurs een snelle installatie, systeemintegratoren een eenvoudige inbedrijfstelling met een smartphone en eindklanten een comfortabel ruimteklimaat.
Het debiet onder controle met de Belimo Energy Valve™
Jarenlange uitbreiding van het Ziekenhuis Ludmillenstift heeft ertoe geleid dat het HVAC-systeem het niet meer aankon. De introductie van Belimo Energy Valves™ heeft het waterdebiet van het verwarmingsnetwerk aanzienlijk verminderd. Dit zorgt voor slimme, transparante en energie-efficiënte lastafhankelijke verwarmings- en koelsystemen, waarbij het comfort wordt verbeterd en het energieverbruik stabiel blijft.
Een van 1000 oplossingen om de wereld te veranderen - Solar Impulse Foundation
In de lucht heeft Solar Impulse bewezen dat door het gebruiken van en anders kijken naar bestaande technologieën een vliegtuig op zonne-energie 's nachts kan vliegen met gebruik van een hernieuwbare energiebron. In gebouwen geeft de Belimo Energy Valve™ een andere kijk op regelkleppen zodat deze niet alleen het debiet regelen, maar ook het vermogen en het temperatuurverschil managen. Dit levert transparantie en garandeert de energie-efficiënte werking van HVAC-systemen.
Combineer energiemeting en -beheer, gecertificeerde energiemeting en -facturering
De Belimo Energy Valve™ brengt energiemeting, energiebeheer, de Delta T-manager en indien nodig IoT-gebaseerde facturering samen in één apparaat. De reeks biedt een naadloze en directe integratie in het gebouwbeheersysteem of op IoT gebaseerde bewakingsplatforms, samen met op IoT gebaseerde bewaking, tools voor prestatieverbetering en factureringsgegevens. De twee aparte werelden van "energiebeheer" en "gecertificeerde thermische-energiemeting en -facturering" worden nu verenigd. Door prestatiegerichte functies samen te brengen, bespaart u tijd en geld.
Energiefacturering met geïntegreerde energiemeter
De campus van de universiteit van Bremen bestaat uit meer dan 30 gebouwen die in de jaren 70 zijn gebouwd en die herhaaldelijk zijn uitgebreid en gerenoveerd. De stijgende energiebehoeften in de loop der jaren hebben geleid tot een ingewikkelde volumeverdeling en onderhoud van de koel- en verwarmingsvoorziening.
Dankzij de samenwerking met dhr. Florian Ruby van M&P Braunschweig GmbH en de installatie van Energy Valves kon de universiteit van Bremen de hydronische bijzonderheden van dit in het verleden ontwikkelde systeem oplossen. De regeling van het vermogen en de massastroom van de kleppen zorgt voor een betrouwbare aanvoer.
De generatorsystemen worden optimaal benut en de afzonderlijke gebouwen zullen een aanvoer hebben die noch te hoog noch te laag is.
De geregistreerde gegevens bieden de energiecentrale van de universiteit van Bremen een hoge mate van transparantie; een prestatie die voorheen niet mogelijk was met een eenvoudige regelklep.
Naast de transparante bewaking en regeling van het verwarmings- en koelsysteem maakt de Energy Valve ook een op IoT gebaseerde, door MID goedgekeurde energiefacturering mogelijk binnen de afzonderlijke kostenplaatsen.
Producten voor betere binnenluchtkwaliteit
Om de kwaliteit van de binnenlucht te garanderen, is een veelzijdige benadering nodig. Naast een nauwkeurig systeemontwerp en regelmatig onderhoud zijn betrouwbare producten die naadloos in gebouwbeheersystemen en het Internet of Things-platform kunnen worden geïntegreerd, van essentieel belang. Belimo biedt een compleet en innovatief assortiment HVAC-regelunits om een gezonde binnenluchtkwaliteit te garanderen zonder afbreuk te doen aan de energie-efficiëntie.
Ontdek onze producten voor een gezonde binnenluchtkwaliteit:
Belimo viert de productie van de honderdmiljoenste aandrijving
In het begin van het jaar 2020 produceerde Belimo de honderdmiljoenste aandrijving en bereikte daarmee een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van het bedrijf. Vandaag de dag zijn aandrijvingen van Belimo onderdeel van HVAC-systemen in honderdduizenden gebouwen over heel de wereld.
De in Zwitserland gevestigde wereldmarktleider voor veldapparatuur voor de regeling van verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen zet met het bereiken van deze mijlpaal zijn groei voort, evenals met de vraag naar innovatieve producten die het comfort, de energie-efficiëntie en de veiligheid in gebouwen duurzaam verbeteren.
Ultrasone debietsensor met glycolmeting
Een betrouwbare debietmeting is essentieel om de efficiëntie van HVAC-systemen te maximaliseren en het comfort van de bewoners te garanderen. De nieuwe debietsensor van Belimo gebruikt ultrasone doorlooptijdtechnologie voor een nauwkeurige en reproduceerbare debietmeting van water en water-glycolmengsels zonder afwijkingen in alle HVAC-toepassingen.
-
Natte kalibratie op verschillende punten om nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid te garanderen.
-
Geen handmatige kalibratie door gepatenteerde logica voor temperatuur- en glycolcompensatie.
-
±2% meetnauwkeurigheid en ±0.5% reproduceerbaarheid zorgen voor een correcte en nauwkeurige debietmeting.
Zorgen voor veiligheid in de McMenamins Elks Temple in Tacoma, Washington
Het historische Elks Temple gebouw dat in 1915 is opgericht, bevindt zich op de welbekende Tacoma's (WA) Broadway en staat geregistreerd in het officiële register van historisch erfgoed van de Verenigde Staten. In 2012 werd Elks Temple gekocht door de McMenamins nadat het bijna vier decennia lang leeg had gestaan. De renovatie van het gebouw begon in 2017 met de bedoeling om de vroege 20e-eeuwse architectuur en het karakter van het theater te herstellen en behouden. Daarnaast werden er nog een restaurant, bars, hotelkamers, evenementzalen en een functionele brouwerij aan toegevoegd. Om de waardevolle inhoud van het historische gebouw te beschermen en de veiligheid van de mensen te waarborgen, werden de brandklep- en rookafvoerklepaandrijvingen van Belimo geïnstalleerd.
Technologie die levens redt
Brandbeveiliging in gebouwen is gebaseerd op drie belangrijke pijlers: structurele, technische en organisatorische brandbeveiliging. Technische brandbeveiliging is belangrijker dan ooit, vooral in moderne gebouwen met ongewone ontwerpen, gemengd gebruik of toenemende complexiteit en omvang van gebouwen. Belimo heeft zich al heel vroeg over dit thema gebogen, in het bijzonder voor wat betreft de technische brandbeveiliging. Al in 1978 (drie jaar na de oprichting) verkocht Belimo aandrijvingen die op brandkleppen konden worden gemonteerd. Inmiddels is Belimo met zijn gefundeerde kennis en ervaring wereldwijd marktleider geworden op het gebied van de motorisering van brand- en rookafvoerkleppen.