Haal het meeste uit uw systeem
Verander de manier waarop uw systeem werkt en maximaliseer de efficiëntie
Aanzienlijke energiebesparingen zijn mogelijk door verder te gaan dan het updaten van afzonderlijke veldapparaten en een grondige revisie uit te voeren die de werking van het HVAC-systeem fundamenteel verandert.
Hoewel de initiële investering duurder kan zijn dan een eenvoudige afstelling van het systeem, zijn de voordelen op lange termijn aanzienlijk, in het bijzonder door de verbeterde energie-efficiëntie, minder koolstofuitstoot en meer kostenbesparingen. Door het hele systeem te vervangen, kan dit type retrofitproject op een duurzame manier zorgen voor een comfortabeler binnenklimaat.
De belangrijkste voordelen zijn:
- Maximaal energiebesparingspotentieel
- Volledig transparant energiebeheer
- Aanzienlijke verlaging van bedrijfskosten en koolstofuitstoot
- Perfect uitgebalanceerd hydronisch systeem
- Hogere binnenluchtkwaliteit
- Gestegen waarde van het vastgoed
Stap over naar een systeem met variabel debiet
Systemen met een constant debiet kunnen inefficiënt worden als het belastingsprofiel verandert, omdat ze hetzelfde debiet leveren zelfs wanneer de vraag verandert. Dit kan resulteren in ongelijkmatige en fluctuerende bedrijfsomstandigheden, wat een negatieve invloed heeft op de energie-efficiëntie en het comfort van de bewoners. Veel onderhoud en het moeten verhelpen van storingen kunnen ook de bedrijfskosten verhogen.
Door over te schakelen op een systeem met variabel debiet, is een nauwkeurige regeling van de druk en het debiet mogelijk en kan zo dynamisch worden voldoen aan de veranderende vraag, waardoor consistente bedrijfsomstandigheden worden gegarandeerd en de energie-efficiëntie wordt verbeterd.
Drukonafhankelijke HVAC-systemen maken een nauwkeurige regeling van debiet en druk mogelijk, waardoor het systeem kan reageren op veranderende belastingsprofielen en veranderende vraag. Dit resulteert in een verbeterde energie-efficiëntie, meer comfort voor de bewoners en een flexibelere vraagplanning.
Een optimalisatie van het pomptoerental in HVAC-systemen in realtime kan het energieverbruik van de pompen aanzienlijk verminderen en de algehele efficiëntie van het systeem verbeteren. Om het toerental van een pomp te verminderen, moet de opvoerhoogte ervan dynamisch worden geregeld in overeenstemming met de openingsstand van de omgevende kleppen. Deze functie van pompoptimalisatie kan gemakkelijk worden toegepast met elektronische drukonafhankelijke kleppen van Belimo of met de Energy Valve van Belimo.
Bijkomende besparingen zijn mogelijk door een voortdurende bewaking van het temperatuursverschil van een hydronisch circuit en die te vergelijken met de gewenste waarde van het temperatuursverschil met behulp van de Energy Valve van Belimo. Veronderstel even dat het werkelijke temperatuursverschil onder de gewenste waarde daalt over een vooraf bepaalde periode. In dat geval wordt de Delta T-manager geactiveerd en wordt het debiet aangepast tot het temperatuursverschil het ingestelde minimum bereikt of overschrijdt.
Datagestuurde besluitvorming implementeren
Digitale communicatie in HVAC-apparaten en uitrusting – zoals verbinding met de cloud en andere digitale communicatieprotocols – is essentieel om specifieke gegevens in realtime te leveren die nodig zijn om de energie-efficiëntie en het comfort in gebouwen te verbeteren.
Het Belimo-assortiment van slimme HVAC-veldapparaten, compleet met mogelijkheid van digitale communicatie, ontsluit het efficiëntiepotentieel door het leveren van waardevolle gegevens voor de gebouwanalyse, die leidt tot weloverwogen beslissingen en geoptimaliseerde prestaties van het gebouw.
De geavanceerde technologie van Belimo met Modbus en BACnet maakt een snelle systeemintegratie en toegang tot apparaatgegevens in realtime mogelijk, wat de tijden voor probleemoplossing aanzienlijk verkort en de onderhoudskosten en complexiteit van het systeem vermindert.
Profiteer van behoeftegeregelde ventilatie
Ventilatiesystemen die continu in werking zijn, onafhankelijk van de werkelijke vraag naar frisse lucht, kunnen leiden tot onnodig energieverbruik en een lagere binnenluchtkwaliteit. Bij een hogere bezettingsgraad is meestal meer ventilatie nodig om een goede binnenluchtkwaliteit te garanderen, terwijl bij een lagere bezettingsgraad minder ventilatie nodig is. Energie-efficiënte en doeltreffende ventilatieconcepten maken gebruik van behoeftegeregelde ventilatie met CO2-bewaking om de bezettingsgraad aan te geven.
De gecombineerde multisensoren voor CO2, vochtigheid, temperatuur en VOC's zorgen voor een optimale binnenluchtkwaliteit. Het tweekanaals CO2-meettoestel op basis van NDIR-technologie compenseert op een doeltreffende manier afwijkingen op lange termijn, nauwkeurigheid en stabiliteit. De aandrijvingen en sensoren van Belimo maken deel uit van het complete assortiment HVAC-veldapparaten dat bestaat uit behoeftegeregelde ventilatiesystemen.
Als u op zoek bent naar een eenvoudige verbetering, klik dan op de volgende opties:
Meer documenten over RetroFIT+
-
RetroFIT+ Tool voor productvervanging
-
RetroFIT+ Vervangende producten
-
RetroFIT+-gids
(pdf -
6,23 MB)
-
RetroFIT+ checklist – watertoepassingen
(pdf -
1,96 MB)
-
Gegevensregistratie voor RetroFIT+-roterende klepadapters
(pdf -
1,11 MB)
-
Gegevensregistratie voor RetroFIT+-regelafsluiteradapters
(pdf -
950 KB)
-
Duurzaamheid – Verklaring van Belimo
-
Belimo-presentatie: Drukonafhankelijk vs. drukafhankelijk