Ons verhaal sinds 1975
2023
- Lancering van het RetroFIT+-programma. Het symbool "+" staat voor de meerwaarde die Belimo bijdraagt aan retrofitprojecten.
2022
- Lancering van de nieuwe ruimtesensoren en bedrijfseenheden met ePaper-display en virtueel display.
- Oprichting van de "Belimo Climate Foundation" om de CO2-uitstoot van gebouwen te reduceren.
2021
- Lancering van de Belimo Energy Valve™ met de Thermische Energiemeters waarin energiemeting en energieregeling, Delta T-management en IoT-gebaseerde facturering in één unit worden geïntegreerd.
- Lancering van de CM Mini - de kleinste aandrijving van Belimo met een draaimoment van slechts één Nm (9 in-lb) en een lineaire aandrijving met een regelkracht van 50 N (12 lbf).
2020
- In het begin van het jaar produceerde Belimo de honderdmiljoenste aandrijving en bereikte daarmee een nieuwe mijlpaal in de geschiedenis van het bedrijf.
- Marktintroductie van de VRU universele VAV-regelaar voor gevoelige toepassingen in laboratoria of ziekenhuizen.
- Acquisitie van Opera Electronics Inc., een in Montreal (Canada) gevestigde specialist voor luchtkwaliteit en gassensoren.
2019
- Introductie van de nieuwe stromingssensoren, ruimtesensoren en ruimtebedieningsmodules.
- Introductie van de compacte 6-weg regelkogelkraan.
- Belimo werd voor de vierde keer in de afgelopen tien jaar door American Controls, HVAC-industrie, als "Best Technical Support Company" (beste onderneming voor technische support) in de categorie "Large Manufacturers" (grote fabrikanten) uitgeroepen.
2018
- Lancering van een serie luchtkleppen met en zonder veiligheidsfunctie, en IoT-klepaandrijvingen met draaimomentbereiken van 45 tot 360 in-lbs. Deze aandrijvingen zijn onder andere compatibel met BACnet, Modbus of Belimo Cloud om systeemgegevens te bewaken, te registreren en te delen met het gebouwbeheersysteem.
- De nieuwe klepaandrijvingserie PMB en PKB met hoog draaimoment is de meest innovatieve, energie-efficiënte en betrouwbare toepassing voor ongunstige, veeleisende omgevingen, met zijn duurzame constructie, laag gewicht, hoog draaimoment (1400 in-lbs) en behuizing conform NEMA 4X.
- Introductie van een volledige serie regelafsluiters ½” tot 2” NPT met drukcompensatie voor water- en stoomtoepassingen.
- Een nieuwe RetroFIT+ app met een volledig assortiment HVAC-producten op maat en nieuwe functies die zorgen voor snelle vervangoplossingen voor HVAC.
- Nieuwe ergonomische, krachtige vlinderklepconstructies PR (zonder veiligheidsfunctie) en PKR (met veiligheidsfunctie), die zorgen voor energie-efficiëntie, eenvoudige installatie, flexibiliteit, een lange levensduur en betrouwbaarheid voor toepassingen met hoog debiet.
- Belimo focust op de klantgerichte methode CESIM. Deze zorgt ervoor dat de Belimo-producten een grote invloed hebben op comfort, energie-efficiëntie, veiligheid, installatie en onderhoud op de wereldwijde HVAC-markt.
2017
- Overname van het voormalig onafhankelijke distributiebedrijf Belimo AB, Zweden
- Uitbreiding van het assortiment met sensoren
- Belimo Energy Valve™ 3.0 met cloudintegratie
- Lancering van nieuw globaal digitaal ontwerp, inclusief websites en webshop
2016
- Lancering van HVAC zone-oplossingen voor de residentiële markt.
- Lancering van een technologisch geavanceerde vlinderklep- en aandrijvingsmodule; de meest intelligente, energie-efficiënte en betrouwbare toepassing voor hoog debiet op de HVAC-markt.
- De nieuwe generatie vlinderkleppen/aandrijvingen wordt voorgesteld.
- Opening van de uitbreiding van het logistieke gebouw in het hoofdkwartier in Hinwil, Zwitserland.
- Oprichting van een dochteronderneming in Turkije.
- Nieuwe distributiepartner in Saoedi-Arabië.
2015
- Belimo viert zijn 40e verjaardag!
- Belimo ZoneTight™-zoneventielen bieden nieuwe prestaties en normen wat betreft energie-efficiëntie voor drukonafhankelijke en drukafhankelijke zoneventielen met 5 jaar garantie.
- Nieuwe generatie brandklepaandrijvingen met Safety Position Lock™.
2014
- Belimo Americas bouwt een efficiënte, LEED Certified™ Gold® hoofdkantoor in Danbury, Connecticut; en continueert hiermee zijn engagement voor de gemeenschap en werknemers door de capaciteiten voor het garanderen van uitstekende kwaliteit, levering, en klantenservice uit te breiden.
- Uitbreiding van de series Belimo Energy Valves™ en elektronische drukonafhankelijke kleppen (Electronic Pressure Independent Valve, EPIV). De precisie en nauwkeurigheid van de Energy Valve is te zien op de ultrasone meter in Britse thermische eenheden (BTU).
- Nieuwe regelafsluiter retrofit console voor vervanging van bestaande regelafsluiteraandrijvingen met eenvoudige installatie zonder onderbrekingstijd.
- 1456 werknemers.
- 494 miljoen verkoop in CHF.
2013
- Met de quick compact valve (QCV) brengt Belimo de betrouwbare regelkogelkraantechnologie naar de zones.
- De nieuwe generatie regelafsluiteraandrijvingen wordt voorgesteld.
- Lancering van de ZIP Economizer; de snelste weg naar betrouwbare energiebesparing met gepatenteerde ZIP-code-instelling, alarmen, uitstekende capaciteiten voor het verhelpen van storingen, en modulaire uitvoering.
2012
- Lancering van de Belimo Energy Valve™, een drukonafhankelijke regelklep die energie meet, vermogen regelt, de delta T aanstuurt in koud- en warmwatertoepassingen, en zorgt voor een energie-efficiënt bedrijf van installaties in alle seizoenen.
2011
- Lancering van de veerteruggangaandrijving met maximaal draaimoment; de EF biedt een draaimoment van 270 in-lbs / 30 Nm en een NEMA 4-optie voor gebruik in moeilijke omgevingen.
- 50 miljoen aandrijvingen zijn geproduceerd!
2010
- Lancering van de elektronische drukonafhankelijke klep (Electronic Pressure Independent Valve, EPIV) met geïntegreerde elektronische debietsensor en regelalgoritme om het debietsetpoint aan te houden ongeacht variaties in drukverschil.
- "Excellence Award" ontvangen voor het beste Zwitserse bedrijf van Zwitserse investeringsbedrijven en professoren van de Universiteiten van Zürich en Eichstatt-Ingolstadt.
2009
- Lancering van de 6-weg regelkogelkraan die een kostenefficiënte manier biedt om verwarming en koeling te regelen met een enkel ventiel en aandrijving voor koelconvector- en ventilatorconvectortoepassingen.
- Belimo Americas bouwt een nieuw energie-efficiënt, LEED Certified™ Gold® gebouw in Sparks, Nevada (VS).
2008
- Oprichting van BELIMO Brasil Comércio de Automação Ltda. dat zorgt voor technische ondersteuning en uitstekende klantenservice met kortere doorlooptijden voor onze klanten in Brazilië.
- Netto-omzet uit verkoop overschrijdt CHF 400 miljoen.
2007
- Lancering van de dunste klepaandrijving. De CM aandrijving, met een grootte van 0.63”, past in de kleinste ruimtes met een draaimoment van 18 in-lbs (2 Nm).
- 1000 werknemers.
2006
- 30 miljoen aandrijvingen sinds de oprichting.
2005
- De nieuwe generatie aandrijvingen zonder veiligheidsstand wordt voorgesteld binnen de volgende drie jaar.
- Verlenging van de productgarantietermijn tot vijf jaar.
- Wijziging van boekhoudingsprincipes van Zwitserse GAAP FER naar International Financial Reporting Standards (IFRS).
2003
- Uitvinding van de drukonafhankelijke regelkogelkraan (Pressure Independent Characterised Control Valve, PICCV), die drukvariaties compenseert en continue afstemming uitvoert om de systeemprestaties constant te houden bij variabele belasting.
- Uitvinding van de FSNF, veerteruggangklepaandrijving voor brandveiligheid en rookafvoer ontworpen voor het gebruik van rook- en brandkleppen in ventilatie- en airconditioningsinstallaties.
2002
- Belimo verhuist naar nieuwe productie- en administratiegebouwen in Hinwil. Daarbij worden alle locaties in de regio Zürich Oberland samengebracht tot één enkele locatie in Hinwil, Zwitserland.
2001
- Voorstelling van de nieuwe multi-functiontechnologie (MFT) die zorgt voor een groot aantal verschillende programmeerbare stuuringangen en terugmeldingssignalen.
2000
- Lancering van regelafsluitermodules voor het regelen van het debiet in toepassingen voor frequent bedrijf en smoorbedrijf.
- Voorstelling van de missieverklaring "Together To The Top".
- Nieuwe omzet overschrijdt CHF 200 miljoen uit verkoop.
1999
- Belimo brengt zijn serie regelkogelkranen (Characterised Control Valves, CCV) op de markt, met een gespecialiseerd zelfreinigende kogelzitting met hoge sluitdruk en zonder lekkage. Deze dekt toepassingen van grote luchtbehandelingsinstallaties tot kleine zones.
- 500 werknemers.
1998
- Belimo wordt actief op de markt voor watertoepassingen voor HVAC.
1997
- Belimo Asia Pacific opgericht in Hong Kong.
- 10 miljoen aandrijvingen sinds de oprichting.
1996
- Uitbreiding van het productassortiment met een kleine aandrijving.
- Eerste Belimo-website: www.belimo.com.
1995
- De assortimenten veiligheidsaandrijvingen en volumestroomregelaars worden vernieuwd. De perfecte combinatie van mechanica en elektronica zorgt voor aantrekkelijke producten.
- BELIMO Aircontrols (CAN), Inc. opgericht.
- BELIMO Holding AG wordt een beursgenoteerd bedrijf op de Swiss Market Index (SMI).
1994
- De Belimo Groep heeft zijn eerste geconsolideerde jaarrekening opgesteld.
- 100 miljoen verkoop in CHF.
1993
- 5 miljoen aandrijvingen sinds de oprichting.
1992
- Lancering van de borstelloze DC-motortechnologie reduceert energieverbruik met tot 80% en zorgt voor een lange levensduur en optimale systeemprestaties.
1991
- 50 miljoen verkoop in CHF.
1990
- 250 werknemers.
1988
- Marktintroductie in Amerika met de oprichting van een dochteronderneming in de Verenigde Staten.
1988
- Verhuizing naar het nieuwe gebouw in Hinwil, Zürich in aanvulling op de bestaande locaties.
- Introductie van een sterker gemotoriseerde steekbare motor (30 Nm).
1986
- Assemblage van de miljoenste aandrijving.
1984
- Lancering van de nieuwe generatie veerteruggangaandrijvingen voor veiligheidskleppen voor brandveiligheid en rookafvoer.
- Introductie van de volumestroomregelaars.
1983
- Implementering van elektronische gegevensverwerking.
1981
- 50 werknemers.
1980
- Op het hoogtepunt van succes van de eerste modelserie introduceert Belimo een verbeterde generatie klepaandrijvingen met directe koppeling.
- 100.000 aandrijvingen geproduceerd sinds de oprichting.
1979
- Belimo verhuist van Gossau ZH naar Wetzikon ZH wegens ruimtegebrek door de snelle groei.
1977
- Marktintroductie in Europa met distributiebedrijf in Duitsland.
1976
- Wereldwijde voorstelling van de eerste gemotoriseerde klepaandrijving met directe koppeling. De aandrijving wordt direct op de klepas gemonteerd, waardoor de installatietijd met twee derde wordt gereduceerd.
1975
- De oprichters beslissen om de bottleneck-strategie toe te passen (EKS).
1975
- Oprichting van BELIMO Automation AG in Gossau, Zwitserland, door Walter Burkhalter, Anton Heinrich Hütte, Ludwig Linsi, Walter Linsi, Werner Roner en Karl Stocker.