2. RetroFIT+

RetroFIT+ Vervangende producten

Retrofit-oplossingen van Belimo maken een comfortabele vervanging en modernisering van kleppencombinaties of van klepaandrijvingen in al bestaande installaties mogelijk. Ze bieden een kosteneffectieve, betrouwbare en efficiënte vervanging van producten van diverse concurrenten in al bestaande toepassingen om de functionaliteit van uw HVAC-systemen met een minimale uitvaltijd te herstellen.

belimo_retrofit-air-nm_rgb_300x170

Luchtklepaandrijvingen

  • Meer informatie
  • Producten tonen
belimo_sr_rgb_300x170

Regelklepaandrijvingen

  • Meer informatie
  • Producten tonen
belimo_pr-retrofit_rgb_300x170

Vlinderklepaandrijvingen

  • Meer informatie
  • Producten tonen
belimo_retrofit-nv_rgb_300x170

Regelafsluiteraandrijvingen

  • Meer informatie
  • Producten tonen
belimo_LMV-D3-MP_rgb_300x170

VAV-aandrijvingen

  • Meer informatie
  • Producten tonen
belimo_dt_rgb_300x170

Sensoren

  • Meer informatie
belimo_customised_retrofit_rgb

Customized retrofit

  • Meer informatie

Belimo RetroFIT+-app

The Belimo RetroFIT+ App next to an HVAC actuator

Met de Belimo RetroFIT+-app kunt u uw verouderde of defecte aandrijvingen en sensoren van diverse leveranciers in de HVAC-industrie (verwarming, ventilatie en klimaat) vervangen door apparaten van Belimo.

Of het nu om ventilatie- of watertoepassingen gaat, bij Belimo vindt u eenvoudig de juiste vervangaandrijving (regelafsluiteraandrijving, roterende aandrijving, ventilatieaandrijving) om uw installatie te moderniseren met de beste kwaliteit en de hoogste prestaties.

  • App Store
  • Google Play
  • RetroFIT+ Product Replacement Tool (Desktop Version)
  • Video's: gebruik van de Belimo RetroFIT+ App

    Hoe een vervangend product te vinden met de Belimo RetroFIT+ App.
     

    Gebruik van de scanfunctie

    Een aanvraag voor ondersteuning indienen

    Een productnaam zoeken

    Parameters zoeken

    Metingen zoeken

Meer documenten over RetroFIT+

  • RetroFIT+-gids (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+ checklist – watertoepassingen (pdf - 1,96 MB)
  • Gegevensregistratie voor RetroFIT+-roterende klepadapters (pdf - 1,11 MB)
  • Gegevensregistratie voor RetroFIT+-regelafsluiteradapters (pdf - 950 KB)
  • Duurzaamheid – Verklaring van Belimo
  • Belimo-presentatie: Drukonafhankelijk vs. drukafhankelijk

Welkom bij Belimo België

U lijkt zich niet in België te bevinden. De producten en diensten die op deze website worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet beschikbaar in uw land. Ook inloggen/registreren is niet mogelijk. Vind hieronder uw lokale Belimo-website.
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)