Wij zijn HVAC
Belimo Experience Center (Hinwil, Zwitserland)
Theorie en praktijk, eenvoudig te begrijpen en duidelijk tot leven gebracht!
In het Belimo Experience Center ervaart u onze Belimo-regeltoestellen onder werkelijke bedrijfsomstandigheden. We laten u de nieuwste aandrijvingen, regelafsluiters, sensoren en communicatietechnologie aan het werk zien in verschillende opstellingen, waaronder in een moderne luchtbehandelingskast en in onze "watermuur" waar wij op realistische wijze de effecten van verschillende hydronische circuits, soorten regelafsluiters en interventies in de regeltechniek laten zien.
U kunt nu een virtuele rondleiding krijgen in het Belimo Experience Center en een eerste indruk krijgen van deze ervaring. Klik op de link en beleef een virtuele rondleiding.
- Experience Center
- Praktijktrainingen
- Drukverschilsysteem
Watermuur
Op de demowand laten we zowel traditionele hydronische circuits als moderne hydronica met intelligente componenten zien. Dit houdt in dat we de indrukwekkende energiebesparing kunnen laten zien die met onze producten kan worden bereikt in deze watercircuits.
Wij bieden training aan over de volgende onderwerpen:
- Werking van diverse traditionele hydronische circuits
- Aanpassing van de verwarmings- of koelcapaciteit van diverse soorten circuits en kleptechnologie
- Onvoldoende druk (en daardoor onvoldoende waterdebiet) in het systeem en het gedrag van de verschillende regelafsluiters
- Werking van debietbegrenzers en drukonafhankelijke regelafsluiters
- Invloed van wijzigingen in het drukverschil op het uitgangsvermogen bij gebruik van drukafhankelijke of drukonafhankelijke regelafsluiters
- Gebruik van de 6-weg regelkogelkraan en de invloed van wijzigingen in het drukverschil in het 4-pijps systeem (verwarming/koeling)
- Belimo Energy Valve™ – zorg voor transparantie van het systeem en verhoog het rendement van het systeem
- Verlaging van het pomptoerental en daardoor ook van de energiebehoefte dankzij de "pomp optimizer"
- Belimo Energy Valve™ met Delta T-manager: herken en vermijd het lage Delta-T-syndroom
- En nog veel meer
Wilt u een rondleiding of een training boeken? Neem dan contact op met de regionale verkooporganisatie.
Ventilatietechnische installatie
In het Belimo Experience Center kunt u een functionele en operationele luchtbehandelingsinstallatie zien. Deze voorziet de eerste en tweede verdieping van het oranje Belimo-gebouw van maximaal 6900 m3/h aan behandelde lucht. Het systeem is bovendien een demomodel en laat duidelijk zien hoe onze producten worden gebruikt.
De gehele luchtbehandelingsinstallatie is voorzien van de nieuwste generatie Belimo-producten. Een toezichthoudend beheersysteem bepaalt de ventilatieparameters en communiceert deze via Modbus naar een aandrijving met geïntegreerde intelligentie. Deze aandrijving stuurt de geïnstalleerde regelunit's aan via de MP-Bus en leest de sensorsignalen, kleppositie en energiegegevens uit.
In het hydronische circuit van de koel- en warmtewisselaar van het systeem zorgen de Energy Valves voor een hoog rendement. Een hoge mate van transparantie wordt bereikt via geautomatiseerde optimalisatie van het temperatuurverschil en continue trendregistratie van de systeemgegevens. Dankzij dit systeem werd tijdens de inbedrijfstelling vastgesteld dat de aansluitingen van de aanvoer en de retour waren verwisseld. Daaropvolgende probleemoplossing kon onnodige functiestoringen voorkomen, zelfs al voor gebruik.
Wilt u meer inzicht krijgen in de systeemgegevens? Ga dan naar http://demoahu.belimo.ch. Met de gebruikersnaam "guest" en het wachtwoord "guest" krijgt u toegang tot een demoversie van de geïntegreerde webserver.
Wilt u een rondleiding of een training boeken? Neem dan contact op met de regionale verkooporganisatie.
Drukonafhankelijke kleppen
Met de trainingssessie over de Water-Rig is het mogelijk om het gedrag van drukonafhankelijke en drukafhankelijke kleppen en de voordelen van drukonafhankelijke oplossingen te ervaren.
Het brede scala aan onderwerpen die tijdens deze praktische trainingssessie worden behandeld, is niet alleen voordelig voor nieuwkomers in HVAC, maar ook voor HVAC-professionals.
Hier volgt een greep uit de onderwerpen:
- Verschillende types hydraulische inregeling
- Gedrag van de verschillende klepoplossingen bij wijzigingen in drukverschil
- Bewijs dat drukonafhankelijke kleppen de klepautoriteit pv=1 hebben
- Vertrouwd raken met de volledige functionaliteit en configuratie van de Belimo Energy Valve™ en de elektronische drukonafhankelijke klep EPIV
- Lage delta T-syndroom en delta T-manager (energiebesparingen zonder in te boeten aan comfort)
Als u geïnteresseerd bent in een training, neem dan contact op met de regionale verkooporganisatie.
Als u geïnteresseerd bent in deze training, neem dan contact op met de regionale verkooporganisatie.
Moderniseren/RetroFIT+
Vaak wordt alleen de bestaande aandrijving of sensor vervangen wanneer HVAC-systemen worden gemoderniseerd of wanneer een defect wordt gerepareerd. Belimo retrofit-aandrijvingen kunnen rechtstreeks op luchtkleppen en kleppen van verschillende fabrikanten worden gemonteerd of met behulp van een adapterset. Veel producten van onze concurrenten kunnen goedkoop, snel, en op een betrouwbare en efficiënte manier worden vervangen, terwijl de uitvaltijd van de HVAC-systemen minimaal is.
U hebt geen specialistische kennis nodig voor deze praktijktraining.
- Op de retrofit-tafel en op verschillende luchtkleppen tonen wij u hoe u Belimo-aandrijvingen kunt monteren op kleppen, luchtkleppen en volumestroomregelaars van andere fabrikanten
Als u geïnteresseerd bent in deze training, neem dan contact op met de regionale verkooporganisatie.
VAV systems
Energy-efficient and demand-oriented ventilation systems play a key role in the building technology of today.
VAV (variable air volume) systems offer the possibility of precisely adjusting the air flow rate to the current requirements of a room. Doing so can save energy and optimise the room climate.
We offer the following topics in theory and practice:
- Understanding of why VAV systems play a key role in energy-efficient and demand-controlled indoor air regulation
- Structure and principles of operation of VAV controllers
- Understanding the control of volumetric flow of air for air-conditioning optimisation
- Use of the different tools from Belimo for supporting the commissioning and maintenance of VAV units
- Tips regarding fault diagnosis and optimisation of the systems
Als u geïnteresseerd bent in deze training, neem dan contact op met de regionale verkooporganisatie.
Rookafvoer in gebouwen
Drukverschilsystemen worden steeds belangrijker voor de veiligheid van moderne gebouwen. Met onze testomgeving voor drukverschilsystemen (veiligheidslab) delen wij onze kennis van rookafvoer in verticale en horizontale vlucht- en reddingswegen.
In het kader van de systeemtechnische, preventieve brandbeveiliging heeft Belimo geïnvesteerd in een modern, intern veiligheidslaboratorium dat speciaal is ontworpen voor test- en opleidingsdoeleinden bij Belimo.
U krijgt een demonstratie van de volgende scenario's:
- Variabele dak-luchtuitlaat met een mechanische overdrukklep (barometrische klep) of met een motorgeregelde overdrukklep
- Deuropeningskrachten bij de deuren van de vluchtweg
- Luchtafvoersnelheden van 1.0 m/s of 2.0 m/s
- Drukratio's in veiligheidstrappenhuis en in de hal
- Regeltijden bij het openen en sluiten van de deuren van de vluchtweg
- en nog veel meer
Het veiligheidslab kan worden bezocht door klanten, maar is ook beschikbaar voor trainings- en demonstratiedoeleinden. Neem contact op met uw regionale verkooporganisatie.