• Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
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
    • Belimo Experience Center (Grimbergen, België)
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
  2. Systems

Belimo ZoneEase™ VAV

belimo_zoneease-main_rgb_960x530

Belimo ZoneEase™ VAV – regeling van CO2, temperatuur en volumestroom

Belimo ZoneEase™ VAV is een gebruiksvriendelijk ecosysteem met zoneregeling op basis van VAV (Variable Air Volume of variabel luchtvolume). Het ZoneEase VAV vereenvoudigt het inbedrijfstellingsproces. Tijdens de inbedrijfstelling en het onderhoud levert het ondersteuning via de cloud en smartphone voor een positieve klantervaring. Het vermindert de complexiteit van het project, beperkt de uitvaltijden en verhoogt connectiviteit, transparantie van gegevens en kostenefficiëntie. 

Vooraf geladen toepassingen, vereenvoudigd systeem, cloud/smartphone-ondersteund proces

belimo_reliable_rgb_960x530

Bewezen betrouwbaarheid

belimo_optimised_rgb_960x530

Geoptimaliseerde functionaliteit

belimo_connectivity_rgb_300x170

Connectiviteit

Gebruiksvriendelijke zoneregeling op basis van VAV

                 

belimo_zoneease-application_rgb_960x530
  • VAV-systeem (5 Nm & 10 Nm) voor de regeling van CO2, temperatuur en volumestroom
  • Het systeem heeft de volgende mogelijkheden: alleen toevoerlucht / toevoer- & afvoerlucht / toevoer- & secundaire toevoerlucht
  • Door cloud en smartphone-app ondersteunde inbedrijfstelling
  • Losstaand of BMS/DDC-geïntegreerd BACnet-MS/TP- of Modbus-RTU-systeem (configureerbaar)
  • 19 vooraf geladen en configureerbare regeltoepassingen – geen vrije programmering
  • Krachtige cloud-gebaseerde ontwerpfuncties en inbedrijfstelling met bewaking van de voortgang
  • Bediening, onderhoud en probleemoplossing op afstand via met de cloud gesynchroniseerde smartphone-app
  • Directe toegang tot VAV-systeem zonder het plafond hoeven te openen (smartphone-toegang tot ruimte-eenheid)
  • OEM-gegevensbescherming en GDPR-conformiteit
  • Gemakkelijke analyses van de toestand van het systeem via smartphone-app

Productassortiment binnen ZoneEase VAV-ecosysteem

belimo_LMV-BAC-001_rgb_300x170

ZoneEase VAV-regelaar (5 Nm en 10 Nm)

LMV-BAC-001 / NMV-BAC-001: VAV-gebaseerde zoneregelaar met vooraf geladen toepassingen voor regeling van CO2, volumestroom en temperatuur (zonder digitale uitgangen). BACnet-MS/TP- en Modbus-RTU-interface. Analoge ingang voor kanaalsensor.

belimo_LMV-BAC-002_rgb_300x170

ZoneEase VAV-regelaar (5 Nm en 10 Nm) met uitgangen

LMV-BAC-002 / NMV-BAC-002: VAV-gebaseerde zoneregelaar met vooraf geladen toepassingen voor de regeling van CO2, volumestroom en temperatuur (met 3 digitale uitgangen voor regeling van ventilator en naverwarmer). BACnet-MS/TP- en Modbus-RTU-interface. Analoge ingang voor kanaalsensor.

belimo_LMV-D3_rgb_300x170

VAV-Compact (5 Nm en 10 Nm)

LMV-D3-MP-A7 / NMV-D3-MP-A7: secundaire VAV binnen ZoneEase VAV-ecosysteem, gebruikt voor VAV-regeling van afvoerlucht of van secundaire toevoerlucht.
(Opmerking: VAV-Compact-regelaar, vooraf geadresseerd / geconfigureerd met dezelfde VAV OEM-parameters als met verbonden ZoneEase VAV-regelaar / toepassingspecifieke communicatie met ZoneEase VAV-regelaar)

belimo_room-units_rgb_300x170

Ruimtebedieningsmodules met aanraakscherm of virtuele display

P-22RT..-1T00D-1:

  • ROU met e-paper-aanraakscherm
  • Configureerbare schermelementen
  • Inversie van weergavekleuren mogelijk

P-22RT..-1T-1:

  • ROU met virtuele display
  • Virtuele besturingsdisplay via Belimo Display App en smartphone

Beide apparaatvarianten:

  • Voor het weergeven en instellen van meetwaarden/gewenste waarden van ruimten (configureerbaar)
  • Verkrijgbaar met sensorelement voor T alleen, T/RH en T/RH/CO2
  • Levert digitale ingang (bezettingssensor of bewaking van naverwarmer)
  • Configureerbare toegangsrechten
belimo_room-operating-unit-virtual_rgb_300x170

Belimo Display App

Levert een virtuele display voor de ruimtebedieningsmodules zonder fysieke display: P-22RT..-1T-1
Met de Belimo Display App (Android en IOS) kunnen de meetwaarden van de ruimte-eenheden worden weergegeven en de gewenste waarden worden ingesteld.

  • Belimo Display App
belimo_CQ_rgb_300x170

Aandrijving voor besturing van modulerende naverwarming

CQ24A-MPL-A8: naverwarmerklepaandrijving warm water (VAV-naverwarmeraggregaat) binnen ZoneEase VAV-ecosysteem.
(Opmerking: vooraf geadresseerde / toepassingspecifieke communicatie met de ZoneEase VAV-regelaar)

belimo_dt_rgb_300x170

Kanaal-/dompelsensor voor temperatuur, actief

22DT-12..: toevoerluchtkanaalsensor voor verhoging van ZoneEase VAV-functionaliteit.
Door het gebruik van een 0…10V-toevoerluchtkanaalsensor kunnen alle ZoneEase VAV-gebaseerde koel-/naverwarmingstoepassingen automatische omschakeling realiseren, omdat ze in staat zijn onderscheid te maken in de toevoerlucht (gekoeld of verwarmd).

belimo_dc_rgb_300x170

Kanaalsensor voor CO2, actief

22DC-11: afvoer-/retourluchtkanaalsensor voor verhoging van de ZoneEase VAV-functionaliteit.
Door het gebruik van een 0…10V-afvoer-/retourluchtkanaalsensor is het mogelijk een ZoneEase VAV CO2-regeltoepassing te implementeren, alsook alle ZoneEase VAV-gebaseerde temperatuurregeltoepassingen in combinatie met CO2-regeling. Het is ook mogelijk om het CO2-sensorelement te integreren in de ZoneEase VAV-ruimtebedieningsmodules.

Documenten

  • Beschrijving van het systeem
    • ZoneEase VAV Sales Presentation (pdf - 1,04 MB)
    • Beschrijving toepassing ZoneEase VAV v1.7 (pdf - 15,92 MB)
    • ZoneEase VAV Consultant Specifications V1.0 (pdf - 49 KB)
  • Technische databladen

    Aandrijvingen

    • Technisch datablad – LMV-BAC-001 (pdf - 5,18 MB)
    • Technisch datablad – NMV-BAC-001 (pdf - 5,18 MB)
    • Technisch datablad – LMV-BAC-002 (pdf - 5,28 MB)
    • Technisch datablad – NMV-BAC-002 (pdf - 5,29 MB)
    • Technical data sheet – LMV-D3-MP-A7 (pdf - 2,01 MB)
    • Technical data sheet – NMV-D3-MP-A7 (pdf - 2,03 MB)
    • Technical data sheet – CQ24A-MPL-A8 (pdf - 439 KB)

    Ruimtebedieningsmodules met virtuele display: T, T/RH & T/RH/CO2-sensor

    • Technical data sheet – P-22RT..-1T-1 (pdf - 1,92 MB)

    Ruimtebedieningsmodules met e-paper-aanraakscherm: T, T/RH & T/RH/CO2-sensor

    • Technical data sheet – P-22RT..-1T00D-1 (pdf - 1,83 MB)

    Kanaalsensoren

    • Technical data sheet – 22DC-11 (pdf - 1,68 MB)
    • Technical data sheet – 22DT-12.. (pdf - 905 KB)

    Τool ter ondersteuning van kalibratie en inbedrijfstelling (omvormer Bluetooth / NFC)

    • Technical data sheet – ZIP-BT-NFC (pdf - 1007 KB)
  • Systeemintegratie
    • BACnet Interface description – ZonEase VAV (for application software version ZoneEase 1.7) (pdf - 786 KB)
    • Omschrijving Modbus-interface - Belimo ZoneEase™ VAV (voor firmwareversie 1.7) (pdf - 821 KB)
  • Opmerkingen voor de lancering (voor bestaande ZE VAV-markten) & FAQ
    • ZoneEase VAV Release Notes v1.7 (pdf - 115 KB)
  • Smartphone-tools
    • Belimo ZoneEase App (Google Play)
    • Belimo Display App
  • ZoneEase VAV Cloud
    • ZoneEase VAV Cloud

Vooraf geladen configureerbare toepassingen

Regeling van CO2 en luchtvolumestroom Ruimtecomfort (kan in parallel worden gecombineerd met CO2-regeling)
  • Regeling van binnenluchtkwaliteit (CO2)
  • Regeling luchtvolumedebiet (VAV)



     
  • Alleen koelen
  • Koelen of verwarmen (omschakeling)
  • Koelen + 1-traps elektrische naverwarming
  • Koelen + 2-traps elektrische naverwarming
  • Koelen + hydronische naverwarming in on/off
  • Koelen + modulerende hydronische naverwarming
   
Toepassingen met ventilator in parallel Toepassingen met ventilator in serie
  • Alleen koelen
  • Koelen + 1-traps elektrische naverwarming
  • Koelen + 2-traps elektrische naverwarming
  • Koelen + hydronische naverwarming in on/off
  • Koelen + modulerende hydronische naverwarming
     
  • Alleen koelen
  • Koelen of verwarmen (omschakeling)
  • Koelen + 1-traps elektrische naverwarming
  • Koelen + 2-traps elektrische naverwarming
  • Koelen + hydronische naverwarming in on/off
  • Koelen + modulerende hydronische naverwarming

Toepassingsvoorbeeld: regeling binnenluchtkwaliteit

CO2-meting met ruimte-eenheid

belimo_zoneease-co2-room-unit

Toepassingsvoorbeeld: temperatuurregeling met ventilator en naverwarming

Koelen plus naverwarmen (watermodulerend) met digitale uitgang (ventilator)

belimo_zoneease-cooling-reheat

Schaalbaar ZoneEase VAV-systeem: losstaand of BMS/DDC-geïntegreerd BACnet-MS/TP- of Modbus-RTU-systeem (configureerbaar)

Schaalbaar ZoneEase VAV-ecosysteem om een losstaand systeem te leveren met vooraf geladen configureerbare toepassingen, geïntegreerd in gebouwgeleidingssystemen. In een configuratie als toepassing voor luchtvolumestroom kan externe logica (d.w.z. vloerregelaar, DDC, BMS) instelwaarden leveren aan het ZoneEase VAV-ecosysteem. Deze systeemconfiguratie maakt herhaalde zone-installaties mogelijk van ZoneEase VAV-systemen met volkomen flexibiliteit qua sensorlocatie.

(Opmerking: in dat geval vereist de installatie van het schaalbare ZoneEase VAV-ecosysteem intrinsieke communicatie via BACnet-MS/TP- of Modbus-RTU-ruimtebedieningsmodules, direct aangesloten op de bus)

belimo_zoneease-scale
  • Voordelen voor de klant
Voordelen voor de klant

Planners

consulting-engineer

Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om energie te besparen en het ruimteklimaat te verbeteren. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:

  • Het zeer gevoelige en ook robuuste sensorsysteem voor een nauwkeurige werkdrukmeting om zelfs de kleinste luchtvolumestromen te regelen
  • Dankzij verschillende interfaces wordt een grote flexibiliteit geboden bij het selecteren van producten die in gebouwen kunnen worden geïntegreerd. Buscommunicatie biedt flexibele gebruiksmogelijkheden en creëert transparantie qua regeling en trends
  • DCV-compatibel (fan optimiser) voor moderne, behoeftegeregelde ventilatie conform DIN EN 15232. De behoefteregistratie voor de zones via de bijbehorende VAV-kleppen levert de overeenkomstige regelgrootte voor de ventilatoren  
  • De Belimo VAV-producten worden door alle befaamde fabrikanten (OEM) als een bedrijfssysteemoplossing op hun VAV-boxen gemonteerd, gekalibreerd en ingesteld

Systeemintegrators

system-integrator

Het is uw taak om de gebouwbeheersystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:

  • Direct bedrijfsklaar na het installeren van de VAV-box, optionele bijkomende componenten van ZoneEase VAV-ecosysteem en de elektrische aansluiting
  • Grote flexibiliteit voor integratie in gebouwen dankzij verschillende interfaces. Buscommunicatie en multi-buscommunicatie bieden flexibele gebruiksmogelijkheden en creëren transparantie voor regeling en bewaking
  • Gangbare businterfaces zoals BACnet-MS/TP en Modbus-RTU worden ondersteund
  • Op tools en cloud gebaseerde ondersteuning via smartphone voor inbedrijfstelling en diagnose (opslaan/afdrukken van instelgegevens)
  • Smartphone-app ZoneEase VAV voor contactloze toegang – zelfs als de stroom uitgeschakeld is

Installateurs / installatiebouwers

installer

Installeren van HVAC-gebouwtechniek is wat u doet. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige klantenondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:

  • Hoogwaardige en robuuste componenten die zich al miljoenen keren hebben bewezen
  • Eenvoudige bedrading die weinig ruimte laat voor fouten dankzij het consistente kleur- en nummeringsconcept.
  • Eerste diagnose zonder gereedschap, dankzij LED's: bijv. voeding beschikbaar?
  • Eenvoudige functietest, bijv. het openen of sluiten van de klep met de smartphone-app ZoneEase VAV via contactloze toegang

Gebouweigenaren

building-owner

Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. Centraal staat het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:

  • Hoge kwaliteit, absoluut precieze en tegelijkertijd robuuste componenten in één product
  • Miljoenen keren bewezen
  • Een energie-efficiënt ventilatiesysteem, gericht op de werkelijke ventilatiebehoeften in ruimtes – vanaf de VAV-klep tot en met de ventilator
  • Meer comfort afhankelijk van de systeemconfiguratie (luchtkwaliteit, temperatuur) en minder stromingsgeluiden
  • Het allerhoogste niveau van transparantie dankzij een veelheid aan toolfuncties, waaronder controle van de gezondheidstoestand van het systeem en andere functies

Facilitair managers / onderhoud van gebouwen

facility-manager

Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun technische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U zoekt oplossingen om ruimtecomfort te waarborgen en de bediening van het systeem te optimaliseren. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:

  • Duurzame en onderhoudsvrije aandrijvingstechnologie
  • Gemakkelijke installatie
  • Contactloze diagnose- en testfuncties via smartphone
  • Eenvoudige aanpassing van systeemoplossingen voor conversies
  • Korte levertijd
  • Uitgebreide support gedurende de gehele levensduur van het product
  • 5 jaar garantie

OEM

oem

U gebruikt componenten van de beste leveranciers in uw producten. U bent steeds op zoek naar de beste prijs-kwaliteitsverhouding. Hoge kwaliteit en unieke functies op maat van uw toepassing voegen waarde toe en onderscheiden u van uw concurrenten. Uitstekende technische support en eenvoudige zakelijke transacties zijn vanzelfsprekend voor u. Als klant van Belimo profiteert u van talrijke voordelen:

  • Compleet assortiment voor de kostengeoptimaliseerde regeling van zones en individuele ruimtes – zowel in comfortzones als in industrie-, handels- en zorgomgeving
  • Klantspecifieke oplossingen bieden meer toegevoegde waarde
  • Hoogwaardige, gecoördineerde componenten voor maximale precisie en een lange levensduur
  • Geoptimaliseerde tool-support voor parametrisering en kalibratie in de fabriek

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)