Bedrijfsrondleiding (Hinwil, Zwitserland)
Bezoek ons hoofdkantoor in Hinwil en maak persoonlijk kennis met ons. Hier bij "LONGUS" in Hinwil produceren, verpakken en verzenden wij dagelijks tot 30.000 aandrijvingen voor luchtkleppen en regelafsluiters naar onze klanten over de hele wereld. Dat zijn er 7 miljoen per jaar! Voorafgaand aan de levering worden onze aandrijvingen gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze 100% werken.
Geoptimaliseerde workflows en ons ervaren en zeer gemotiveerde team speelt daarbij een sleutelrol. Het grootste deel van de assemblage van de aandrijvingen gebeurt met de hand, maar af en toe gebruiken wij ook robots voor speciale werkstappen. De benodigde onderdelen en ook afgewerkte producten worden tijdelijk opgeslagen in geautomatiseerde hoogbouwopslaghallen, en het vervoer van goederen bij ons hoofdkantoor is reeds grotendeels volledig geautomatiseerd.
Onze klanten waarderen de hoge kwaliteit van onze producten, onze hoge leveringsgereedheid en de betrouwbaarheid van onze processen. Naast het uitgebreide research- en ontwikkelingswerk dragen langdurige tests in onze speciale testlaboratoria er in hoge mate aan bij dat wij onze belofte van kwaliteit kunnen waarmaken. Overigens investeren wij 7 - 8% van onze omzet in research en ontwikkeling - elk jaar!
Combineer uw bezoek met een speciale ervaring. In ons Experience Center kunt u kennis ervaren. Op onze watermuur zullen we u tonen hoe Belimo regeltoestellen HVAC hydronica vereenvoudigen en hoe zij het rendement van uw systemen kunnen optimaliseren. Ook van belang zijn de luchtbereidingsinstallatie en - vooral voor degenen die geïnteresseerd zijn in brandveiligheid - het veiligheidslaboratorium.
Contact Wij maken graag samen met u een interessant programma. Heeft u ook een lopend project? Samen met de gebouweigenaar en de specialist adviseur kunnen wij over uw project praten om samen de beste oplossing te vinden!