Upgrade uw systeem met betere technologie
Een HVAC-systeem upgraden met nieuwere technologie vormt een effectieve manier om te voldoen aan de toenemende vraag voor hogere energie-efficiëntie, meer comfort voor de bewoners en gezondere binnenlucht. Modernere apparatuur draagt ook bij tot kostenbesparende initiatieven: slimme, hoogwaardige besturingscomponenten zijn bijvoorbeeld betrouwbaarder, vereisen minder onderhoud en vertonen minder storingen, wat leidt tot een langere levensduur van het globale systeem.
Verhinder lekkage met lekdichte regelkleppen
Oude en defecte regelkleppen brengen de prestaties van het systeem in het gedrang, wegens hun gebrek aan regelnauwkeurigheid en door lekken, waardoor verwarming en koeling onevenwichtig worden verdeeld, omdat de klep het debiet niet nauwkeurig kan regelen. Een lek van 1% bijvoorbeeld leidt tot een energieverlies van 5 tot 10%. Behalve het verhoogde energieverbruik en het verminderde comfort van de bewoners, veroorzaakt de slechte regeling en afstemming ook een verhoogde behoefte aan onderhoud.
Het is duidelijk: betrouwbare besturing en debietregeling zijn essentieel om te beantwoorden aan de dynamische koel- en verwarmingsbelastingen in gebouwen. De regelkogelkranen (Characterized Control Valves, CCV) van Belimo zijn lekdichte regelkleppen en zijn ontworpen om oude kleppen te vervangen door een precieze, responsieve en onderhoudsvrije oplossing.
Ontdek de kracht van gegevens
Digitale communicatie in HVAC-apparaten en uitrusting – zoals verbinding met de cloud en andere digitale communicatieprotocols – is essentieel om specifieke gegevens in realtime te leveren die nodig zijn om de energie-efficiëntie en het comfort in gebouwen te verbeteren.
Het Belimo-assortiment van slimme HVAC-veldapparaten, compleet met mogelijkheid van digitale communicatie, ontsluit het efficiëntiepotentieel door het leveren van waardevolle gegevens voor de gebouwanalyse, die leidt tot weloverwogen beslissingen en geoptimaliseerde prestaties van het gebouw.
De geavanceerde technologie van Belimo met Modbus en BACnet maakt een snelle systeemintegratie en toegang tot apparaatgegevens in realtime mogelijk, wat de tijden voor probleemoplossing aanzienlijk verkort en de onderhoudskosten en complexiteit van het systeem vermindert.
Maak uw systeem drukonafhankelijk
Gebouwen zijn dynamisch en veranderen voortdurend naarmate hun gebruik en bestemming zich wijzigen. Verouderde componenten van het HVAC-systeem, renovaties en uitbreidingen van het gebouw kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de prestaties van het hydronische systeem. De debietvoorwaarden van het HVAC-systeem nauwkeurig bewaken en onderhouden is essentieel om ervoor te zorgen dat de energie evenwichtig en efficiënt wordt verdeeld over het gebouw.
De technologie van drukonafhankelijke kleppen speelt een cruciale rol in het oplossen van unieke regelproblemen van pompsystemen met variabel debiet. Het aanbod van Belimo omvat een reeks van drukonafhankelijke (PI) regelkleppen, gaande van de PIQCV, een compacte en lekdichte PI-klep; via de EPIV, een elektronische PI-klep die debietmeting in realtime biedt; tot de Energy Valve, die het energieverbruik van HVAC-installaties optimaliseert en optekent.
Een optimalisatie van het pomptoerental in HVAC-systemen in realtime kan het energieverbruik van de pompen aanzienlijk verminderen en de algehele efficiëntie van het systeem verbeteren. Om het toerental van een pomp te verminderen, moet de opvoerhoogte ervan dynamisch worden geregeld in overeenstemming met de openingsstand van de omgevende kleppen. Deze functie van pompoptimalisatie kan gemakkelijk worden toegepast met elektronische drukonafhankelijke kleppen van Belimo of met de Energy Valve van Belimo.
Bijkomende besparingen zijn mogelijk door een voortdurende bewaking van het temperatuursverschil van een hydronisch circuit en die te vergelijken met de gewenste waarde van het temperatuursverschil met behulp van de Energy Valve van Belimo. Veronderstel even dat het werkelijke temperatuursverschil onder de gewenste waarde daalt over een vooraf bepaalde periode. In dat geval wordt de Delta T-manager geactiveerd en wordt het debiet aangepast tot het temperatuursverschil het ingestelde minimum bereikt of overschrijdt.
Als u bereid bent om meer tijd en moeite te besteden, klik dan hier:
Als u op zoek bent naar een eenvoudige verbetering, klik dan hier:
PreFIX – meer dan standaard.
Op maat gemaakte producten. Beter rendement uit uw project.
Belimo levert meer dan alleen producten. Wij ondersteunen onze klanten met kant-en-klare, vooraf gemonteerde en geteste sets, zodat u de producten krijgt die het beste passen bij uw toepassing.
Meer documenten over RetroFIT+
-
RetroFIT+ Tool voor productvervanging
-
RetroFIT+ Vervangende producten
-
RetroFIT+-gids
(pdf -
6,23 MB)
-
RetroFIT+ checklist – watertoepassingen
(pdf -
1,96 MB)
-
Gegevensregistratie voor RetroFIT+-roterende klepadapters
(pdf -
1,11 MB)
-
Gegevensregistratie voor RetroFIT+-regelafsluiteradapters
(pdf -
950 KB)
-
Duurzaamheid – Verklaring van Belimo
-
Belimo-presentatie: Drukonafhankelijk vs. drukafhankelijk