Belimo Energy Valve™ met TEM
Thermisch energiebeheer en energiefacturering waren nooit zo eenvoudig
De combinatie van de gecertificeerde Belimo thermische-energiemeter™ en de verbeterde Belimo Energy Valve™ maakt het beheer van thermische energie transparant. De twee aparte werelden van "energiebeheer" en "gecertificeerde energiemeting en -facturering" worden nu verenigd. Nauwkeurige meting en bewaking van warmtestromen en energieverbruik in verwarmings- en koelsystemen met directe IoT-gebaseerde kostenberekening aan de hand van één enkele unit. De nieuwe MID-goedgekeurde thermische-energiemeters garanderen een hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, waardoor de facturering eenvoudig en efficiënt verloopt. Maar een betrouwbare meting is slechts het begin. De Belimo Energy Valve™ regelt meteen de warmtestroom en optimaliseert de energietoevoer naar de gebruiker. Met deze belangrijke combinatie gaat Belimo een nieuw tijdperk in van geïntegreerd thermisch energiebeheer en slaagt het bedrijf erin om samen te brengen wat samenhoort.
-
Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features
-
Brochure - Belimo Energy Valve™ en energiemeter
(pdf -
5,57 MB)
-
Brochure - Belimo sensoren en meters
(pdf -
4,13 MB)
-
De zeven belangrijkste voorwaarden voor Een gezond binnenklimaat
(pdf -
1,97 MB)
-
Toepassingsbrochure – Belimo Energy Valve™
(pdf -
12,85 MB)
-
Activering thermische-energiemeter
-
Veelgestelde vragen over de Belimo Energy Valve™ met Thermal Energy Meter
HVAC-hydronica – een goudmijn voor renovatieprojecten voor gebouwen.
De slimme regeling van de belasting door verwarming, koeling en ventilatie heeft een grote invloed op de energie-efficiëntie van gebouwen. Centraal staat hierbij het verwarmings- en koudwatercircuit, meer bepaald de hydronica van een gebouw.
Generatie
- Geen energieverlies bij nullast verlaagt de bedrijfskosten.
- Planningszekerheid als eerste stap richting een betere energie-efficiëntie
Distributie
- Drukschommelingen in de distributie leiden tot een lager afgegeven vermogen.
- De energiestroom zichtbaar maken.
Zone
- Vraaggestuurde zoneregeling.
Ontdek hoe we u hierbij kunnen helpen:
-
Brochure – Energie-efficiëntie en comfort in gebouwen
(pdf -
4,46 MB)
Belimo Energy Valve™ in HVAC-toepassingen
Dit is een selectie van vaak voorkomende HVAC-toepassingen waarbij de Belimo Energy Valve™ wordt gebruikt. Na een korte beschrijving van elke toepassing worden de meest voorkomende redenen voor slechte efficiëntie of prestaties aangehaald. Er wordt uitgelegd hoe de EV deze problemen aanpakt en welke regelmodi en instellingen aanbevolen zijn om optimale prestaties te behalen.
Samenbrengen wat samenhoort
Geïntegreerd thermisch energiebeheer en energiefacturering.
De nieuwe reeks Belimo Energy Valve™ en thermische-energiemeters brengt energiemeting, energiebeheer en IoT-gebaseerde facturering samen in één unit. De reeks biedt een naadloze en directe integratie in het gebouwbeheersysteem of op IoT gebaseerde bewakingsplatforms, samen met op IoT gebaseerde bewaking, tools voor prestatieverbetering en factureringsgegevens. Door prestatiegerichte functies samen te brengen, bespaart u tijd en geld.
Assortiment
Voordelen
Directe meting en regeling met de Belimo Energy Valve™
De Belimo Energy Valve™ biedt gecertificeerde energiemeting (MID) en een drukonafhankelijke debietregeling, energie-efficiëntie, vermogensregeling en delta T-manager in één unit. Bewaak en optimaliseer direct het energieverbruik voor optimale systeemprestaties.
Steeds de juiste hoeveelheid water
Ideaal ruimtecomfort door gebruik van de juiste hoeveelheid water, zelfs bij wijzigingen in drukverschil en bij bedrijf met gedeeltelijke belasting.
Continue vermogensregeling
Consistente temperatuur- en volumestroommeting voor een nauwkeurige vermogensregeling.
Delta T-management
Continue meting van de temperatuurspreiding en vergelijking met de grenswaarde die voor het specifieke systeem is vastgelegd. Als de temperatuur onder de grenswaarde zakt, past de Belimo Energy Valve™ automatisch het debiet aan, zodat alleen de hoeveelheid water wordt gebruikt die werkelijk nodig is om het gewenste vermogen te bereiken.
Bespaar tijd bij de planning
Minder planning en tijdsbesparing door eenvoudige uitvoering van de kleppen.
Gemakkelijkere installatie
Minder kosten en tijdsbesparing dankzij de alles-in-éénoplossing. Geen complexe hydraulische inregeling vereist.
Energie-efficiënt
In gesloten stand voorkomt de dichtsluitende regelkogelkraan interne lekkage en deze vermijdt op die manier verlies bij nullast. De geïntegreerde logica voorkomt het "laag delta T"-syndroom en zorgt voor maximaal comfort met een zo laag mogelijk energieverbruik.
Flexibel
Gemakkelijk in te stellen maximumdebiet.
Betrouwbare gecertificeerde meting waardoor IoT-gebaseerde facturering mogelijk is
De Belimo thermische-energiemeters™ zijn gecertificeerd volgens EN 1434/MID en zijn ontworpen voor IoT-gebaseerde facturering op afstand. Belimoʼs gepatenteerde automatische glycolbewaking en -compensatie zorgen ervoor dat uw meting accuraat blijft, zelfs als de glycolconcentraties veranderen.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 KB)
Digitaal ondersteund projectontwerp en inbedrijfstelling
Apps en webtools ondersteunen het ontwerpproces en bieden een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling binnen handbereik. Een volledig digitale aanpak en volledige transparantie van de energiegegevens van de eindgebruikers maken uw leven gemakkelijker.
De Belimo thermische-energiemeter™ met NFC-interface (Near Field Communication) zorgt voor een eenvoudige configuratie en onderhoud, direct via een smartphone. Met de Belimo Assistant 2 kunnen de apparaten intuïtief worden geconfigureerd en kunnen de waarden voor de inbedrijfstelling worden geregistreerd. Belangrijke prestatie-indicatoren, waarmee de "gezondheidstoestand" van de unit gemakkelijk kan worden nagegaan, zorgen voor een betrouwbare werking. Talrijke diagnoseparameters geven aan hoe de unit tijdens de werking met het systeem communiceert. Als er onderhoud nodig is, kan snel een storingsanalyse worden opgesteld.
Naadloze integratie van meetgegevens
Naadloze en directe integratie in het gebouwbeheersysteem en ontworpen voor IoT-gebaseerde energiebewaking en -facturering. De integratie van energiegegevens was nooit zo gemakkelijk. De unit geeft alle informatie die u nodig hebt om de energieprestaties van uw systeem te verbeteren.
Uitstekende connectiviteit
De Belimo Energy Valve™ is uitgerust met alle gangbare communicatieprotocollen voor gebouwautomatisering.
Power over Ethernet (PoE)
Met PoE wordt de unit van stroom voorzien en kunnen tegelijkertijd de gegevens via een Ethernet-kabel worden verzonden. Dit vereenvoudigt de installatie, voorkomt fouten bij de bedrading en maakt een plaatselijke stroomvoorziening overbodig.
Directe integratie in IoT-platformen
Met Belimo's producten die speciaal voor IoT zijn ontworpen, kunnen veldapparaten direct worden aangesloten op moderne IoT-platforms voor gebouwen. Profiteer nu van de mogelijkheden van een verbonden digitaal ecosysteem.
De intelligente Belimo Energy Valve™ met verbinding met de Belimo Cloud
Vereenvoudigde energiefacturering
De Belimo Energy Valve™ en thermische-energiemeters zijn geschikt voor IoT-gebaseerde facturering op afstand. Geautoriseerde gebruikers krijgen via een cloudinterface toegang tot de gegevens.
Optimalisatie van de waarden voor delte T en debiet
Op basis van cloud-gebaseerde analyse worden de waarden voor delta T berekend die worden aanbevolen door experts van Belimo voor efficiënt gebruik. Het rendement en de stabiliteit van het systeem worden verbeterd.
Toegang tot de gegevens gedurende de volledige levensduur
In de Belimo Cloud worden alle gebruiksgegevens van de Belimo Energy Valve™ opgeslagen. De online databank voor de basis voor toekomstige optimalisering van het gebruik.
Online technologische ondersteuning
Belimo Support ondersteunt de inbedrijfstelling en optimale instelling van de Belimo Energy Valve™ in alle bedrijfsfasen. Onze experts helpen bij het oplossen van technische problemen.
Software-updates
De Belimo Cloud Service biedt gebruikers regelmatig software-updates. Online downloads maken updates eenvoudiger dan ooit tevoren.
Verlenging van de garantie
De garantie van 5 jaar wordt verlengd tot 7 jaar met de Belimo Cloud-verbinding.
Prestatierapporten
Belimo Cloud Reporting geeft een volledig overzicht van de huidige en vroegere vermogensgegevens zoals debiet, energieverbruik, vermogensbehoefte en delta T, alsook een overzicht van operationele waarschuwingen of storingen die een impact kunnen hebben op het rendement.
De multifunctionele alles-in-één-oplossing
Meting
Geïntegreerde sensoren voor het meten van de temperatuurspreiding, het debiet (inclusief compensatie van het glycolgehalte) en dus ook het vermogen.
Aansturing
Aansturing van de kleppositie, het debiet of het vermogen om de warmtewisselaar perfect te kunnen regelen.
Afstemming
De Belimo Energy Valve™ zorgt er altijd voor dat de juiste hoeveelheid water wordt gebruikt – zelfs bij wijzigingen in drukverschil en bij bedrijf met gedeeltelijke belasting.
Afsluiting
De energietoevoer naar een zone kan volledig worden afgesloten. Dankzij de luchtbellendichte regelkogelkraan zijn er geen lekken.
Energiebewaking
Mogelijke verbeteringspunten kunnen worden geïdentificeerd door alle systeemgegevens te registreren.
Facturering
Klaar voor IoT-gebaseerde facturering van huurders.
Modulair ontwerp voor een snelle vervanging van meters
De thermische-energiemeter bestaat uit een sensormodule (onderste deel) met aangesloten temperatuursensoren, waarin de rekeneenheid en het meetsysteem zijn ingebouwd, en de logische module (bovenste deel), die de thermische-energiemeter met de stroomvoorziening verbindt en de bus- en NFC-communicatie-interface voedt.
De sensormodule is verkrijgbaar als reserveonderdeel en moet in bepaalde landen periodiek worden vervangen volgens de nationale voorschriften. Hiervoor kan de logische module worden gescheiden (waarbij alle kabels aangesloten blijven) en kan de onderste sensormodule gemakkelijk worden vervangen. Daarna wordt de logische module weer vastgeklikt. Het is niet nodig kabels opnieuw aan te sluiten of de meter opnieuw in het systeem te integreren. Heel belangrijk als u tijd wilt besparen!
- Voordelen voor de klant
- Software / plug-ins
- Referentieprojecten
- Video's
Algemene installateurs/investeerders
Uw focus ligt op de rendabiliteit van gebouwen. Dit omvat niet alleen de investeringskosten, maar ook de kosten tijdens de bediening en het onderhoud. Duurzaamheid en kostentransparantie zijn belangrijk voor u. De Belimo Energy Valve™ biedt:
- Al meer dan 40 jaar beproefde kwaliteit
- Energiebesparing en meer ruimtecomfort door de correcte hoeveelheid water te garanderen voor drukverschilwijzigingen en bij bedrijf met gedeeltelijke belasting
- Gegarandeerde systeemveiligheid dankzij optionele veiligheidsfunctie
- Nauwkeurige debietmeting van water en water-glycolmengsels in alle HVAC-toepassingen. Handmatige kalibratie is niet nodig.
- De geïntegreerde logica die het "laag delta T"-syndroom voorkomt en zo maximaal comfort met een zo laag mogelijk energieverbruik garandeert.
Planners
Het plannen van HVAC-systemen is uw kerncompetentie. U bent constant op zoek naar nieuwe, innovatieve manieren om energie te besparen en het ruimteklimaat te verbeteren. U werkt met de modernste methodes en gebruikt gegevens van leveranciers en fabrikanten voor uw planning. De Belimo Energy Valve™ biedt:
- Minder inspanningen en meer tijdsbesparing dankzij de alles-in-één-oplossing
- Minder planning nodig door de eenvoudige selectie van de kleppen
- Traceerbare verificatie en protocollering (inbedrijfstellingsprotocol)
- Automatische hydraulische inregeling bij elke belasting
- Gemakkelijke aanpassing aan verschillende vermogens
Systeemintegrators
Het is uw taak om de gebouwgeleidingssystemen te ontwerpen en veldapparaten optimaal te integreren. U wilt minder complexiteit en zorgen voor transparantie om de gebouwtechniek voortdurend te verbeteren. De Belimo Energy Valve™ biedt:
- Facturering en beheer met één enkele unit
- Simpele, snelle inbedrijfstelling en configuratie
- Vrije keuze van stuursignaal (BACnet, modbus, MP-Bus, M-Bus of analoog signaal)
- Energieoptimalisatie door gegevenstransparantie
- Eenvoudige installatie via PoE (Power over Ethernet), aangezien geen lokale stroomvoorziening is vereist
- Er is voldaan aan de Europese vereisten van de norm EN 1434 en de MID-richtlijn
- Geïntegreerde webserver voor directe gegevenstoegang en instelmogelijkheden
- Eén smartphone-app voor alles: inbedrijfstelling, configuratie, diagnose en bewaking
- Intuïtieve opstartassistent voor de inbedrijfstelling en registratie van de gegevens van de thermische-energiemeter
Installateurs / installatiebouwers
Installeren van HVAC-gebouwtechniek is wat u doet. Om uw werkzaamheden uit te voeren hebt u ter plaatse de juiste producten op het juiste moment nodig. Dankzij de gemakkelijke montage en deskundige ondersteuning kunt u uw strakke schema aanhouden. De Belimo Energy Valve™ biedt:
- Minder kosten en meer tijdsbesparing met de alles-in-één-oplossing
- Geen complexe hydraulische inregeling vereist
- Gemakkelijke protocollering van de goedgekeurde energiemeter tijdens de inbedrijfstelling met de Assistant App
- Automatische aanmaak van een inbedrijfsstellingsprotocol voor de meting, online beschikbaar
- Er is voldaan aan de Europese vereisten van de norm EN 1434 en de MID-richtlijn
- Geïntegreerde webserver voor directe gegevenstoegang en instelmogelijkheden
- Eén smartphone-app voor alles: inbedrijfstelling, configuratie, diagnose en bewaking
- Intuïtieve opstartassistent voor de inbedrijfstelling en registratie van de gegevens van de thermische-energiemeter
Gebouweigenaren
Verbeteringen van het comfort en energieverbruik en eenvoudige uitbreidingen en renovaties van het gebouw zijn een voortdurende uitdaging voor u. De belangrijkste focus is het optimaliseren van uw HVAC-systeem met zo min mogelijk kosten en moeite. De Belimo Energy Valve™ biedt:
- Gecertificeerde en traceerbare meting en registratie van energiegegevens, klaar voor het factureren van huurders
- De open toegang tot gegevens zorgt voor flexibiliteit bij de keuze van de leverancier van energiediensten (bijv. voor facturering)
- Lage inbedrijfstellings- en bedrijfskosten, wat resulteert in een optimale investeringsbescherming
- Toekomstbestendig en transparant dankzij directe internetverbinding
Facilitair managers / onderhoud van gebouwen
Het beheren, aansturen en bedienen van gebouwen en hun technische uitrusting is onderdeel van uw dagelijkse taken. U zoekt oplossingen om ruimtecomfort te waarborgen en de bediening van het systeem te optimaliseren. U houdt van eenvoudige en transparante systemen en, indien nodig, snelle levering van reserveonderdelen en altijd beschikbare ondersteuning. De Belimo Energy Valve™ biedt:
- Maximaal comfort met minimale bedrijfskosten gedurende de volledige levenscyclus
- Door de drukonafhankelijke regeling is het niet meer nodig om het hydronisch systeem regelmatig opnieuw in te regelen
- Geïntegreerde glycolmeting en -compensatie, of in het geval van MID-apparaten een alarm, garanderen de veiligheid van het systeem en zorgen voor nauwkeurige meetwaarden
- Traceerbare verificatie en protocollering van belangrijke gegevens voor de facturering
- Hoge transparantie en hoog rendement door energie- en systeembewaking met de Belimo Cloud
- Materieel dat moet worden gekalibreerd, is gemakkelijk te vervangen
Dienstverlener voor metingen
Als leverancier van diensten voor metingen zorgt u ervoor dat de thermische energie correct en nauwkeurig wordt gemeten en dat de verbruiksgegevens worden geregistreerd en gefactureerd.De Belimo Energy Valve™ biedt:
- Inbedrijfstelling met begeleiding via app, waarbij automatisch een formeel inbedrijfstellingsprotocol wordt aangemaakt
- De meetgegevens van de MID-gecertificeerde energiemeter kunnen rechtstreeks worden gebruikt voor de facturering van huurders
- Gemakkelijke verbinding met andere cloudinterfaces
- Gemakkelijke gegevensregistratie en -verwerking
- Naadloze integratie in platforms voor transparante metingen of facturering
- Er is voldaan aan de Europese vereisten van de norm EN 1434 en de MID-richtlijn
- Geïntegreerde webserver voor directe gegevenstoegang en instelmogelijkheden
- Eén smartphone-app voor alles: inbedrijfstelling, configuratie, diagnose en bewaking
- Intuïtieve opstartassistent voor de inbedrijfstelling en registratie van de gegevens van de thermische-energiemeter
Belimo Assistant 2
Ontgrendel het volledige potentieel van uw Belimo-apparaten
De Belimo Assistant 2 maakt het mogelijk om met smartphones, tablets en pc's zowel bedraad als draadloos instellingen uit te voeren op luchtklepaandrijvingen, regelkleppen, sensoren en meters van Belimo, deze op locatie te bedienen en problemen ervan op te lossen.
Belangrijkste functies:
- Instelparameters van het apparaat controleren en wijzigen
- Weergave van identificatiegegevens: apparaattype, positie, aanduiding, serienummer, busadres
- Adressering (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- "Instelling": Begeleide parameterinstelling voor uw apparaat.
- "Configuratie kopiëren/plakken": Instellingen voor dezelfde apparaattypes kopiëren
- "Live trend": Lokale override en live trending uitvoeren met de functie "Eenvoudig delen"
- "Toestand": KPI's voor de werking van het apparaat bewaken. Bijv. voedingsspanning, busstatus, sensorstatus, enz.
- "Rapporten": Digitale rapporten van uw apparaat ophalen met de functie "Eenvoudig delen". Bijv. kalibratiecertificaat, inbedrijfstellingsrapport
- "Configuratie exporteren": Een logbestand maken met de functie "Eenvoudig delen"
- Taalaanpassing in de app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Platformonafhankelijk voor Android, Apple iOS en Windows.
Toebehoren:
- ZTH EU (USB/MP-omvormer)
- ZIP-BT-NFC (bluetooth/NFC-omvormer)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 MB)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 MB)
-
Folder – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 MB)
-
Veelgestelde vragen
-
Instructievideo's
-
Kom meer te weten over Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
De Belimo RetroFIT+ App biedt een snelle en gemakkelijke manier om het perfecte vervangingonderdeel te vinden voor verouderde of defecte aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo, en van enkele andere leveranciers van technisch materiaal.
Ongeacht of het gaat om ventilatie- of watertoepassingen, om modernisering of vervanging van uw systeem – onze app leidt u snel naar het ideale Belimo-product, dat het best aan uw behoefte voldoet, en tegelijkertijd de beste kwaliteit en prestaties biedt.
De RetroFIT+-app stroomlijnt de ontwerpfase van retrofitprojecten van Belimo.
Belimo MP-Bus
Belimo PC-tool (MFT-P)
Afstellings- en diagnosesoftware voor aandrijvingen MF/MP/MOD/LON/KNX incl. brandveiligheid
Voor Windows-systemen.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 MB)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 KB)
-
PC-tool - Bedieningshandleiding
(pdf -
6,27 MB)
Bij gebruik van de ZTH EU als interface voor de PC-tool (MFT-P) wordt de bijbehorende USB-driver geïnstalleerd als de PC-toolsoftware is geïnstalleerd. De driver kan hier ook worden gedownload en apart worden geïnstalleerd.
-
ZTH EU - USB MP driver
(zip -
2,17 MB)
BIM plug-in voor Autodesk Revit
3D-datamodellen met technische informatie uit Autodesk Revit via de BIM plug-in
Met deze plug-in kunt u aandrijvingen, kleppen en sensoren van Belimo in een database selecteren en deze vervolgens samen met hun technische informatie naar het Building Information Modeling-project slepen en daar neerzetten. Alle BIM-gebruikers hebben op deze manier toegang tot alle gestructureerde en geclassificeerde gegevens in Revit MEP-formaat.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 MB)
-
Folder – Efficiënte planning met BIM
(pdf -
1,91 MB)
-
De BIM-plug-in kan alleen met succes worden geïnstalleerd als de Autodesk Revit-software op de computer beschikbaar is.
-
Bezoek de Autodesk-pagina
Verwarmingstoepassing
De animatie toont een Belimo Energy Valve aan de aanvoerzijde van een verwarmingstoepassing. Het delta T setpoint in de Energy Valve komt overeen met het temperatuurverschil van de warmtewisselaar, 11° Fahrenheit/6 Kelvin.
Naarmate de temperatuursensoren een lager temperatuurverschil over de warmtewisselaar beginnen te detecteren, begint de klep te sluiten en wordt het debiet geleidelijk verlaagd. Hierdoor wordt een efficiëntere warmteoverdracht door de warmtewisselaar mogelijk en wordt overflow voorkomen.
Zodra de klep detecteert dat de delta T begint te stabiliseren, laat hij weer meer stroming door de warmtewisselaar toe en houdt hij de optimale warmteoverdracht beschikbaar.
Koeltoepassing
De animatie toont een Belimo Energy Valve aan de retourzijde van een luchtkoeler.
Het delta T setpoint in de Energy Valve komt overeen met het temperatuurverschil van de warmtewisselaar, 15° Fahrenheit/8 Kelvin.
Zodra de temperatuursensoren detecteren dat de delta T enkele minuten onder het instelpunt is geweest, begint de klep te sluiten zodat het debiet wordt verlaagd. Hierdoor kan de warmtewisselaar de energieopbrengst optimaliseren en overflow voorkomen.
Zodra de delta T begint te stabiliseren, begint de klep zich te openen om de gespecificeerde warmteoverdracht door de warmtewisselaar constant te houden.