2. Belimo Energy Valve™ en thermische-energiemeter

Veelgestelde vragen over de Belimo Energy Valve™ met Thermal Energy Meter

EV-TEM-preview

V: Zijn er ontwerprichtlijnen en handleidingen in pdf-formaat beschikbaar?
A: Ja, alles is beschikbaar op onze website. Bezoek onze productpagina's voor uw regio of download de Belimo Energy Valve™-toepassingsgids.

  •  Belimo Energy Valve™ met TEM - VS, Canada en Latijns-Amerika
  •  Belimo Energy Valve™ met TEM - Azië, Australië en Oceanië
  •  Belimo Energy Valve™ met TEM - Europa, Midden-Oosten en Afrika
  •  Belimo Energy Valve™-toepassingsgids

 

V: Kan ik een Energy Valve uitrusten met een meter?
A: Energy Valves ouder dan deze nieuwe versie kunnen niet worden geüpgraded naar de thermische energiemeter die op deze versie wordt gebruikt. De logicamodule is ontworpen om uitsluitend met de nieuwe versie te werken.

 

V: Hoe werkt glycoldetectie en glycolcompensatie?
A: Een gepatenteerde logica meet continu de hoeveelheid glycol in het systeem. Het glycolgehalte heeft een grote invloed op de energie- en vermogenswaarden. De logica monitort continu het glycolgehalte zodat een nauwkeurige energie- en debietmeting wordt gegarandeerd. 

 

V: Is een gesplitste installatie mogelijk?
A: Een gesplitste installatie is mogelijk door de verbinding tussen de kogelkraan en de sensormodule los te koppelen.

 

V: Kan ik het product gebruiken voor buitentoepassingen?
A: Ja, voor buitentoepassingen is een speciale bescherming conform IP 65 voorzien. Deze producten kunnen worden besteld via VC.

 

V: Waarmee moet ik rekening houden als ik het product vervang door nieuwe producten (compatibiliteit)?
A: De componenten van de nieuwe generatie Belimo Energy Valve zijn niet achterwaarts compatibel met eerdere versies.

 

V: Wat gebeurt er met een sensormodule na de vervanging ervan?
A: Stuur de sensormodule terug naar Belimo zodat we die kunnen recyclen.

 

V: Wat gebeurt er in de cloud als ik de sensormodule vervang?
A: De nieuwe sensormodule kan ook worden geactiveerd via de Assistant App. De module kan ook worden gekoppeld aan een cloudaccount.

 

V: Welke klasse heeft de meter?
A: Klasse 2 voor de MID-versie. Voor niet-MID komt de meetnauwkeurigheid overeen met klasse 2.

 

V: Hoe veilig is de cloudverbinding?
A: Het platform van Belimo gebruikt de modernste beveiligingsmaatregelen. Meer informatie vindt u in onze FAQ over cloudbeveiliging

 

V: Wie kan een MID-gecertificeerde meter in bedrijf stellen?
A: De MID-gecertificeerde thermische energiemeter kan door een erkende specialist in bedrijf worden gesteld. De autorisatie specialist is per land anders.

 

V: Kan ik het MID-product gebruiken in glycoltoepassingen?
A: Ja, maar dit is niet de standaardtoepassing. De energiewaarden in de webserver zijn glycolgecompenseerd, terwijl de energiewaarden op het display dat niet zijn. 

 

V: Kunt u de debietmeter loskoppelen van de klep en werkt die dan nog steeds als een Energy Valve?
A: Ja. 

 

V: Waarom is er geen certificering voor koeltoepassingen?
A: Warmtemeters worden vermeld in de Europese richtlijn Meetinstrumenten (MID). De goedkeuring van koudemeters is nationaal gereglementeerd. 

 

V: Wanneer zijn de middelgrote maten met MID-certificering beschikbaar?
A: De eenheden met middelgrote maten DN65-150 zullen binnen de komende 2-4 jaar beschikbaar zijn.

 

V: Waarom heb ik een omvormer nodig om M-Bus te gebruiken?
A: M-Bus is niet geïntegreerd zoals BACnet en Modbus. Het is dus noodzakelijk om een externe omvormer/gateway te gebruiken die voorzien wordt door Belimo.

 

V: Waarvoor dient de silicone doorvoertule?
A: Het garandeert bescherming conform IP54.

 

V: Is er een gemakkelijke manier om de sensor te verwijderen voor de na-ijking?
A: Ja. Een isolator kan worden toegevoegd om de sensor te verwijderen en deze aan de andere kant van de klep te monteren

 

V: Welke IP-beschermingsgraad hebben de klep en de meters?
A: De kleppen en meters hebben de beschermingsgraad IP54 en voor een speciale versie IP67.

 

V: Wat zijn de verschillen tussen de oude en de nieuwe Energy Valve?
A: De belangrijkste verschillen zijn PoE, MID en de geüpdatete Belimo Assistant App.

 

V: Wordt het kalibratiecertificaat ook opgeslagen in de Belimo Cloud of alleen in de app?
A: Ja, het kalibratiecertificaat wordt opgeslagen in de Belimo Cloud.

 

V: Hebben de energiemeters een accuback-up?
A: Ja. De MID-versies van de thermische energiemeter en Energy Valve hebben een accuback-up.

 

V: Is NFC compatibel met Apple of Andriod?
A: Ja, u kunt ze allebei gebruiken.

 

V: Wat is de gegevensopslagcapaciteit wanneer er geen verbinding is met cloud?
A: De Energy Valve kan voor maximaal 13 maanden gegevens opslaan.

 

V: Wat is het bereik voor de bedrijfstemperatuur?
A: Het temperatuurbereik voor de standaardversie is -10-120 °C. Voor de MID-versie is het 0-120 °C. 

 

V: Wat is de beschikbare drukklasse, PN16 of PN25 of beide klasses? En de beschikbare maten? 
A: Drukklasse PN25, bedrijfsdruk 1600kPa, beschikbare maten DN15-50.

 

V: Zal de prijs dezelfde zijn als die van de huidige reeks Energy Valves?
A: De prijs blijft dezelfde, met een lichte prijsstijging voor de MID-versie.

Meer vragen?

Neem contact op met onze afdeling Sales Support.

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)