2. Belimo Energy Valve™ et compteur d’énergie thermique

FAQ sur la Belimo Energy Valve™ avec compteur d'énergie thermique

EV-TEM-preview

Q : Existe-t-il des guides techniques et d'ingénierie disponibles en pdf ?
R : Oui, tout est disponible sur notre site web. Merci de consulter les pages produits pour votre région ou de télécharger le Guide d'applications Belimo Energy Valve™.

  •  Belimo Energy Valve™ avec TEM- États-Unis, Canada et Amérique latine
  •  Belimo Energy Valve™ avec TEM - Asie, Australie et Océanie
  •  Belimo Energy Valve™ avec TEM - Europe, Moyen-Orient et Afrique
  •  Guide d'applications Belimo Energy Valve™

 

Q : Puis-je ajouter un compteur sur une Energy Valve ?
R : Les Energy Valve avant cette nouvelle version ne peuvent pas être améliorées avec le compteur d'énergie thermique utilisée sur cette version. Le module logique est conçu pour fonctionner exclusivement avec la nouvelle version.

 

Q : Comment fonctionnent la détection et la compensation de glycol ?
R : Une logique brevetée mesure en continu la quantité de glycol dans le système. La teneur en glycol a une grande influence sur les valeurs d'énergie et de puissance, avec la logique surveillant en continu la teneur en glycol qui garantit une mesure précise de l'énergie et du débit. 

 

Q : Que dois-je faire pour faire une installation en deux parties ?
R: Une installation en deux parties est possible en débranchant la liaison entre la vanne à boisseau sphérique et le module capteur.

 

Q : Puis-je utiliser le produit pour des applications extérieures?
R : Oui, pour les applications extérieures, une protection spéciale IP 65 est fournie. Ces produits peuvent être commandés par VC.

 

Q : Que dois-je considérer lors du remplacement du produit par de nouveaux produits (compatibilité) ?
R : Les composants de la nouvelle génération de Belimo Energy Valve™ ne sont pas rétro-compatibles avec les versions précédentes.

 

Q : Que devient un module capteur après le remplacement ?
R : Nous vous prions de renvoyer le module capteur à Belimo pour recyclage.

 

Q : Que se passe-t-il sur le Cloud lorsque je remplace le module capteur ?
R : Le nouveau module capteur peut aussi être activé par l'Assistant App. Il peut aussi être relié à un compte Cloud.

 

Q: De quelle classe de compteur s'agit-il ?
R : C'est la classe 2 pour la version MID. Pour la version non-MID, la précision de mesure est égale à la classe 2.

 

Q : Quel est le niveau de sécurité du raccordement au Cloud ?
R : La plate-forme Belimo utilise des mesures de sécurité de pointe. Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre page FAQ sur la sécurité du Cloud

 

Q : Qui peut mettre en service le compteur certifié MID ?
R : Le compteur d'énergie thermique MID peut être mis en service par un spécialiste accrédité. Le spécialiste décernant les autorisations varie avec chaque pays.

 

Q : Puis-je utiliser le produit MID dans des applications avec du glycol ?
R : Oui, bien que ce ne soit pas l'application standard. Les valeurs énergétiques dans le serveur web sont compensées en glycol, alors que les valeurs énergétiques sur l'affichage ne le sont pas. 

 

Q : Est-il possible de séparer le compteur de débit de la vanne, et est-ce qu'il fonctionne toujours comme une energy valve ?
R : Oui. 

 

Q : Pourquoi n'y a-t-il aucune certification pour une application de refroidissement ?
R : Les compteurs chauffage sont énumérés dans la Directive européenne sur les instruments de mesure (MID). L'homologation des compteurs de froid est règlementée au niveau national. 

 

Q : Où peut-on trouver les tailles moyennes avec certification MID ?
R : Les unités de taille MID DN65 - 150 seront disponibles dans les 2 à 4 prochaines années.

 

Q : Pourquoi ai-je besoin d'un convertisseur pour utiliser le M-Bus ?
R : Le M-Bus n'est pas intégré comme les protocoles BACnet et Modbus, il nécessite un convertisseur/passerelle fourni par Belimo.

 

Q: À quoi sert l'œillet en silicone ?
R : Il garantit une protection de niveau IP54.

 

Q : Existe-t-il une manière facile de retirer le capteur pour recalibration ?
R : Oui. Il est possible d'ajouter une isolation pour retirer le capteur et le placer de l'autre côté de la vanne.

 

Q : Quel indice IP est disponible sur la vanne et les compteurs ?
R : Les vannes et les compteurs ont IP54 et, pour une version spéciale, IP67.

 

Q : Quelles sont les différences entre l'ancienne energy valve et la nouvelle ?
R : Les différences principales sont le PoE, MID et l'application Belimo Assistant App (mise à jour).

 

Q : Le certificat de calibration est-il enregistré dans le Belimo Cloud ou simplement sur l'application ?
R : Le certificat de calibration est enregistré dans le Belimo Cloud.

 

Q : Les compteurs d'énergie disposent-ils d'une batterie de secours ?
R: Oui. Les versions MID de compteur d'énergie thermique et d'energy valve ont une batterie de secours.

 

Q : Le NFC est-il compatible avec les appareils Apple ou avec Android ?
R : Oui, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre.

 

Q : Si on n'est pas raccordé au Cloud, quelle est la capacité de stockage de données ?
R : L'energy valve peut stocker les données jusqu'à 13 mois.

 

Q : Quelle est la plage de température de service ?
R : La plage de température pour la version standard version est -10 - 120 °C. Pour la version MID, c'est 0 - 120 °C. 

 

Q : Quel est la pression nominale disponible, PN16 ou PN25, ou bien les deux ? Les tailles disponibles ? 
R : Pression nominale PN25, pression de fonctionnement 1600 kPa, tailles disponibles DN15 - 50.

 

Q : Le prix sera-t-il le même que celui de la gamme actuelle d'energy valves ?
R : Le prix sera le même, avec une légère augmentation pour la version MID.

D'autres questions?

Merci de nous contacter support client régional.

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)