Boîtiers de paramétrages / Applications
- Applications spécialistes
- Applications pour les utilisateurs finaux
- Toutes
Belimo Assistant 2
Libérez le plein potentiel de vos appareils Belimo
Belimo Assistant 2 permet la configuration filaire et sans fil, l'exploitation sur site ainsi que le dépannage des servomoteurs de registre, vannes de régulation, capteurs et compteurs à l'aide de smartphones, tablettes et PC.
Caractéristiques principales :
- Vérification et modification des paramètres de réglage de l'appareil
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse bus
- Addressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Configuration » : réglage guidé des paramètres pour votre appareil.
- « Copier/coller de la configuration » : reproduction des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Tendance en direct » : exécution d'annulation d'action en local et élaboration des tendances en direct avec la fonction de partage facile
- « Santé » : monitoring des indicateurs clés de performance de l'appareil Par exemple alimentation, état du bus, état du capteur, etc.
- « Rapports » : récupération de rapports numériques de votre appareil avec la fonction de partage facile Par exemple, certificat de calibration, rapport de mise en service
- « Configuration de l'export » : création d'un fichier-journal avec la fonction de partage facile
- Réglage de la langue dans l'app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indépendant de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.
Accessoires :
- ZTH EU (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 Mo)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 Mo)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 Mo)
-
Foire aux questions
-
Vidéos « Comment faire ? »
-
Apprenez-en plus sur Belimo Assistant 2
-
Belimo Assistant 2 – Release notes
(pdf -
641 Ko)
Anciens outils et applications
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Annonce
PC-Tool ne sera plus mis à jour pour prendre en charge les nouveaux produits ou pour son exécution sur les versions de Windows postérieures à Windows 10. Belimo Assistant 2 intègrera toutes les fonctions les plus importantes de PC-Tool, garantissant ainsi aux utilisateurs la continuité et la fonctionnalité de haut niveau. Pour toute question, merci de prendre contact avec votre organisation des ventes Belimo locale.
PC-Tool est une application logicielle universelle pour le réglage, la mise en service, le monitoring et l'évaluation des communications avec les actionneurs Belimo.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 Mo)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 Ko)
-
PC-Tool - Manuel d’utilisation
(pdf -
6,27 Mo)
Boîtier de paramétrages ZTH EU
Le boîtier de paramétrage ZTH EU simplifie le diagnostic, la vérification de fonctionnement et le réglage des dispositifs performants CVC. Connectées directement à un servomoteur paramétrable ou communicant de Belimo, les valeurs actuelles peuvent être lues sur site et immédiatement réinitialisées.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 Mo)
-
Manuel de fonctionnement - Mise à jour du micrologiciel ZTH EU
(pdf -
304 Ko)
Lors de l’utilisation de la ZTH EU comme interface pour le PC-Tool (MFT-P), le pilote USB correspondant est installé lors de l’installation du logiciel PC-Tool. Le pilote peut également être téléchargé ici et installé séparément.
-
ZTH EU - Pilote USB MP
(zip -
2,17 Mo)
Calculateur de longueur câble MP-Bus
Le calculateur de longueur de câble MP permet de calculer la sortie de transformateur requise et la longueur maximale du câble de signal d'une chaîne MP.
-
Calculateur de longueur de câble MP-Bus
(zip -
694 Ko)
VRP-M Tool
Logiciel de réglage et de diagnostic pour la mise en service, le réglage et le monitoring des applications de volume d'air et de pression d'air basé sur la solution système VAV-Universal VRP-M V3.
-
Outil VRP-M - Version 2.0.11
(zip -
5,76 Mo)
Débit d'air variable Belimo ZoneEase™
Commande de zone basée sur le volume d'air variable
- Solution basé sur le volume d'air variable (5 Nm et 10 Nm) pour la commande du CO2, de la température et du débit volumétrique
- La solution fournit : uniquement l'arrivée d'air/l'arrivée et l'air d'extraction/l'arrivée et la 2e arrivée d'air
- Mise en service guidée avec l'app pour le cloud et les smartphones
- Système autonome BACnet MS/TP ou Modbus RTU intégrés au système de gestion de bâtiment ou au DDC (paramétrable)
- 19 applications de commande préchargées et paramétrables, pas de programmation libre
- Ingénierie puissance basée sur le cloud et mise en service avec suivi du progrès
- Fonctionnement, maintenance et dépannage à distance avec l'app pour smartphone synchronisée sur le cloud
- Accès direct à la solution VAV sans ouverture du plafond (accès au module d'ambiance via le smartphone)
- Protection des données OEM et respect du RGPD
- Analyses simples de l'état du système grâce à l'app pour smartphone
-
App ZoneEAse VAV (Google Play)
-
ZoneEase VAV Mobile App
(apk -
28,31 Mo)
-
ZoneEase VAV Cloud
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App vous permet de trouver rapidement et facilement le remplaçant parfait de vos servomoteurs, vannes et capteurs obsolètes ou défectueux de Belimo et de plusieurs autres sources d’équipements.
Que ce soit pour la ventilation des applications hydrauliques, pour la modernisation ou pour le remplacement de votre système, notre application vous mènera rapidement au produit Belimo idéal correspondant au mieux à vos besoins tout en vous offrant une qualité et une performance maximale.
L'app RetroFIT+ facilite la création et la planification des projets de rétrofit de Belimo.
-
Comment trouver un remplacement avec la Belimo RetroFIT+ App.
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App en gaine pour configuration individuelle des capteurs
À l'aide de la Belimo Duct Sensor Assistant App, il est possible d'élargir la plage d'utilisation et d'adapter la configuration individuellement aux exigences de l'application. Un dongle Bluetooth® est nécessaire pour la configuration via la Belimo Duct Sensor Assistant App (vendu séparément, A-22G-A05).
Caractéristiques
• Communication via Bluetooth BLE
• Dongle Bluetooth A-22G-A05 nécessaire pour la communication avec le capteur via un connecteur Micro-USB
• Utilisation possible avec les capteurs suivants : 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Langues prises en charge DE, EN, FR, IT, ES, PT
Options de configuration
• Configuration individuelle des signaux de sortie
• Définition de différentes plages de mesure
• Réglage supplémentaire des valeurs de compensation
• Paramétrage du signal Live-Zero (2..10 V etc.) et du système d'unités
• Réglage des options d'affichage des indications
• Paramétrage personnalisé de la fonction de feux de signalisation (TLF)
• Extension de l'adresse physique Modbus
• Enregistrement des paramètres sur l'appareil mobile et chargement sur d'autres capteurs
• Représentation et sortie de la pression différentielle en tant que valeur de débit volumique
Disponible en Amérique du Nord, Union européenne, États membres de l'AELE et Royaume-Uni.
Belimo Display App
Belimo Display App en tant qu'affichage virtuel pour les capteurs d'ambiance et les modules de commande d'ambiance de Belimo
La Belimo Display App est la manière la plus innovante d'accéder aux capteurs d'ambiance et aux modules de commande d'ambiance de Belimo. L'application intuitive pour l'utilisateur final permet d'afficher les valeurs ambiantes et d'ajuster les points de consigne.
Caractéristiques :
• Affichage des valeurs ambiantes (température, humidité relative, CO2) de tous les capteurs de température ambiante et régulateurs d'ambiance actifs
• Ajustement du point de consigne de température des régulateurs d'ambiance actifs
• Affichage de la concentration en CO2 avec fonction de feux de signalisation personnalisable
Et voici comment ça marche :
1. activez la communication en champ proche et maintenez votre smartphone sur l'appareil de la pièce
2. affichez les valeurs actuelles et réglez le point de consigne de température si nécessaire
3. pour activer les points de consigne, maintenez à nouveau le smartphone sur l'unité de la pièce
Compatible avec la dernière génération d’unités de fonctionnement et de capteurs de température ambiante actifs de Belimo.
- 22RT..
- P-22RT..
Exigences :
Smartphone avec Android V5.0 ou version ultérieure (Smartphone avec iOS V9.0 ou version ultérieure)
Belimo Assistant 2
Libérez le plein potentiel de vos appareils Belimo
Belimo Assistant 2 permet la configuration filaire et sans fil, l'exploitation sur site ainsi que le dépannage des servomoteurs de registre, vannes de régulation, capteurs et compteurs à l'aide de smartphones, tablettes et PC.
Caractéristiques principales :
- Vérification et modification des paramètres de réglage de l'appareil
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse bus
- Addressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Configuration » : réglage guidé des paramètres pour votre appareil.
- « Copier/coller de la configuration » : reproduction des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Tendance en direct » : exécution d'annulation d'action en local et élaboration des tendances en direct avec la fonction de partage facile
- « Santé » : monitoring des indicateurs clés de performance de l'appareil Par exemple alimentation, état du bus, état du capteur, etc.
- « Rapports » : récupération de rapports numériques de votre appareil avec la fonction de partage facile Par exemple, certificat de calibration, rapport de mise en service
- « Configuration de l'export » : création d'un fichier-journal avec la fonction de partage facile
- Réglage de la langue dans l'app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indépendant de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.
Accessoires :
- ZTH EU (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 Mo)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 Mo)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 Mo)
-
Foire aux questions
-
Vidéos « Comment faire ? »
-
Apprenez-en plus sur Belimo Assistant 2
-
Belimo Assistant 2 – Release notes
(pdf -
641 Ko)
Anciens outils et applications
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Annonce
PC-Tool ne sera plus mis à jour pour prendre en charge les nouveaux produits ou pour son exécution sur les versions de Windows postérieures à Windows 10. Belimo Assistant 2 intègrera toutes les fonctions les plus importantes de PC-Tool, garantissant ainsi aux utilisateurs la continuité et la fonctionnalité de haut niveau. Pour toute question, merci de prendre contact avec votre organisation des ventes Belimo locale.
PC-Tool est une application logicielle universelle pour le réglage, la mise en service, le monitoring et l'évaluation des communications avec les actionneurs Belimo.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 Mo)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 Ko)
-
PC-Tool - Manuel d’utilisation
(pdf -
6,27 Mo)
Boîtier de paramétrages ZTH EU
Le boîtier de paramétrage ZTH EU simplifie le diagnostic, la vérification de fonctionnement et le réglage des dispositifs performants CVC. Connectées directement à un servomoteur paramétrable ou communicant de Belimo, les valeurs actuelles peuvent être lues sur site et immédiatement réinitialisées.
-
Download Tool - ZTH EU - Firmware Upgrade
(zip -
2,44 Mo)
-
Manuel de fonctionnement - Mise à jour du micrologiciel ZTH EU
(pdf -
304 Ko)
Lors de l’utilisation de la ZTH EU comme interface pour le PC-Tool (MFT-P), le pilote USB correspondant est installé lors de l’installation du logiciel PC-Tool. Le pilote peut également être téléchargé ici et installé séparément.
-
ZTH EU - Pilote USB MP
(zip -
2,17 Mo)
Calculateur de longueur câble MP-Bus
Le calculateur de longueur de câble MP permet de calculer la sortie de transformateur requise et la longueur maximale du câble de signal d'une chaîne MP.
-
Calculateur de longueur de câble MP-Bus
(zip -
694 Ko)
VRP-M Tool
Logiciel de réglage et de diagnostic pour la mise en service, le réglage et le monitoring des applications de volume d'air et de pression d'air basé sur la solution système VAV-Universal VRP-M V3.
-
Outil VRP-M - Version 2.0.11
(zip -
5,76 Mo)
ZoneEase VAV
Commande de zone basée sur le volume d'air variable
- Solution basé sur le volume d'air variable (5 Nm et 10 Nm) pour la commande du CO2, de la température et du débit volumétrique
- La solution fournit : uniquement l'arrivée d'air/l'arrivée et l'air d'extraction/l'arrivée et la 2e arrivée d'air
- Mise en service guidée avec l'app pour le cloud et les smartphones
- Système autonome BACnet MS/TP ou Modbus RTU intégrés au système de gestion de bâtiment ou au DDC (paramétrable)
- 19 applications de commande préchargées et paramétrables, pas de programmation libre
- Ingénierie puissance basée sur le cloud et mise en service avec suivi du progrès
- Fonctionnement, maintenance et dépannage à distance avec l'app pour smartphone synchronisée sur le cloud
- Accès direct à la solution VAV sans ouverture du plafond (accès au module d'ambiance via le smartphone)
- Protection des données OEM et respect du RGPD
- Analyses simples de l'état du système grâce à l'app pour smartphone
-
ZoneEase VAV Cloud
-
ZoneEase VAV Mobile App
(apk -
28,31 Mo)
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App vous permet de trouver rapidement et facilement le remplaçant parfait de vos servomoteurs, vannes et capteurs obsolètes ou défectueux de Belimo et de plusieurs autres sources d’équipements.
Que ce soit pour la ventilation des applications hydrauliques, pour la modernisation ou pour le remplacement de votre système, notre application vous mènera rapidement au produit Belimo idéal correspondant au mieux à vos besoins tout en vous offrant une qualité et une performance maximale.
L'app RetroFIT+ facilite la création et la planification des projets de rétrofit de Belimo.
-
Comment trouver un remplacement avec la Belimo RetroFIT+ App.
Belimo Display App
Belimo Display App en tant qu'affichage virtuel pour les capteurs d'ambiance et les modules de commande d'ambiance de Belimo
La Belimo Display App est la manière la plus innovante d'accéder aux capteurs d'ambiance et aux modules de commande d'ambiance de Belimo. L'application intuitive pour l'utilisateur final permet d'afficher les valeurs ambiantes et d'ajuster les points de consigne.
Caractéristiques :
• Affichage des valeurs ambiantes (température, humidité relative, CO2) de tous les capteurs de température ambiante et régulateurs d'ambiance actifs
• Ajustement du point de consigne de température des régulateurs d'ambiance actifs
• Affichage de la concentration en CO2 avec fonction de feux de signalisation personnalisable
Et voici comment ça marche :
1. activez la communication en champ proche et maintenez votre smartphone sur l'appareil de la pièce
2. affichez les valeurs actuelles et réglez le point de consigne de température si nécessaire
3. pour activer les points de consigne, maintenez à nouveau le smartphone sur l'unité de la pièce
Compatible avec la dernière génération d’unités de fonctionnement et de capteurs de température ambiante actifs de Belimo.
- 22RT..
- P-22RT..
Exigences :
Smartphone avec Android V5.0 ou version ultérieure (Smartphone avec iOS V9.0 ou version ultérieure)
Belimo Duct Sensor Assistant App
Belimo Duct Sensor Assistant App en gaine pour configuration individuelle des capteurs
À l'aide de la Belimo Duct Sensor Assistant App, il est possible d'élargir la plage d'utilisation et d'adapter la configuration individuellement aux exigences de l'application. Un dongle Bluetooth® est nécessaire pour la configuration via la Belimo Duct Sensor Assistant App (vendu séparément, A-22G-A05).
Caractéristiques
• Communication via Bluetooth BLE
• Dongle Bluetooth A-22G-A05 nécessaire pour la communication avec le capteur via un connecteur Micro-USB
• Utilisation possible avec les capteurs suivants : 22ADP-.., 22DTH-..5.., 22DTH-..6.., 22DC-13, 22DTC-.., 22DTM-.., 22DCV-.., 22DCM-.., 22DCK-.., 22UTH-..50X, 22UTH-..60X
• Langues prises en charge DE, EN, FR, IT, ES, PT
Options de configuration
• Configuration individuelle des signaux de sortie
• Définition de différentes plages de mesure
• Réglage supplémentaire des valeurs de compensation
• Paramétrage du signal Live-Zero (2..10 V etc.) et du système d'unités
• Réglage des options d'affichage des indications
• Paramétrage personnalisé de la fonction de feux de signalisation (TLF)
• Extension de l'adresse physique Modbus
• Enregistrement des paramètres sur l'appareil mobile et chargement sur d'autres capteurs
• Représentation et sortie de la pression différentielle en tant que valeur de débit volumique
Disponible en Amérique du Nord, Union européenne, États membres de l'AELE et Royaume-Uni.