Exporter au format .xlsx Exporter en format .csv Importer du format .csv
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
    Exporter au format .xlsx Exporter en format .csv Importer du format .csv
history_danbury_stage

Histoire de Belimo

  1. Accueil

Notre histoire depuis 1975

TSR-IMG_JR_BFV_LearnMore

2024

  • BEREVA, une start-up spécialisée dans les vannes pour la réfrigération, est intégrée à Belimo
  • La gamme de vannes papillon de Belimo s'élargit pour inclure des modèles de dimensions DN 100...150 ou 4 po ...6 po.
  • Présentation de Belimo Assistant 2 - l'outil de gestion universel pour les appareils de terrain Belimo
BELIMO_Application-Installation-Retrofitplus

2023

  • Lancement du programme Belimo RetroFIT+.Le « + » symbolise la valeur ajoutée que procure Belimo aux projets de retrofit. 
Room Sensor Group

2022

  • Lancement des nouveaux capteurs d'ambiance et modules de commande avec écran ePaper et virtuel. 
  • La fondation pour le climat de Belimo, la « Belimo Climate Foundation » a pour but de réduire les émissions de CO2 des bâtiments. 
IAQ-Product-EU-1

2021

  • Lancement de la vanne Belimo Energy Valve™ avec compteur d’énergie thermique qui intègre la mesure et la commande de l’énergie, la gestion du Delta-T ainsi que la facturation intégrant l'IoT dans un seul appareil. 
  • Lancement du CM Mini, le plus petit servomoteur Belimo avec un couple d'un Newton mètre (9 lb-po) et un servomoteur linéaire avec une force de positionnement de 50 Newtons (12 lbf).
100M_Belimo_Actuators_BADGE

2020

  • Au début de l'année, Belimo a produit son 100 millionième servomoteur et a ainsi franchi une nouvelle étapes dans son histoire.
  • Lancement sur le marché du régulateur VAV VRU Universal pour les applications sensibles dans les laboratoires et les hôpitaux. 
  • Acquisition d'Opera Electronics Inc., un spécialiste montréalais (Canada) pour les capteurs de qualité d'air et de gaz.
belimo_sensors-room-units_v1

2019

  • Lancement des nouveaux capteurs de débit, capteur de température ambiante et modules de commande de température ambiante.
  • Lancement de la vanne de zone 6 voies compacte.
  • Belimo est reconnue pour la quatrième fois en dix ans comme étant la meilleure société de support technique dans la catégorie « grands fabricants » de l'industrie américaine de CVC.
LMB24-IP
mobile_cesim

2018

  • Lancement d'une série d'actionneurs avec et sans fonction de sécurité et de servomoteurs de vanne IoT pour des couples allant de 45 à 360 Nm. Ces servomoteurs incluent une connectivité BACnet, Modbus ou Belimo Cloud et sont conçus pour surveiller, consigner et partager les données système avec les systèmes de gestion de bâtiment.
  • La nouvelle série d'actionneurs de registre à couple élevé PMB et PKB est la solution la plus innovante, la plus économe en énergie et la plus fiable, de par sa conception durable, son faible poids, son couple élevé (1400 in-lbs) et son boîtier conforme à la norme NEMA 4X, qui permet de faire face aux environnements difficiles et exigeants.
  • Lancement d’une gamme complète de vannes à siège, compensées en pression, de 13 à 51 mm (½ à 2 po) pour les conduits d’eau et de vapeur.
  • Nouvelle application Belimo RetroFIT+ App donnant accès à une gamme complète de produits pour CVC, dotés de caractéristiques améliorés et vous proposant rapidement des solutions de remplacement pour CVC.
  • Nouvelles vannes papillon plus performantes avec servomoteur PR (sans fonction de sécurité) et PKR (avec fonction de sécurité) permettant une meilleure efficacité énergétique, une plus grande facilité d’installation, une flexibilité, une longévité et une fiabilité accrues pour les applications à haut débit.
  • Belimo se concentre sur la méthode CESIM®, orientée client, qui garantit que les produits Belimo ont un fort impact sur le confort, l'efficacité énergétique, la sécurité, l'installation et la maintenance sur le marché mondial de CVC. 
sensors_2017
butterfly-nfc

2017

  • Acquisition de la société de distribution indépendante Belimo AB, Suède
  • Expansion de la gamme de produits par l’ajout de capteurs
  • Belimo Energy Valve™ 3.0 avec intégration du cloud
  • Lancement d'un nouveau design numérique global, comprenant notamment les sites Internet et la boutique en ligne

 

2016

  • Lancement de solutions CVC de zones, pour le marché résidentiel.
  • Lancement d'un ensemble vanne papillon et servomoteur; la solution pour les débits importants la plus intelligente, la plus économe en énergie et la plus fiable sur le marché du CVC.
  • Lancement de la nouvelle génération de vannes papillon / servomoteurs.
  • Début des travaux d’agrandissement de l’immeuble abritant les services logistiques du siège social d’Hinwil en Suisse.
  • Création de la filiale Belimo en Turquie.
  • Nouveau distributeur en Arabie saoudite.

 

40years_new_web

2015

  • Belimo célèbre son 40e anniversaire !
  • Vanne Belimo ZoneTight™ offrant de nouvelles performances et d'efficacité énergétique pour les vannes de zone indépendantes et dépendantes de la pression, avec une garantie de 5 ans.
  • Servomoteurs de clapet coupe-feu de nouvelle génération avec Safety Position Lock™.

 

danbury_new_web

2014

  • Belimo USA construit un siège social "LEED Certified™ Gold®" à Danbury, ; poursuivant l'engagement envers la société et les employés, en renforçant les moyens pour assurer une qualité, une livraison et un service client exceptionnels.
  • Extension de la gamme de vannes Belimo Energy Valve™ et de vannes électroniques indépendantes de la pression (EPIV). Possibilité de mesurer la précision et l'exactitude de l’Energy Valve avec le compteur ultrasons d’Unités Thermiques Britanniques (BTU)
  • Nouvelle adaptation Belimo RetroFIT+ pour le remplacement des actionneurs de vanne à siège existants, qui permet une installation facile sans temps d'arrêt.
  • 1456 salariés.
  • 494 millions de ventes en CHF.

 

qcv_new_web

2013

  • Avec la QCV ("Quick Compacty Valve") Belimo adapte la technologie des vannes de régulation à boisseau sphérique aux applications terminales.
  • Lancement de la nouvelle génération de servomoteurs pour vannes à siège.
  • Lancement du ZIP Economizer, la solution la plus rapide vers des systèmes fiables et économes en énergie grâce à sa fonction de configuration avec codes postaux brevetée, ses alarmes, sa capacité de diagnostics supérieure et sa conception modulaire.

 

ev_new_web

2012

  • Lancement de la Belimo Energy Valve™, une vanne de régulation indépendante de la pression mesurant l'énergie, régulant la puissance et gérant le Delta-T dans les applications d'eau refroidie et d'eau chaude, assurant ainsi un fonctionnement économe en énergie des installations et ce quelque soit la saison.

 

2011

  • Lancement du servomoteur à ressort de rappel au couple le plus élevé : le servomoteur EF offre un couple de 30 Nm (270 lb-po) et une option Nema 4 afin de respecter pour les conditions environnementales les plus rigoureuses.
  • 50 millions de servomoteurs installés !

 

2010

  • Lancement de la vanne électronique indépendante de la pression (EPIV) dotée d’un capteur de débit électronique intégré et d’un algorithme de commande qui maintient le point de consigne du débit, quelles que soient les variations de la pression différentielle.
  • "Excellence Award" décerné à la meilleure entreprise suisse par des sociétés d'investissement suisses et des professeurs des universités de Zurich et d'Eichstatt-Ingolstadt.

 

6way_new_web

2009

  • Lancement de la vanne de régulation à boisseau sphérique à six voies qui permet la régulation de la chaleur et du froid d’une manière économique à l’aide d’un seul ensemble vanne-servomoteur pour les poutres de refroidissement et ventilo-convecteurs.
  • Belimo USA construit un nouveau bâtiment LEED Certified™ Gold® à Sparks, Nevada (USA).

2008

  • Création de BELIMO Brasil Comércio de Automação Ltda., qui fournit un support technique et un service client exceptionnel avec des délais de livraison plus courts à nos clients au Brésil.
  • Volume des ventes nettes dépassant les 400 millions de francs suisses.

 

cm_new_web

2007

  • Lancement du servomoteur de registre le plus fin et compact. Ne mesurant que 16 mm (0,63 po) d’épaisseur, le servomoteur CM de 2 Nm (18-po-lbs) convient parfaitement aux endroits les plus exigus.
  • 1000 salariés.

 

2006

  • 30 millions de servomoteurs depuis la création de Belimo.

 

neuer_lm_new_web

2005

  • Mise sur le marché de la nouvelle génération de servomoteurs sans position de sécurité s’échelonnant sur les trois années suivantes.
  • Prolongement de la période de garantie des produits à cinq ans.
  • Remplacement des principes comptables de Swiss GAAP FER par ceux des Normes internationales d'information financière (IFRS).

 

piccv_new_web

2003

  • Invention de la vanne de régulation à boisseau sphérique indépendante de la pression (PICCV) qui compense les variations de la pression et assure un équilibre continue afin de maintenir le rendement des systèmes, sous des charges variées.
  • Invention des servomoteurs de registre à ressort de rappel conçus pour l'actionnement des servomoteurs anti-fumée et des clapets protection incendie et fumée dans les systèmes de ventilation et de climatisation. 

 

hinwilhq_new_web

2002

  • Belimo déménage dans un nouveau bureau administratif et de production, réunissant ainsi tous les établissements de la région de Zurich Oberland sur un seul et même site à Hinwil en Suisse.

 

 

 

 

 

am_new_web

2001

  • Présentation de la nouvelle technologie multifonction (MFT) qui permet une grande variété d’entrées de commande et de signaux d’asservissement programmables.

 

hubventil_new_web

2000

  • Lancement des vannes à siège équipées pour la régulation du débit dans les applications à débit important ou à étranglement.
  • Présentation de l’énoncé de mission « Together to the Top (Ensemble vers les plus hauts sommets) ».
  • Nouveau volume des ventes nettes dépassant les 200 millions de francs suisses.

 

 

 

kugelhahn_new_web

1999

  • Belimo lance sa gamme de vannes de régulation à boisseau sphérique dotées d’une conception de siège à billes spécifique autonettoyant avec une pression de fermeture élevée, pour des utilisations allant des unités de traitement de l'air volumineuses aux petites applications de zone.
  • 500 salariés.

 

1998

  • Entrée de Belimo dans le secteur des applications hydrauliques du marché CVC.

 

asia_map_new_web

1997

  • Ouverture de Belimo Asie-Pacifique à Hong Kong.
  • 10 millions de servomoteurs depuis la création de Belimo.

 

alter_lm_new_web

1996

  • Extension de la gamme de produits avec un petit servomoteur.
  • Premier site Internet de Belimo : www.belimo.com.



 

 

af24_new_web

1995

  • Renouvellement de la gamme de servomoteurs de sécurité et de régulateurs de débit volumétrique. L’étroite relation entre la mécanique et l’électronique a donné naissance à des produits attrayants.
  • Création de BELIMO AirControls (CAN), Inc.
  • BELIMO Holding AG devient une société publique cotée en bourse (Swiss Market Index).

 

1994

  • Le Groupe Belimo prépare ses premiers états financiers consolidés.
  • 100 millions de ventes en CHF.

 

1993

  • 5 millions de servomoteurs depuis la création de Belimo.

 

buelomo_new_web

1992

  • Présentation de la technologie brevetée du moteur à courant continu sans balais, capable de réduire de 80 pour cent la consommation d’énergie, tout en assurant la longévité et améliorant le rendement optimal des systèmes.
     

1991

  • 50 millions de ventes en CHF.
     

1990

  • 250 salariés.

 

americas_map_new_web

1988

  • Entrée sur le marché Américain avec la création d’une filiale aux États-Unis.

 

hinwil_new_web

1988

  • Aménagement de nouveaux bureaux à Hinwil en plus des bureaux existants.
  • Lancement d’un servomoteur plus puissant (30 Nm), avec adaptation directe.

 

1986

  • Assemblage du millionième servomoteur.

 

fs_new_web

1984

  • Lancement de la nouvelle génération de servomoteurs à ressort de rappel pour clapets coupe-feu et volest de désenfumage.
  • Lancement des premiers régulateurs de débit volumétrique.

 

1983

  • Mise en place d'une gestion électronique des données.

 

1981

  • 50 salariés.

 

alter_sm24_new_web

1980

  • Après le succès de la première gamme de produits, Belimo lance une nouvelle génération de servomoteurs de registre avec montage direct.
  • 100 000 servomoteurs assemblés depuis la fondation de la société.
wetzikon_new_web

1979

  • Belimo déménage de Gossau ZH à Wetzikon ZH à cause du manque de place, suite à une croissance rapide.

 

 

 

 

eu_map_new_web

1977

  • Entrée sur le marché européen avec la création de la première société de distribution en Allemagne.
alter_sm_new_web

1976

  • Lancement mondial du premier servomoteur de registre avec montage direct. Ce servomoteur se fixe directement sur l’axe de registre, permettant de réduire de deux tiers le temps d'installation nécessaire.
eks_new_web

1975

  • Les créateurs de Belimo adoptent l’orientation stratégique du “bottleneck”, dite EKS

 

 

 

 

gossau_new_web
altes_logo_new_web

1975

  • Fondation de BELIMO Automation AG à Gossau ZH, Suisse, par Walter Burkhalter, Heinrich Hütte, Ludwig Linsi, Walter Linsi, Werner Roner et Karl Stocker.

Bienvenue chez Belimo Belgique

Vous ne semblez pas vous trouver en Belgique. Les produits et services présentés sur ce site web peuvent ne pas être disponibles dans votre pays. De même, il n'est pas possible de se connecter ou de s'enregistrer. Trouvez votre site internet de Belimo local ci-dessous.
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)