Formations
En tant qu’entreprise leader du marché, il est de notre devoir de partager nos connaissances et notre force innovatrice avec vous aussi simplement que possible. En plus de nos nombreux webinaires disponibles ici, nous vous proposons des formations en vidéos et en ligne, portant sur une grande diversité de sujets.
Les formations en ligne vous permet d’y accéder de n’importe où et à tout moment. Au sein de nos différents cours d'auto-apprentissage, vous avez la possibilité d'acquérir de précieuses informations concernant nos produits ainsi que leurs applications dans divers domaines.
Y a-t-il un sujet sur lequel vous aimeriez être informé ? Faites-le nous savoir !
- Vidéos de formation
- Formation interactive en ligne
Dans cette section, nous proposons une large gamme de connaissances via de courtes séquences vidéo.
RetroFIT+ is a rapid and simple method for increasing energy efficiency in buildings (in German)
Duration: 33 minutes
With RetroFIT+, Belimo is providing decision makers, consultants, operators, and partners (system integrators, plant manufacturers) with suitable methods and tools for rapidly and easily determining ideal solutions for energy optimisation in real estate operations. In doing so, Belimo is not only communicating knowledge but also making experts available to lend support to the implementation process.
Conférence d'experts : les dernières découvertes en matière de QAI dans les domaines de la médecine, de la technologie et de la politique (en allemand)
Durée : 52 minutes
Dans cette vidéo éducative, d'éminents experts mettent en lumière les dernières découvertes sur la qualité d'air intérieur (QAI) et ses implications considérables pour la santé, les technologies et les cadres politiques.
Intervenants :
Le Prof Dr Adriano Aguzzi est directeur de l'Institut de neuropathologie de l'Université de Zurich.
Claus Händel est directeur général de la technologie du Fachverband Gebäude-Klima e.V. (FGK).
Le Dr Benoit Sicre dirige le groupe de recherche « Santé et hygiène dans les bâtiments » à l'école d'ingénieurs et d'architectes de Lucerne.
Mikko Gisin est depuis six ans conseiller en applications et en projets chez BELIMO Automation AG et est expert en matière de capteurs et de systèmes de ventilation.
Belimo ZoneEase™ VAV – Régulation du CO2, de la température, et du débit volumétrique (en allemand)
Durée : 24 minutes
La santé, le bien-être et la productivité dépendent largement de la température ambiante. Une bonne qualité d'air intérieur est donc un aspect fondamental de la conception et de l'exploitation des bâtiments. Les régulateurs du débit volumétrique, également connus comme VAV, permettent une commande précise des débits volumétriques par le biais de séquences de commande directement intégrées dans le servomoteur VAV.
Belimo ZoneEase™ VAV est un écosystème de commande de zone à base de VAV facile à utiliser. La solution ZoneEase VAV simplifie le processus de mise en service. Elle fournit une assistance à la mise en service et à la maintenance via le cloud et un smartphone pour améliorer l'expérience de l'utilisateur et réduit la complexité et les temps d'arrêt des projets tout en augmentant la connectivité, la transparence des données et la rentabilité.
Vannes papillon de régulation intelligentes (en allemand)
Durée : 38 minutes
Fini les consommations d'énergie élevées, les coûts excessifs, l'inefficacité, l'inconfort et les coûts exorbitants dus aux vannes obsolètes ! Grâce aux vannes papillon de régulation innovantes de Belimo avec des diamètres nominaux allant du DN 100 au DN 300, ces problèmes appartiennent désormais au passé, tout comme le problème de trouver des solutions compatibles avec Belimo RetroFIT+.
Ce que sont exactement ces solutions et pourquoi elles révolutionnent le secteur est expliqué dans le didacticiel vidéo se centrant sur les points et les questions suivants :
-
Utilisation des vannes papillon comme vannes de régulation. Comment Belimo réussit à utiliser des vannes papillon intelligentes comme vannes de régulation ?
-
Quels sont les avantages et les inconvénients de cette solution, et dans quels contextes peut-elle être utilisée ?
-
Comment les vannes papillon de régulation peuvent-elles prouver leur valeur par rapport aux vannes à siège, et dans quels contextes chaque technologie est-elle appropriée ?
Pacte Vert pour l'Europe : Au secours ! ou Youpi ! ? (en allemand)
Durée : 23 minutes
Le Pacte Vert pour l'Europe a aussi eu un impact concret sur les marchés du CVC et des services techniques du bâtiment. Mais quelles sont exactement ses implications et à quoi peuvent s'attendre les acteurs du marché et les fournisseurs ? Dans ce didacticiel vidéo, Belimo se penche, entre autres, sur les points et les questions suivants :
- Vue d'ensemble du paysage réglementaire : Que signifie le Pacte Vert pour l'Europe pour la législation normative telle que la Directive sur la performance énergétique des bâtiments (EPBD), la Loi sur la performance énergétique des bâtiments (EPBG) et la taxonomie de l'UE ainsi que les critères d'activité économique durable dans le contexte de la gouvernance environnementale et sociale (ESG) ?
- Qui mettra en œuvre les changements conclus, qui en assumera la responsabilité et qui sera affecté par les nouvelles règles du Pacte Vert ?
- Comment cela fonctionnera-t-il dans la pratique ? Belimo veut vous montrer des voies et des solutions individuelles pour répondre à ces questions.
Quand ai-je besoin de clapets coupe-feu motorisés ? (en allemand)
Durée : 30 minutes
Les prescripteurs et les entreprises de services techniques du bâtiment sont souvent confrontés à la question de savoir quand les clapets coupe-feu doivent être motorisés comme dispositifs d'isolement dans les systèmes de ventilation. Malheureusement, dans de nombreux cas, le projet de protection incendie homologué ne fournit pas de précisions à ce sujet. « Ou est-ce indiqué ? » est une des questions les plus fréquemment posées dans ce contexte.
La vidéo de formation aborde les différentes raisons de motorisation des clapets coupe-feu :
- Quelles sont les exigences imposées par la législation dans les réglementations telles que le "German Model Building Code" (MBO) et les réglementations spécifiques en matière de construction ?
- Quelles sont les exigences des directives relatives au système de ventilation modèle allemand (M-LüAR) ?
- Que dire des règles technologiques généralement acceptées ?
- Quels sont les avantages des clapets coupe-feu motorisés pour le propriétaire de bâtiment ?
Belimo RetroFIT+ – Augmenter l'efficacité énergétique dans les installations existantes (en allemand)
Durée : 23 minutes
Les systèmes de conditionnement d’air en place dans les bâtiments existants, chauffage, refroidissement et ventilation, sont souvent des sources d’importantes économies d’énergie. Après tout, la commande intelligente des charges de chauffage, de refroidissement et de ventilation a un impact majeur sur l’efficacité énergétique des bâtiments. Belimo a la solution correcte pour ces utilisations dans son portefeuille et propose un concept exhaustif d'amélioration de l'efficacité énergétique avec le thème « RetroFIT+ ».
Dans cette vidéo de connaissance, nous présentons une équipe Belimo qui analyse les systèmes existants et développe des propositions afin d’augmenter l’efficacité, par exemple en utilisant des circuits hydrauliques ou des vannes indépendantes de la pression. Découvrez les outils pouvant être utilisés pour atteindre cet objectif ainsi que le rôle que les appareils de terrain intelligents, comme la « Energy Valve » peuvent jouer.
Distributeurs et circuits hydroniques – Formation de base (en anglais)
Durée : 27 minutes
Quels sont les circuits hydrauliques disponibles ? Et quel est celui convenant à mon projet ? Les réponses à ces questions se trouvent dans la formation de base, une des neufs formations sur le sujet des systèmes hydrauliques.
Six circuits de base couvrent plus de 90 pour cent des applications. Dans cette vidéo de formation, vous en saurez plus sur ces six circuits et leur utilisation :
- Circuit d’étranglement
- Circuit d’injection avec vanne 2 voies
- Circuit de mélange
- Circuit de mélange avec pré-mélange fixe
- Circuit de division
- Circuit d’injection avec vanne 3 voies
Connaissances de base sur la conception des vannes dépendantes de la pression : partie 1 (en anglais)
Durée : 14 minutes
Comment concevoir des vannes dépendantes de la pression ? Qu’est-ce qu’une valeur a ? Qu’est-ce que l’autorité de la vanne ? Ces questions sont au cœur de la formation de base 2.1.
La vidéo de formation aborde les connaissances de base pour la définition des vannes dépendantes de la pression et se concentre surtout sur les points suivants :
- Q = m x c x delta T
- Partie à débit paramétrable du circuit
- Valeur a des échangeurs de chaleur
- Valeurs Kv/kvs
- Autorité de la vanne
- Courbe caractéristique
Connaissances de base sur la conception des vannes dépendantes de la pression : partie 2 (en anglais)
Durée : 18 minutes
Comment appliquer correctement les connaissances acquises dans la formation de base 2.1 précédente lors la définition de vannes dépendantes de la pression ? Et quelles sont les formules nécessaires pour ce faire ? Ces questions sont abordées dans la formation de base 2.2.
À l’aide d’exemples de calculs, cette vidéo de formation transmet les connaissances nécessaires pour concevoir correctement des vannes dépendantes de la pression. Nous allons examiner les circuits suivants :
- Circuit d’étranglement
- Circuit de mélange
- Circuit d’injection avec vanne 2 voies
Qualité d’air intérieur et efficacité énergétique avec des CTA (en anglais)
Durée de 39 min.
Les systèmes CVC sont souvent installés dans le but de maintenir les niveaux de confort dans un bâtiment. Cependant, on en sait généralement moins sur les avantages pour la santé pour les occupants du bâtiment et l’efficacité énergétique du bâtiment. Les centrales de traitement d'air (CTA) permettent de répondre à la fois aux exigences de durabilité et de qualité de l'air intérieur.
Dans cette vidéo de formation, trois de ces facteurs sont examinés et discutés plus en détail en relation avec les CTA et l’efficacité énergétique.
- Un conditionnement correct de la température et de l'humidité
- Une filtration efficace.
- Une quantité d'air extérieur appropriée
Avancé 1 : Compteur d’énergie thermique (TEM), enregistrement, régulation et facturation du chauffage et du refroidissement (en anglais)
Durée : 32 minutes
Comment les compteurs de chauffage/refroidissement sont-ils conçus ? Qu’est-ce qu’une certification MID ? Qu'est-ce que la commande de position, la régulation du débit volumétrique et la commande de puissance ? Quels sont les points à prendre en compte en ce qui concerne le relevé des compteurs, la facturation et les réglementations de calibration ? Ces questions sont abordées dans la formation avancée 1.
Les points suivants sont abordés :
- Conception du compteur d’énergie thermique (compteur de chauffage/refroidissement)
- Introduction aux concepts de régulation
- Commande de position
- Régulation du débit volumétrique
- Commande de puissance
- Homologation MID et calibrage
- Connaissances de base sur la nouvelle loi de régulations des coûts de chauffage et de calibrage
Syndrome du faible delta T ─ Causes et problèmes d'une faible distribution (en anglais)
Durée : 18 minutes
Qu’est-ce que le syndrome du faible delta T et que provoque-t-il ? Comment peut-il être rectifié ? Comment déterminer le delta T correct ? Et aussi, pourquoi avons-nous utilisé la fonction Delta-T manager dans l’optimisation énergétique depuis des années ? Ces questions sont au cœur de cette vidéo de formation.
Les points suivants sont abordés :
- Raisons du syndrome du faible delta T
- Optimisation des systèmes hydrauliques
- Delta T manager ─ Fonction et type d’action
- Monitoring d'état numérique
Bases 3.1 : Connaissances de base sur la conception des vannes indépendantes de la pression (partie 1) (en anglais)
Durée : 20 minutes
Quelles sont les éléments fondamentaux pour une conception professionnelle de vannes indépendantes de la pression ? Quels sont les différents types ? Quels sont les facteurs à prendre en compte ? Ces questions sont au cœur de la formation de base 3.1.
La vidéo de formation aborde les connaissances de base pour la conception des vannes indépendantes de la pression et se concentre principalement sur les thèmes suivants :
- Fonction et conception des vannes de régulation indépendantes de la pression
- Différence entre le système mécanique et le système électronique
- Que signifie « autorité de la vanne » ?
Bases 3.2 : Définition des vannes indépendantes de la pression (partie 2) (en anglais)
Durée : 12 minutes
Comment les vannes indépendantes de la pression sont-elles conçues/dimensionnées ? Qu’est-ce que l’autorité de la vanne ? Quels sont les facteurs à prendre en compte ? Ces questions sont au cœur de la formation de base 3.2.
La vidéo de formation aborde les connaissances de base pour la conception des vannes indépendantes de la pression et se concentre principalement sur les thèmes suivants :
- Conception des vannes de régulation indépendantes de la pression
- Différence entre le système mécanique et le système électronique
- Autorité de la vanne
Concepts de mesure (en allemand)
Durée : 36 minutes
Que signifient concept de mesure, concept de point de mesure et régulation de l'énergie ? Pourquoi le concept de mesure doit-il être pris en compte pendant la planification hydraulique ? Quel est le contenu d'un concept de point de mesure ? Qu'est-ce que les indicateurs de performance clé ?
La vidéo de formation fournit des informations sur l’intégration des concepts de mesure dans la planification hydraulique et aborde tout spécialement les points suivants :
- Concepts de mesure pour les propriétés de facturation
- Concepts de mesure pour la régulation de l'énergie
- Optimisation des points de mesure
- Évaluation des données énergétiques
Connaissance spéciale des systèmes hydrauliques et des vannes (en allemand)
Durée : 25 minutes
Êtes-vous déjà familiarisé(e) avec les bases des vannes et des circuits hydrauliques et voulez-vous désormais approfondir vos connaissances ? Vous voulez en savoir plus sur les différences entre les vannes à siège et les vannes de régulation à boisseau sphérique, sur les rapports de réglage et les courbes caractéristiques correspondantes ? Cette vidéo de formation est exactement ce qu’il vous faut.
Le séminaire fournit des connaissances détaillées destinées aux professionnels et traite en particulier des thèmes suivants :
- Saut d’entrée des vannes, nettoyage des portées de vanne
- Vannes à siège et vannes de régulation à boisseau sphérique
- Courbes caractéristique de vanne
- Rapport de réglage
- Cavitation
- Informations DIN EN 52120-1 (remplace DIN EN 15232-1)
Facturation des coûts énergétiques de la ventilation mécanique en fonction de la consommation (en allemand)
Durée : 23 minutes
Dans les immeubles commerciaux équipés d’une ventilation mécanique, il est courant depuis de nombreuses années de répartir les coûts de ventilation entre les différents occupants selon une clé prédéfinie. La clé de distribution utilisée est généralement la surface allouée à chaque occupant par rapport à la surface ventilée totale du bâtiment. Toutefois, cette approche ne prend pas en compte ou bien ne prend pas en charge les nouvelles tendances et exigences visant à réduire davantage la consommation d'énergie dans les bâtiments.
Quelles sont les options disponibles aujourd’hui pour la facturation des coûts énergétiques de la ventilation mécanique en fonction de la consommation ? Quelles sont les exigences de la loi sur l’énergie dans les bâtiments ? Quelles sont les exigences techniques ? Et quand la facturation basée sur la consommation se justifie-t-elle d’un point de vue économique ?
Ces questions sont au cœur de cette vidéo de formation.
Le séminaire abordera notamment les questions suivantes :
- Solutions pour la facturation des coûts énergétiques de la ventilation mécanique en fonction de la consommation
- Loi sur l’énergie dans les bâtiments et VDI 2077
- Exigence de rentabilité pour la facturation
- Discussion d’une répartition des coûts basée sur les débits volumétriques réels dans le système de distribution
La vidéo de formation a été conçue pour être indépendante des produits et généralement valable, même si des produits d’autres fabricants sont utilisés.
Équilibrage hydraulique et norme DIN EN ISO 52120-1 (en allemand)
Durée : 25 minutes
Êtes-vous déjà familiarisé(e) avec les bases des vannes et des circuits hydrauliques et voulez-vous désormais approfondir vos connaissances ? Souhaitez-vous en savoir plus sur la norme DIN EN ISO 52120-1 et sur ce qui a changé depuis son introduction ?
La vidéo de formation fournit des connaissances détaillées destinées aux professionnels et traite en particulier des thèmes suivants :
- Remplacement de la norme DIN EN 15232-1 par la norme DIN EN ISO 52120-1
- Prise en compte de l’équilibrage hydraulique des systèmes de chauffage et de refroidissement
- Classes d’efficacité énergétiques
- Prise en compte des immeubles résidentiels et non-résidentiels
Connaissance spécialisée des solutions de zone (en allemand)
Durée : 23 minutes
Êtes-vous déjà familiarisé(e) avec les bases des vannes et des circuits hydrauliques et voulez-vous désormais en savoir plus ? Dans cette vidéo de formation, nous vous présentons les solutions de zone indépendantes de la pression dans la plage 2 conduits et 4 conduits. Si vous voulez savoir ce qui rend les vannes indépendantes de la pression si spéciales dans une zone, quels sont les avantages pour les diverses applications et quelles sont les solutions disponibles, vous avez frappé à la bonne porte !
Le séminaire fournit des connaissances détaillées destinées aux professionnels et traite en particulier des thèmes suivants :
- Différences entre les vannes dépendantes de la pression et les vannes indépendantes de la pression dans la zone
- Systèmes à 2 conduits et à 4 conduits
- Équilibrage hydraulique dans la zone
- Vanne de régulation compacte indépendante de la pression PIQCV /vanne 6 voies à boisseau sphérique électronique indépendante de la pression
Afin de vous offrir la plus grande flexibilité possible et de toujours suivre votre progression, vous pouvez compléter les différentes étapes d’apprentissage et continuer la formation ultérieurement.
Pour cela, vous pouvez créer un profil en vous enregistrant.
Bases sur les capteurs
Durée : 145 minutes
Dans cette série de modules, nous enseignons les bases des capteurs et répondons aux questions suivantes :
- Pourquoi les capteurs sont-ils si importants dans l'automatisation du bâtiment ?
- Sur quels principes fonctionnent-ils ?
- Dans quels domaines d'application sont-ils utilisés dans l'industrie CVC ?
Belimo Energy Valve™
Durée : 60 minutes
Dans cette formation en ligne sur notre très recherchée Energy Valve avec compteur d'énergie thermique, nous abordons les sujets suivants :
- Quels sont les avantages de l'« energy valve » ?
- Où est-il utilisé et quels sont les modes de commande possibles ?
- Que signifie le syndrome de delta T faible et comment l’energy valve l’empêche-t-il ?
Bases sur la technologie par bus
Durée : 75 minutes
Cette formation de base aborde les questions suivantes sur les systèmes bus :
- Qu'est-ce que la topologie du bâtiment ?
- Quelles sont les technologies de communication disponibles ?
- Différences entre les structures de bâtiment du passé, du présent et du futur
- Quels protocoles de bus sont disponibles chez Belimo ?
- Quels sont les avantages et les inconvénients des différents protocoles de bus ?
Compteur d'énergie thermique
Durée : 150 minutes
Dans cette formation en ligne, nous enseignons les bases sur le compteur d'énergie thermique avec l'homologation MID.
- Comment fonctionne notre principe de mesure (chauffage/refroidissement) ?
- Comment prenons-nous en compte et compensons-nous la teneur en glycol dans l'eau ?
- Quelles interfaces de communication sont disponibles et quels réglages sont possibles via le serveur Web ?
- Raccordement via la communication en champ proche et fonctionnement avec l'Belimo Assistant App
- Comment la mise en service est-elle effectuée ?
- Comment puis-je activer l'alimentation PoE ?
- Comment puis-je activer le compteur d'énergie thermique ?
- Quels éléments doivent être pris en considération avec les normes EN1434 et MID 2014/32/UE ?