D’une fiabilité supérieure, les capteurs de CVC de Belimo sont faciles à installer et s’intègrent parfaitement aux principaux systèmes d’automatisation du bâtiment.

La conception innovante des boîtiers de nos capteurs permet un montage sans outil, rapide, une mise en service facile et offre une protection de niveau IP65 / NEMA 4X. Belimo propose une gamme de produits complète de capteurs pour mesurer la température, l’humidité, la pression, le CO2, les composés organiques volatils (COV) et le débit dans les conduits, les gaines et les applications intérieures et extérieures.

Les compteurs d’énergie thermique ainsi que la vanne Belimo Energy Valve™ combinent la mesure d’énergie, la commande et la facturation en un appareil. Nos compteurs d’énergie thermique sont homologués comme compteurs de chauffage selon la norme EN 1434/MID et permettent la facturation à distance via IoT. Le monitoring et la compensation automatiques du glycol brevetés de Belimo garantissent que votre mesure reste précise, même si les concentrations de glycol changent.

  • Gamme de capteurs Belimo
  • Brochure – Capteurs, modules de commande d'ambiance et compteurs (pdf - 10,69 Mo)
  • Brochure - Belimo Energy Valve™ et compteur d’énergie thermique (pdf - 4,33 Mo)
  • Brochure - Efficacité énergétique et confort dans les bâtiments (pdf - 4,46 Mo)
  • Brochure – Guide pour une meilleure qualité de l'air intérieur (pdf - 2,55 Mo)
  • Les sept éléments essentiels pour garantir un air intérieur sain (pdf - 2,25 Mo)
  • Brochure d'applications - Unités de traitement de l'air (pdf - 8,97 Mo)
belimo_dt_rgb_300x170

Capteurs en gaine

Température, humidité, qualité de l’air, pression

  • Pour en savoir plus
belimo_st-ht_rgb_300x170

Capteurs de conduit

Température, pression, débit

  • Pour en savoir plus
belimo_01ut_rgb_300x170

Capteurs extérieurs

Température, humidité

  • Pour en savoir plus
belimo_room-operating-unit-active-reddot_rgb_300x170

Modules d'ambiance

Capteurs d'ambiance et module de commande d'ambiance

  • Pour en savoir plus
belimo_tez-mid_rgb_300x170

Compteurs d’énergie thermique (TEM)

  • Pour en savoir plus
belimo_energy-valve-mid_rgb_300x170

Energy Valve avec TEM

  • Pour en savoir plus
belimo_customised_systems_rgb

Produits personnalisés pour les clients

  • Pour en savoir plus

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)