Belimo Energy Valve™ avec TEM
La gestion et la facturation de l’énergie thermique, plus faciles que jamais.
L’association du Belimo Thermal Energy Meter™ certifié et de la version améliorée de l’Energy Valve, permet une gestion transparente de l’énergie thermique. Le monde du « pilotage de l’énergie » et celui de la « mesure et facturation certifiées de l’énergie » sont désormais réunis ! Mesurer et surveiller avec précision les fluides thermiques et la consommation d’énergie dans les systèmes CVC avec une comptabilité analytique directe basée sur l’Internet des objets (IoT) en utilisant un seul appareil. Les nouveaux compteurs d’énergie thermique certifiés MID vous garantissent une grande précision et une fiabilité élevées, permettant une facturation facile et efficace. Mais mesurer de manière fiable n’est qu’un début. La vanne Belimo Energy Valve™ pilote le fluide thermique et optimise l’alimentation en énergie pour l’utilisateur. Avec cette combinaison, Belimo entre dans une nouvelle ère de gestion intégrée de l’énergie thermique et réunit ce qui doit l’être.
-
Belimo Energy Valve™ avec TEM - Caractéristiques du produit
-
Brochure - Belimo Energy Valve™ et compteur d’énergie thermique
(pdf -
4,72 Mo)
-
Brochure – Capteurs, modules de commande d'ambiance et compteurs
(pdf -
10,69 Mo)
-
Les sept éléments essentiels pour garantir un air intérieur sain
(pdf -
2,25 Mo)
-
Guide d'applications – Belimo Energy Valve™
(pdf -
12,85 Mo)
-
Activation du compteur d’énergie thermique
-
FAQ sur la Belimo Energy Valve™ avec compteur d'énergie thermique
Systèmes hydroniques CVC : la mine d'or dans les projets de rénovation des bâtiments.
La gestion intelligente des charges de chauffage, de refroidissement et de ventilation a un impact majeur sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Un aspect clé de ce thème est le circuit de chauffage et de refroidissement, c'est-à-dire les systèmes hydroniques d'un bâtiment.
Génération
- L'absence de perte d'énergie à charge nulle réduit les coûts de fonctionnement.
- La fiabilité de la planification est un premier pas vers une meilleure efficacité énergétique.
Distribution
- Les fluctuations de pression dans la distribution entraînent une diminution de la puissance en sortie.
- Rendre visible le débit d'énergie.
Zone
- Commande de zone entraînée par la demande.
Découvrez comment nous pouvons vous aider :
-
Brochure - Efficacité énergétique et confort dans les bâtiments
(pdf -
4,46 Mo)
La vanne Belimo Energy Valve™ dans des applications CVC
Voici une sélection d'applications CVC courantes dans lesquelles la Belimo Energy Valve™ est utilisée. Après une courte description, les raisons les plus fréquentes sur la faible efficacité les performances sont identifiées. Il est expliqué comment la vanne résout ces problèmes, et quels modes de commande et quels réglages sont recommandés pour atteindre une performance optimale.
Associer ce qui doit être combiné.
Gestion et facturation intégrées de l’énergie thermique.
La nouvelle gamme de Belimo Energy Valve™ et de compteurs d’énergie thermique intègre la mesure et la pilotage de l’énergie, ainsi que la facturation compatibles IoT dans un seul appareil. Elle s’intégre directement dans le système de gestion centralisé ou dans les plates-formes de monitoring utilisant l’IoT, avec un monitoring basé sur les outils d’amélioration des performances et les données de facturées. Réunir des fonctions performantes pour vous faire gagner du temps et de l'argent.
Gamme de produits
Avantages
Mesure et commande avec la vanne Belimo Energy Valve™
La vanne Belimo Energy Valve™ permet une mesure de l’énergie certifiée (MID), une régulation du débit indépendant de la pression, une efficacité énergétique, une commande de puissance et une gestion du delta T dans un seul appareil. Surveillez et optimisez la consommation d'énergie, en temps réel, pour assurer la performance optimale du système.
Toujours la bonne quantité d'eau
Confort idéal de la pièce en garantissant la quantité d'eau correcte, même avec des changements de pression différentielle et en fonctionnement à charge partielle.
Commande de puissance en continu
Mesure constante de la température et du débit volumétrique pour une commande précise de la puissance.
Gestion de Delta T
Mesure en continu de l'écart de température et comparaison avec la valeur limite fixée pour le système. Si la température atteint un niveau inférieur à la valeur limite, la Belimo Energy Valve™ ajuste automatiquement le débit afin de n'utiliser que la quantité d'eau réellement nécessaire pour atteindre la puissance souhaitée.
Gain de temps dans la planification
Réduction des efforts de planification et gain de temps grâce à la conception des vannes.
Moins de travaux d'installation
Réduction des coûts et gain de temps grâce à la solution tout en un. Aucun équilibrage hydronique complexe n'est nécessaire.
Éconergétique
La vanne de régulation à boisseau sphérique étanche aux bulles d'air empêche les fuitesen fermeture et donc les pertes à charge nulle. La logique intégrée empêche l’apparition du syndrome du "faible delta T" et assure un confort maximal avec une consommation d’énergie la plus faible possible.
Flexible
Débit maximum facile à régler.
Des compteurs fiables et certifiés permettant une facturation compatible IoT
Les compteurs d'énergie thermique Belimo Thermal Energy Meters™ sont certifiés selon la norme EN 1434/MID et permettent la facturation à distance, compatibles IoT. Le monitoring et la compensation automatiques du glycol, brevetés par Belimo, garantissent une mesure précise, même si les concentrations de glycol changent.
-
Overcoming the Glycol Measurement Challenge
(pdf -
546 Ko)
Conception et mise en service de projets assistées par ordinateur
Différents outils sont disponibles pour aider la planification, permettant une mise en service plus rapide et simplifiée. Vous disposez ainsi d’une approche véritablement “numérique” et une transparence totale sur les données énergétiques des utilisateurs finaux.
Le compteur d'énergie thermique Belimo Thermal Energy Meter™ avec interface de communication en champ proche (Near Field Communication) permet la configuration et la maintenance faciles du système depuis un smartphone. Grâce à l’application Belimo Assistant 2, les appareils peuvent être configurés de manière intuitive et les valeurs de mise en service peuvent être enregistrées. Les indicateurs clés de performance, qui permettent de déterminer facilement l’« état de santé » de l’appareil, garantissent un fonctionnement fiable. De nombreux paramètres de diagnostic montrent la manière dont l’appareil interagit avec le système pendant son fonctionnement. Si un entretien est nécessaire, il est possible d’établir rapidement une analyse des pannes.
Intégration parfaite des données de comptage
Intégration parfaite et directe au système de gestion de bâtiment, appareil équipé pour le monitoring et la facturation compatible IoT. L'intégration des données de consommation d'énergie n'a jamais été aussi simple. Un seul appareil fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour améliorer la performance énergétique de votre système.
Une excellente connectivité
La vanne Belimo Energy Valve™ embarque tous les protocoles de communication courants de l'automatisation du bâtiment.
Alimentation via Ethernet (PoE)
L'alimentation via Ethernet ou PoE permet d'alimenter l'appareil et de transmettre les données simultanément via un câble Ethernet. Cette technologie simplifie l'installation, évite les erreurs de câblage et élimine la nécessité d'une alimentation locale.
Intégration directe dans les plates-formes IoT
Les produits Belimo compatibles avec l’Internet des objets permettent aux appareils de terrain d’être connectés directement aux plates-formes IoT des bâtiments modernes. Vous pouvez désormais bénéficier des possibilités d’un écosystème numérique en réseau.
La "smart" Belimo Energy Valve™ en connexion au Belimo Cloud
Facturation simplifiée de l'énergie
La vanne Belimo Energy Valve™ et les compteurs d'énergie thermique sont équipés pour la facturation à distance compatible IoT. Les utilisateurs autorisés peuvent accéder aux données via une interface Cloud.
Optimisation du delta T et des valeurs de débit
L'évaluation basée sur Cloud fournit les paramètres de delta T recommandés par les experts de Belimo pour un fonctionnement efficace. Les performances et la stabilité du système sont améliorées.
Accès permanent aux données
Le Belimo Cloud enregistre les données d'utilisation complètes de l'Energy Valve. La base de données en ligne constitue la base de l'optimisation future du fonctionnement.
Soutien technologique en ligne
Belimo Support assiste la mise en service et le réglage optimal de l'Energy Valve dans toutes les phases de fonctionnement. Nos experts aident à résoudre les problèmes techniques.
Mise à jour du logiciel
Le service Belimo Cloud met régulièrement à la disposition des utilisateurs des mises à jour du logiciel interne. Les téléchargements en ligne rendent les mises à jour plus faciles.
Garantie prolongée
La garantie de 5 ans est portée à 7 ans avec le raccordement au Belimo Cloud.
Rapports de performance
Le "Belimo Cloud Reporting" fournit un aperçu complet des données de performance actuelles et passées telles que le débit, la consommation d'énergie, les besoins en électricité et le delta T, ainsi qu'un aperçu des avertissements ou des erreurs opérationnelles qui pourraient avoir un impact sur l'efficacité.
La solution multifonction tout-en-un
Mesure
Capteurs intégrés pour mesurer l’écart de température, le débit (y compris la compensation de la teneur en glycol) et donc la puissance.
Commande
Commande de la position de la vanne, du débit ou de la puissance pour une régulation parfaite de l'échangeur thermique.
Équilibrage
La Belimo Energy Valve™ garantit toujours l’utilisation de la bonne quantité d’eau, même en cas de variation de la pression différentielle et en cas de fonctionnement à charge partielle.
Isolation
L’alimentation en énergie d’une zone peut être complètement coupée. Aucune fuite grâce à la vanne de régulation à boisseau sphérique étanche aux bulles d’air.
Monitoring énergétique
L’enregistrement de toutes les données du système permet d’identifier le potentiel d’optimisation.
Facturation
Prêt pour la facturation des locataires via IoT.
Conception modulaire pour un échange rapide des compteurs
Le compteur d’énergie thermique se compose d’un module capteur (partie inférieure) avec des capteurs de température connectés, qui abrite l’unité de calcul et le système de mesure, et du module logique (partie supérieure), qui connecte le compteur d’énergie thermique à l’alimentation et fournit l’interface de communication par bus et NFC.
Le module capteur est disponible en tant que pièce de rechange et, dans certains pays, il doit être remplacé périodiquement conformément aux réglementations nationales. Pour ce faire, le module logique peut être séparé (en laissant tous les câbles connectés) et le module capteur inférieur peut être facilement échangé. Ensuite, le module logique est à nouveau enclipsé. Il n’est pas nécessaire de raccorder à nouveau les câbles ou de réintégrer le compteur dans le système. Un gain de temps considérable !
- Avantages pour le client
- Logiciels / Plug-ins
- Success stories
- Vidéos
Entrepreneurs généraux/investisseurs
Votre objectif est la rentabilité des bâtiments. Cela inclut non seulement les coûts d'investissement, mais aussi les coûts de fonctionnement et d'entretien. Durabilité et transparence des coûts sont importantes pour vous. La vanne Belimo Energy Valve™ permet:
- Qualité éprouvée depuis plus de 40 ans
- Economies d'énergie et augmentation du confort de la pièce en assurant la quantité d'eau correcte pour les changements de pression différentielle et en fonctionnement à charge partielle
- Sécurité du système garantie par la fonction de sécurité en option
- Mesure précise du débit de l'eau et des mélanges eau-glycol dans toutes les applications CVC. Une calibration manuelle n'est pas nécessaire.
- La logique intégrée qui empêche l'apparition du syndrome du « low delta T », assurant un maximum de confort avec une consommation d'énergie la plus faible possible
Ingénieurs consultants
La planification des systèmes CVC est votre cœur de métier. Vous recherchez en permanence de nouvelles façons innovantes d’économiser de l’énergie et d’améliorer la température ambiante. Vous travaillez avec les méthodes les plus modernes et utilisez les données des fournisseurs/fabricants pour votre planification. La vanne Belimo Energy Valve™ permet :
- une réduction des efforts et un gain de temps grâce à la solution tout-en-un
- une réduction des efforts de planification grâce à une sélection simple des vannes
- la traçabilité de la vérification et de l'enregistrement des données (rapport de mise en service)
- Équilibrage hydronique automatique à chaque condition de charge
- Possibilité d'adaptation facile aux changements de puissance
Intégrateurs de systèmes
Votre tâche est de concevoir des systèmes de gestion de bâtiment et d’intégrer des appareils de terrain de manière optimale. Votre objectif est de réduire la complexité et d’assurer la transparence pour l’optimisation continue de la technologie du bâtiment. La vanne Belimo Energy Valve™ permet :
- le regroupement des fonctions de facturation et de commande dans un même appareil
- la mise en service et la configuration simples et rapides
- le libre choix du signal de commande (BACnet, Modbus, MP-Bus, M-Bus ou signal analogique)
- l'optimisation énergétique grâce à la transparence des données
- l'installation simplifiée grâce à la technologie PoE (alimentation via Ethernet), car aucune alimentation locale n'est nécessaire
- le respect des exigences de la norme européenne EN 1434 et de la directive MID
- un serveur Web intégré pour un accès direct aux données et aux options de configuration
- une application pour smartphone globale pour la mise en service, la configuration, le diagnostic et le monitoring
- un assistant au démarrage intuitif pour la mise en service et l'enregistrement des données du compteur d'énergie thermique
Installateurs/ingénieurs d'usine
L’installation de la technologie du bâtiment CVC est votre métier. Pour effectuer votre travail, il vous faut les bons produits au bon moment sur place. Un montage facile et l’assistance d’experts vous aident à tenir votre planning serré. La vanne Belimo Energy Valve™ permet :
- une réduction des coûts et un gain de temps grâce à une solution tout-en-un
- l'élimination de tâches d'équilibrage hydronique complexes
- l'enregistrement facile des données du compteur d'énergie homologué lors de la mise en service grâce à l'application Belimo Assistant App
- la création automatique d'un rapport de mise en service du compteur, disponible en ligne
- le respect des exigences de la norme européenne EN 1434 et de la directive MID
- un serveur Web intégré pour un accès direct aux données et aux options de configuration
- une application pour smartphone globale pour la mise en service, la configuration, le diagnostic et le monitoring
- un assistant au démarrage intuitif pour la mise en service et l'enregistrement des données du compteur d'énergie thermique
Propriétaires d’immeubles
Améliorer le confort et la consommation d’énergie, tout comme l’extension et la modernisation de bâtiments simples, constituent un défi permanent pour vous. Optimiser votre système CVC au moindre effort et aux moindres coûts est votre principal objectif. La vanne Belimo Energy Valve™ permet :
- la certification et la traçabilité des mesures et de l'enregistrement des données énergétiques pour faciliter la facturation aux locataires
- l'accès libre aux données offre de la souplesse dans le choix du fournisseur de services énergétiques (par exemple, pour la facturation)
- de faibles coûts de mise en service et d'exploitation, ce qui se traduit par une protection optimale des investissements
- un outil à l'épreuve du temps et transparent grâce à une connexion directe à l'Internet
Gestionnaires des installations/maintenance des bâtiments
La gestion, la commande et l’exploitation des bâtiments et de leurs équipements techniques font partie de vos tâches quotidiennes. Vous recherchez des solutions garantissant le confort ambiant et optimisant le fonctionnement des systèmes. Vous appréciez les systèmes simples et transparents et, si nécessaire, la livraison rapide des pièces détachées et une disponibilité permanente de l’assistance. La vanne Belimo Energy Valve™ permet :
- Un confort maximum avec des coûts de fonctionnement minimum pendant tout le cycle de vie
- une commande indépendante de la pression éliminant la nécessité de procéder régulièrement à un ré-équilibrage hydronique
- la mesure et la compensation intégrées du glycol ou, dans le cas d'appareils MID, une alarme, garantissant la sécurité du système et la précision des valeurs de mesure
- la traçabilité de la vérification et de l'enregistrement des données relatives à la facturation
- une transparence et une efficacité élevées grâce au monitoring de l'énergie et des systèmes via le Belimo Cloud
- des équipements soumis à calibration faciles à remplacer
Prestataires de services de mesure
En tant que prestataire de services de mesure, vous veillez à ce que l'énergie thermique soit mesurée correctement et avec précision et à ce que les données de consommation soient enregistrées et facturées en temps et en heure. La vanne Belimo Energy Valve™ permet :
- la mise en service guidée par application et la création automatique d'un rapport de mise en service formel
- la possibilité d'utiliser directement les données mesurées par le compteur d'énergie certifié MID pour la facturation des locataires
- la connexion facile à d'autres interfaces Cloud
- l'enregistrement et le traitement faciles des données
- l'intégration parfaite à des plates-formes de mesure ou de facturation ouvertes
- le respect des exigences de la norme européenne EN 1434 et de la directive MID
- un serveur Web intégré pour un accès direct aux données et aux options de configuration
- une application pour smartphone globale pour la mise en service, la configuration, le diagnostic et le monitoring
- un assistant au démarrage intuitif pour la mise en service et l'enregistrement des données du compteur d'énergie thermique
Belimo Assistant 2
Libérez le plein potentiel de vos appareils Belimo
Belimo Assistant 2 permet la configuration filaire et sans fil, l'exploitation sur site ainsi que le dépannage des servomoteurs de registre, vannes de régulation, capteurs et compteurs à l'aide de smartphones, tablettes et PC.
Caractéristiques principales :
- Vérification et modification des paramètres de réglage de l'appareil
- Affichage des données d'identification : type d'appareil, position, désignation, numéro de série, adresse bus
- Addressage (MP-Bus, BACnet, Modbus, TCP/IP)
- « Configuration » : réglage guidé des paramètres pour votre appareil.
- « Copier/coller de la configuration » : reproduction des paramètres pour les mêmes types d'appareils
- « Tendance en direct » : exécution d'annulation d'action en local et élaboration des tendances en direct avec la fonction de partage facile
- « Santé » : monitoring des indicateurs clés de performance de l'appareil Par exemple alimentation, état du bus, état du capteur, etc.
- « Rapports » : récupération de rapports numériques de votre appareil avec la fonction de partage facile Par exemple, certificat de calibration, rapport de mise en service
- « Configuration de l'export » : création d'un fichier-journal avec la fonction de partage facile
- Réglage de la langue dans l'app (EN/DE/FR/IT/ES/CN/RU)
- Indépendant de la plateforme pour Android, Apple iOS et Windows.
Accessoires :
- ZTH EU (convertisseur USB/MP)
- ZIP-BT-NFC (convertisseur Bluetooth/NFC)
-
App Store
-
Google Play
-
Belimo Assistant 2 (Windows Installer Version 6.3.2)
(msi -
84,56 Mo)
-
Quick Guide – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,89 Mo)
-
Flyer – Belimo Assistant 2
(pdf -
1,66 Mo)
-
Foire aux questions
-
Vidéos « Comment faire ? »
-
Apprenez-en plus sur Belimo Assistant 2
Belimo RetroFIT+ App
La Belimo RetroFIT+ App vous permet de trouver rapidement et facilement le remplaçant parfait de vos servomoteurs, vannes et capteurs obsolètes ou défectueux de Belimo et de plusieurs autres sources d’équipements.
Que ce soit pour la ventilation des applications hydrauliques, pour la modernisation ou pour le remplacement de votre système, notre application vous mènera rapidement au produit Belimo idéal correspondant au mieux à vos besoins tout en vous offrant une qualité et une performance maximale.
L'app RetroFIT+ facilite la création et la planification des projets de rétrofit de Belimo.
Belimo MP-Bus
Belimo PC-Tool (MFT-P)
Logiciel de réglage et de diagnostic pour les servomoteurs MF/MP/MOD/LON/KNX, y compris la protection incendie.
Pour systèmes Windows.
-
PC-Tool (MFT-P) - Version 3.16.7.0
(zip -
162,53 Mo)
-
Installation manual and release notes - PC-Tool
(pdf -
464 Ko)
-
PC-Tool - Manuel d’utilisation
(pdf -
6,27 Mo)
Lors de l’utilisation de la ZTH EU comme interface pour le PC-Tool (MFT-P), le pilote USB correspondant est installé lors de l’installation du logiciel PC-Tool. Le pilote peut également être téléchargé ici et installé séparément.
-
ZTH EU - Pilote USB MP
(zip -
2,17 Mo)
Plug-in BIM pour Autodesk Revit
Modèles de données 3D avec informations techniques d’Autodesk Revit via le plug-in Belimo
Ce plug-in vous permet de sélectionner des servomoteurs, des vannes ou des capteurs Belimo dans une base de données et de les ajouter au projet « Building Information Modeling » – BIM (Modélisation des données du bâtiment) avec leurs données techniques, par glisser-déposer. Tous les utilisateurs BIM ont ainsi accès à toutes les données dans un formulaire structuré et organisé en format Revit MEP.
-
Plugin 3Dfindit: Versions Revit 2021 - Revit 2025
(zip -
404,75 Mo)
-
Flyer – Planification efficace avec BIM
(pdf -
1,91 Mo)
-
Le plug-in BIM ne peut être installé avec succès que si le logiciel Autodesk Revit est disponible sur l’ordinateur.
-
Visitez la page Autodesk
Application de chauffage
L'animation montre une Belimo Energy Valve sur le côté alimentation d'une application de chauffage. Le point de consigne de Delta T dans la vanne correspond au Delta T de conception, soit 11° Fahrenheit/6° Kelvin.
Lorsque les capteurs de température commencent à détecter un delta T plus bas, la vanne commence à se fermer et le débit commence à diminuer, ce qui permet un échange de chaleur plus efficace et élimine le débordement.
Une fois que la vanne détecte que le delta T commence à se stabiliser, elle permet un plus grand débit de retour et maintient un transfert de chaleur optimal.
Application de refroidissement
L'animation montre une Energy Valve de Belimo installée sur le côté retour d'un refroidisseur d'air.
Le point de consigne de Delta T dans la vanne correspond au Delta T de conception, soit 15° Fahrenheit/8° Kelvin.
Lorsque les capteurs de température détectent que le delta T est resté en dessous du point de consigne pendant quelques minutes, la vanne commence à se fermer pour diminuer le débit. Cela permet à la tour de refroidissement d'optimiser le rendement énergétique et d'éliminer le débordement.
Dès que le delta T commence à se stabiliser, la vanne commence à s'ouvrir pour maintenir constante la puissance de l'échange de chaleur prévue.