2. Systems

Belimo ZoneEase™ VAV

belimo_zoneease-main_rgb_960x530

Belimo ZoneEase™ VAV – Commande du CO2, de la température et du débit volumétrique

Belimo ZoneEase™ VAV est un écosystème de commande de zone à base de débit d'air variable facile à utiliser. La solution ZoneEase VAV simplifie le processus de mise en service. Elle fournit une assistance à la mise en service et à la maintenance via le cloud et un smartphone pour améliorer l'expérience de l'utilisateur et réduit la complexité et les temps d'arrêt des projets tout en augmentant la connectivité, la transparence des données et la rentabilité. 

Applications préchargées, solution simplifiée, process guidé sur le cloud ou un smartphone

belimo_reliable_rgb_960x530

Fiabilité reconnue

belimo_optimised_rgb_960x530

Fonctionnalité optimisée

belimo_connectivity_rgb_300x170

Connectivité

Commande de zone basée sur le volume d'air variable

                 

belimo_zoneease-application_rgb_960x530
  • Solution basé sur le volume d'air variable (5 Nm et 10 Nm) pour la commande du CO2, de la température et du débit volumétrique
  • La solution fournit : uniquement l'arrivée d'air/l'arrivée et l'air d'extraction/l'arrivée et la 2e arrivée d'air
  • Mise en service guidée avec l'app pour le cloud et les smartphones
  • Système autonome BACnet MS/TP ou Modbus RTU intégrés au système de gestion de bâtiment ou au DDC (paramétrable)
  • 19 applications de commande préchargées et paramétrables, pas de programmation libre
  • Ingénierie puissance basée sur le cloud et mise en service avec suivi du progrès
  • Fonctionnement, maintenance et dépannage à distance avec l'app pour smartphone synchronisée sur le cloud
  • Accès direct à la solution VAV sans ouverture du plafond (accès au module d'ambiance via le smartphone)
  • Protection des données OEM et respect du RGPD
  • Analyses simples de l'état du système grâce à l'app pour smartphone

Gamme de produits au sein de l'écosystème ZoneEase VAV

belimo_LMV-BAC-001_rgb_300x170

Régulateur ZoneEase VAV (5 Nm et 10 Nm)

LMV-BAC-001 / NMV-BAC-001 : commande de zone à base VAV avec applications préchargées pour la commande du CO2, du débit volumétrique et de la température (sans sorties numériques). Interface BACnet MS/TP et Modbus RTU. Entrée analogique pour capteur en gaine.

belimo_LMV-BAC-002_rgb_300x170

Régulateur ZoneEase VAV (5 Nm et 10 Nm) avec sorties

LMV-BAC-002 / NMV-BAC-002 : commande de zone à base VAV avec applications préchargées pour la commande du CO2, du débit volumétrique et de la température (avec 3 sorties numériques pour ventilateur et commande de réchauffement). Interface BACnet MS/TP et Modbus RTU. Entrée analogique pour capteur en gaine.

belimo_LMV-D3_rgb_300x170

VAV-Compact (5 Nm et 10 Nm)

LMV-D3-MP-A7 / NMV-D3-MP-A7 : VAV secondaire dans l'écosystème ZoneEase VAV, utilisé comme VAV d'air d'extraction ou comme 2e régulateur VAV d'arrivée d'air.
(Remarque : régulateur VAV-Compact, avec adresse préalable / configuré avec les mêmes paramètres VAV OEM que si la connexion avait lieu avec un régulateur ZoneEase VAV / communication spécifique à l'application avec le régulateur ZoneEase VAV)

belimo_room-units_rgb_300x170

Modules de commande d’ambiance avec affichage tactile ou virtuel

P-22RT..-1T00D-1 :

  • ROU avec affichage tactile e-paper
  • Éléments d'affichage paramétrables
  • La couleur de l'affichage peut être inversée

P-22RT..-1T-1 :

  • ROU avec écran virtuel
  • Affichage virtuel de commande via la Belimo Display App et un smartphone

Deux variantes d'appareil :

  • Pour montrer et ajuster les valeurs/points de consigne des pièces (paramétrable)
  • Disponibles avec seulement l'élément de capteur T, T/RH et T/RH/CO2
  • Fournit une entrée numérique (capteur d'occupation ou monitoring du réchauffement)
  • Droits d'accès paramétrables
belimo_room-operating-unit-virtual_rgb_300x170

Belimo Display App

Pour fournir un affichage virtuel pour les modules de commande d'ambiance sans affichage physique : P-22RT..-1T-1
Avec la Belimo Display App (Android et IOS), vous pouvez afficher les valeurs actuelles des modules d'ambiance et modifier les points de consigne.

  • Belimo Display App
belimo_CQ_rgb_300x170

Servomoteur rotatif pour commande proportionnelle de réchauffement

CQ24A-MPL-A8 : servomoteur de vanne de réchauffement (groupe de réchauffement VAV) au sein de l'écosystème ZoneEase VAV.
(Remarque : communication avec adresse préalable/communication spécifique à l'application avec le régulateur ZoneEase VAV)

belimo_dt_rgb_300x170

Capteur en gaine/immersion pour température, actif

22DT-12.. : capteur en gaine d'arrivée d'air pour améliorer la fonctionnalité du ZoneEase VAV.
En utilisant un capteur en gaine d'arrivée d'air de 0…10 V, toutes les applications de refroidissement/réchauffement basées sur ZoneEase VAV peuvent fournir une inversion automatique car elles sont capables d'évaluer l'air fourni (état refroidi ou chauffé).

belimo_dc_rgb_300x170

Capteur en gaine pour CO2, actif

22DC-11 : capteur en gaine d'air extrait/en retour pour améliorer la fonctionnalité du ZoneEase VAV.
En utilisant un capteur en gaine d'arrivée d'air de 0…10 V, il est possible de mettre en œuvre l'application de commande ZoneEase VAV CO2 et toutes les applications de commande basée sur ZoneEase VAV avec commande combinée du CO2. Alternativement, l'élément de capteur CO2 peut être intégré dans les modules de commande d'ambiance ZoneEase VAV.

Documents

  • Descriptions
    • ZoneEase VAV Sales Presentation (pdf - 1,04 Mo)
    • Volume d'air variable ZoneEase v1.7 Description de l'application (pdf - 15,92 Mo)
    • ZoneEase VAV Consultant Specifications V1.0 (pdf - 49 Ko)
  • Fiches techniques

    Servomoteurs

    • Fiche technique – LMV-BAC-001 (pdf - 5,18 Mo)
    • Fiche technique – NMV-BAC-001 (pdf - 5,18 Mo)
    • Fiche technique – LMV-BAC-002 (pdf - 5,28 Mo)
    • Fiche technique – NMV-BAC-002 (pdf - 5,29 Mo)
    • Technical data sheet – LMV-D3-MP-A7 (pdf - 2,01 Mo)
    • Technical data sheet – NMV-D3-MP-A7 (pdf - 2,03 Mo)
    • Technical data sheet – CQ24A-MPL-A8 (pdf - 439 Ko)

    Modules de commande d’ambiance avec affichage virtuel : capteur T, T/RH et T/RH/CO2

    • Technical data sheet – P-22RT..-1T-1 (pdf - 1,92 Mo)

    Modules de commande d’ambiance avec affichage e-paper : capteur T, T/RH et T/RH/CO2

    • Technical data sheet – P-22RT..-1T00D-1 (pdf - 1,83 Mo)

    Capteurs en gaine

    • Technical data sheet – 22DC-11 (pdf - 1,68 Mo)
    • Technical data sheet – 22DT-12.. (pdf - 905 Ko)

    Outil d'aide à la calibration et à la mise en service (convertisseur Bluetooth/NFC)

    • Technical data sheet – ZIP-BT-NFC (pdf - 1007 Ko)
  • Intégration de systèmes
    • BACnet Interface description – ZonEase VAV (for application software version ZoneEase 1.7) (pdf - 786 Ko)
    • Description de l'interface Modbus - Volume d'air variable Belimo ZoneEase™ (pour micrologiciel version 1.7) (pdf - 821 Ko)
  • Notes de version (pour les marchés ZE VAV existants) et FAQ
    • ZoneEase VAV Release Notes v1.7 (pdf - 115 Ko)
  • Outils pour Smartphone
    • App VAV ZoneEAse de Belimo (Google¨Play)
    • Belimo Display App
  • ZoneEase VAV Cloud
    • ZoneEase VAV Cloud

Applications paramétrables préchargées

Contrôle du CO2 et du contrôle du débit d'air volumétrique Confort des pièces (peut être combiné en parallèle avec la commande de CO2)
  • Contrôle de la qualité d'air intérieur (CO2)
  • Contrôle de débit de volume d'air (volume d'air variable)



     
  • Refroidissement seulement
  • Refroidissement et chauffage (inverseur)
  • Refroidissement + réchauffement électrique en 1 étape
  • Refroidissement + réchauffement électrique en 2 étapes
  • Refroidissement + marche/arrêt du réchauffement hydronique
  • Refroidissement + modulation du réchauffement hydronique
   
Applications avec ventilateur parallèle Applications avec ventilateur de série
  • Refroidissement seulement
  • Refroidissement + réchauffement électrique en 1 étape
  • Refroidissement + réchauffement électrique en 2 étapes
  • Refroidissement + marche/arrêt du réchauffement hydronique
  • Refroidissement + modulation du réchauffement hydronique
     
  • Refroidissement seulement
  • Refroidissement et chauffage (inverseur)
  • Refroidissement + réchauffement électrique en 1 étape
  • Refroidissement + réchauffement électrique en 2 étapes
  • Refroidissement + marche/arrêt du réchauffement hydronique
  • Refroidissement + modulation du réchauffement hydronique

Exemple d'application : contrôle de qualité d'air intérieur

Mesure de CO2 avec module d'ambiance

belimo_zoneease-co2-room-unit

Exemple d'application : régulation de température avec ventilateur et réchauffement

Rafraîchissement plus réchauffement (modulation à l'eau) avec sortie numérique (ventilateur)

belimo_zoneease-cooling-reheat

Solution adaptable ZoneEase VAV : système autonome BACnet MS/TP ou Modbus RTU intégrés au système de gestion de bâtiment ou au DDC (paramétrable)

Écosystème adaptable ZoneEase VAV pour fournir une solution autonome avec des applications préchargées paramétrables, intégrée dans les systèmes de gestion des bâtiments. Alternativement, la configuration de l'application de débit d'air volumétrique, la logique externe (c'est-à-dire contrôleur au plancher, DDC, système de gestion de bâtiment) peut fournir des points de consigne de commande à l'écosystème ZoneEase VAV. Cette configuration du système permet des installations répétées de zone de ZoneEase VAV avec une flexibilité totale pour le placement des capteurs.

(Remarque : l'installation d'un système adaptable ZoneEase VAV nécessite alors des modules de commande d'ambiance BACnet MS/TP ou Modbus RTU natifs communiquant, directement connectés au bus)

belimo_zoneease-scale
  • Avantages pour le client
Avantages pour le client

Ingénieurs consultants

consulting-engineer

La planification des systèmes CVC est votre cœur de métier. Vous recherchez en permanence de nouvelles façons innovantes d’économiser de l’énergie et d’améliorer la température ambiante. Vous travaillez avec les méthodes les plus modernes et utilisez les données des fournisseurs/fabricants pour votre planification. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :

  • Le système de capteur très sensible et également robuste pour une mesure précise de la pression différentielle afin de réguler même les plus petits volumes de débits d'air.
  • Une grande flexibilité dans le choix des produits à intégrer dans les bâtiments grâce à diverses interfaces. La communication par bus offre des possibilités d'utilisation flexibles et créent une transparence en ce qui concerne la commande et les tendances
  • Compatible DCV (Fan Optimiser) pour des concepts de ventilation modernes et adaptés à la demande selon la norme DIN EN 15232. L'enregistrement des besoins pour les zones via les registres VAV correspondants fournit la variable contrôlée correspondante pour les ventilateurs  
  • Les produits VAV de Belimo sont construits, calibrés et ajustés par tous les fabricants renommés (OEM) sur leurs unités VAV, comme solution de système opérationnel

Intégrateurs de systèmes

system-integrator

Votre tâche est de concevoir des systèmes de gestion de bâtiment et d’intégrer des appareils de terrain de manière optimale. Votre objectif est de réduire la complexité et d'assurer la transparence pour l'optimisation continue de la technologie du bâtiment. En tant que client de Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :

  • Prêt à fonctionner immédiatement après l'installation de l'unité VAV, composants supplémentaires d'écosystème ZoneEase VAV en option et raccordement électrique
  • Grande souplesse d'intégration dans les bâtiments grâce à diverses interfaces. La communication par bus ainsi que les capacités multi-bus offrent des possibilités d'utilisation flexibles et créent une transparence en matière de commande et de monitoring
  • Les interfaces de bus communes telles que BACnet et Modbus RTU sont prises en charge
  • Assistance par outil et par le cloud via smartphone pour la mise en service et le diagnostic (données de réglage d'enregistrement/d'impression)
  • Application pour smartphone ZoneEase VAV pour un accès sans contact – même lorsque l'appareil est éteint

Installateurs/ingénieurs d'usine

installer

L’installation de la technologie du bâtiment CVC est votre métier. Pour effectuer votre travail, il vous faut les bons produits au bon moment sur place. La facilité du montage et l'expertise de l'assistance vous permettent de respecter votre planning serré. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :

  • Des composants de haute qualité et robustes – éprouvés un million de fois
  • Raccordement simple avec un faible potentiel d'erreur grâce au concept de couleur et de numérotation cohérent.
  • Diagnostic initial sans outil grâce aux LED : p. ex., l'alimentation est-elle disponible ?
  • Test de fonctionnement simple, p. ex. ouverture ou fermeture du registre avec l'application d'assistance pour smartphone via un accès sans contact

Propriétaires d’immeubles

building-owner

Améliorer le confort et la consommation d’énergie, tout comme l’extension et la modernisation de bâtiments simples, constituent un défi permanent pour vous. Optimiser votre système CVC au moindre effort et aux moindres coûts est l'objectif principal. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :

  • Des composants de haute qualité, absolument précis et en même temps robustes dans un seul produit
  • Éprouvés un million de fois
  • Système de ventilation économe en énergie, basé sur les besoins réels de ventilation des pièces – du registre VAV au ventilateur
  • Augmentation du confort en fonction de la configuration du système (qualité de l'air, température) et réduction du bruit de débit
  • Niveau maximal de transparence grâce à une variété de fonctions d'outils telles que les états de santé du système et autres fonctions

Gestionnaires des installations/maintenance des bâtiments

facility-manager

La gestion, la commande et l’exploitation des bâtiments et de leurs équipements techniques font partie de vos tâches quotidiennes. Vous recherchez des solutions garantissant le confort ambiant et optimisant le fonctionnement des systèmes. Vous appréciez les systèmes simples et transparents et, si nécessaire, la livraison rapide des pièces détachées et une disponibilité permanente de l'assistance. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :

  • Technologie de servomoteur durable et sans entretien
  • Installation simple
  • Fonctions de diagnostic et de test sans contact via un smartphone
  • Adaptation aisée des solutions de système pour les conversions
  • Délais de livraison courts
  • Une assistance fiable pendant toute la durée de vie du produit
  • Une garantie de cinq ans

OEM

oem

Vous utilisez dans vos produits des composants provenant de fournisseurs sélectionnés. Vous êtes toujours à la recherche du meilleur rapport qualité-prix. La haute qualité et les fonctions uniques adaptées à votre application apportent une valeur ajoutée et vous permettent de vous démarquer de vos concurrents. Un excellent support technique et une transaction commerciale simple sont pour vous une évidence. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages :

  • Gamme complète de produits pour une commande des zones et des pièces individuelles optimisée en termes de coûts – en zone de confort ainsi que dans l'industrie, le commerce et les zones de travail sensibles
  • Les solutions spécifiques aux clients offrent une valeur ajoutée accrue
  • Des composants coordonnés de haute qualité pour une précision maximale et une longue durée de vie
  • Optimisation des outils pour le paramétrage et la calibration en usine

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)