Applications pour locaux et zones
Applications pour locaux et zones
Une bonne qualité d'air intérieur est la condition préalable à notre bien-être et à notre santé au quotidien.
Les paramètres ci-après représentent les points essentiels de la zone. Ils doivent être similaires ou identiques au sein d’une zone :
- Température de l’air
- Humidité de l’air
- Qualité d’air
Confort, santé et productivité
Applications pour locaux et zones
La documentation suivante est consacrée à l’application des locaux et des zones et a pour but de l’expliquer de manière simple et globale et de transmettre ainsi la connaissance sur l’application. On y explique les solutions pour l’introduction de chaleur, froid et air dans la zones et on y discute les avantages et désavantages des différentes stratégies de conception. Une attention particulière est dédiée à l’utilisation et à la disposition des appareils de terrain.
Table des matières
- Introduction
- Principes de base
→ Confort et santé
→ Types d’air ainsi que circuit de chauffage et de refroidissement
- Applications hydrauliques – Principes de base
→ Systèmes de distribution d’eau chaude et froide
→ Dissipation d’eau lors du chauffage et du refroidissement
- Applications hydrauliques – Composants
→ Vannes de régulation – Indépendantes de la pression/dépendantes de la pression
→ Divers types de dissipation de chaleur
- Applications de ventilation – Principes de base
→ Types de ventilation
→ Alimentation en air et débits d’air de locaux
- Applications de ventilation – Composants
- Applications combinées et autres systèmes
→ Ventilos-convecteurs/unités à induction/système VRF
- Automatisation du bâtiment
→ Niveaux d’automatisation du bâtiment
→ Solutions de zone et de locaux dans l’automatisation du bâtiment
- → Commande et régulation des zones
→ Aperçu des appareils de commande et de leur fonctionnalité
→ Schémas de commande de zone d’échantillonnage
Liens de téléchargement
-
Livre d'application – Applications pour local et de zone
(pdf -
20,35 Mo)
Dépendant de la pression/indépendant de la pression
|
Dépendant de la pression : Un consommateur a fermé sa vanne et l’eau coule maintenant comme surplus vers les autres consommateurs. |
Indépendant de la pression : Un consommateur a fermé sa vanne et les autres consommateurs ne reçoivent que le débit dont ils ont besoin. |
Refroidissement avec chauffage au sol
Dans le cas du refroidissement au sol, le refroidissement est principalement obtenu par radiation à partir du bas alors que l’importance de la convection diminue. La performance de refroidissement est limitée car les températures de l’eau ne doivent pas tomber au-dessous de 19 °C afin de maintenir le confort et éviter les dommages dus à l’humidité. Un autre système de refroidissement est nécessaire si l’on a besoin de réduire la température plus avant.
Le principe de ventilation par déplacement d'air
La ventilation par déplacement d'air nécessite que les sources de chaleur déplacent en douceur l’air dans la pièce. Une arrivée d’air froide est nécessaire pour générer des courants thermiques. Un débit d’air insuffisant entraîne l’apparition d’air mélangé. Ceci est idéal pour les pièces de grande taille où l’air refroidi reste dans les niveaux inférieurs. L’air d’extraction au-dessus de la zone d’occupation améliore la qualité d’air. La position des diffuseurs de ventilation par déplacement d'air doit prendre en charge les courants thermiques naturels.