Au-delà des normes.
Produits personnalisés pour les clients
Des produits à grande valeur ajoutée.
Le marché évolue à un rythme rapide et les souhaits de nos clients aussi. Le manque de personnel d'installation, les délais courts dans les projets et la réduction des coûts d'erreur sont de plus en plus au centre des préoccupations. En même temps, il faut réduire les risques et transférer la responsabilité au fournisseur.
Ceci est difficile à résoudre avec des produits standards. Les produits préfabriqués prennent donc une importance croissante. Nous fabriquons exactement le servomoteur qui répond à vos besoins, avec la longueur de câble appropriée, la fiche de connexion adéquate et la configuration nécessaire.
Sur demande, nous montons le servomoteur sur une vanne et formons un ensemble prémonté, constitué de pièces de robinetterie, de capteurs, de raccords et bien plus encore. Nous fabriquons également dans nos ateliers votre pièce de raccordement spécifique pour le RetroFIT+. Nous proposons un « forfait tout compris sans soucis » pour votre application.
Composants individuels |
Personnalisé |
Systèmes hadroniques CVC : la mine d’or des projets de rénovation d’énergie.
La gestion intelligente des charges de chauffage, de refroidissement et de ventilation a un impact majeur sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Un aspect clé de ce thème est le circuit de chauffage et de refroidissement, c'est-à-dire les systèmes hydroniques d'un bâtiment.
Génération
- L’absence de perte d’énergie à charge nulle réduit les coûts de fonctionnement.
- La fiabilité de la planification est un premier pas vers une meilleure efficacité énergétique.
Division
- Les fluctuations de pression dans la distribution entraînent une diminution de la puissance en sortie.
- Rendre visible le débit d’énergie.
Zone
- Commande de zone entraînée par la demande.
En savoir plus sur ce que nous pouvons faire pour vous:
-
Brochure - Efficacité énergétique et confort dans les bâtiments
(pdf -
4,46 Mo)
- Nouveaux projets
- RetroFIT+
- OEM
- Success stories
Plus qu’un simple servomoteur
Sur demande, nous pouvons adapter la longueur et le type de câble à vos besoins. Afin de minimiser vos efforts, nous livrons nos servomoteurs préassemblés et prêts à être installés sur site. Nous pouvons également fournir le câble personnalisé avec des embouts fils et/ou l’équiper de la fiche de connexion de votre choix. Ainsi, les erreurs de câblage et de raccordement appartiennent au passé. Si vous le souhaitez, nous pouvons également nous charger de la configuration. Cela simplifie considérablement le montage et la mise en service sur le chantier et vous apporte une solution prête à l'emploi.
Votre ensemble prémonté et testé
« Tout faire pour simplifier les travaux d'installation sur le chantier, raccourcir le temps de construction et éviter les erreurs éventuelles dès le départ » - c'est pourquoi Belimo pré-monte des assemblages prémontés complets selon les exigences de nos clients, les teste et, si nécessaire, les paramètre. Il en résulte des ensembles prêts à l’emploi qui peuvent être installés directement sur le site de construction. Les opérations de fabrication sur site, telles que la coupe de tuyaux à la longueur voulue, le filetage et l'assemblage de pièces de tuyauterie, de pièces de raccordement, d'actionneurs, de vannes, de capteurs et bien d'autres choses encore, font désormais partie du passé.
Installation flexible
Si les dimensions de l’ensemble et surtout des conduits ne peuvent être déterminées avec précision, nous pouvons vous fournir des conduits flexibles. Cela signifie que vous aurez toujours la bonne pièce pour chaque installation, même si les conditions sur le chantier varient.
Plus que de simples conduits et composants
Gagnez du temps et de l’argent - commandez votre produit avec l'isolation. L’ensemble illustré à droite, avec une vanne 6 voies Belimo et un capteur de débit supplémentaire, a été doté d’une isolation supplémentaire en usine. Le rayonnement thermique indésirable, la condensation et le temps d’installation sur site sont ainsi réduits au minimum.
Une protection exceptionnelle
L’expansion continue de nos services permet la réalisation d’un large éventail de divers projets. La vanne à siège illustrée a été revêtue selon la norme DIN EN ISO 12944-C4.
Configuration des dispositifs performant CVC
Confiez-nous les préparatifs de la mise en service de votre appareil CVC et minimisez le temps nécessaire à la mise en service et les sources d’erreur possibles sur site. Sur l’image montrée à titre d’exemple pour notre Belimo Energy Valve™.
Exactement ce dont vous avez besoin, livré dans les délais
Belimo propose des solutions de retrofit standard et spécifiques aux clients (RetroFIT+) avec des délais de livraison courts pour que votre système CVC fonctionne à nouveau efficacement. Votre avantage : un temps d’arrêt minimal. Nos solutions de retrofit sont axées sur la qualité et la fiabilité. Ainsi, nos produits contribuent à augmenter et à garantir la performance et le fonctionnement, sans entretien, de votre système CVC. Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchez dans notre gamme standard, nous pouvons également vous proposer des solutions spéciales à partir d'un emballage multiple de 1.
RetroFIT+ selon les besoins
Nous fabriquons pour vous des pièces de raccordement sur mesure dans notre atelier. Tout est possible. Cet exemple montre un adaptateur permettant de monter un servomoteur Belimo sur une vanne d’un fournisseur tiers. Belimo a fourni le « forfait complet sans soucis » pour cette application, c'est à dire que le raccordement a été mesuré, conçu et fabriqué par Belimo. Prêt à être installé sur le chantier.
Belimo RetroFIT+ App
Avec la Belimo RetroFIT+ App, vous pouvez remplacer spécifiquement vos servomoteurs et capteurs obsolètes ou défectueux de divers fournisseurs par des appareils de Belimo dans le secteur CVC (chauffage, ventilation et climatisation).
Avec la Belimo RetroFIT+ App, vous êtes guidé vers le bon produit de remplacement en quatre étapes seulement. Grâce à la nouvelle fonction OCR (reconnaissance optique de caractères), l’application est encore plus facile à utiliser. Photographiez l’étiquetage de l’appareil défectueux. Le logiciel OCR reconnaît et recherche les modules de texte pertinents dans la base de données de RetroFIT+. Après quelques entrées supplémentaires, le remplacement est commandé. La Belimo RetroFIT+ App est disponible en 12 langues.
Renforcez votre marque grâce à la qualité de Belimo
Vous utilisez dans vos produits des composants provenant de fournisseurs sélectionnés. Vous êtes toujours à la recherche du meilleur rapport qualité-prix. La haute qualité et les fonctions uniques adaptées à votre application apportent une valeur ajoutée et vous permettent de vous démarquer de vos concurrents. Un excellent support technique et un simple traitement des transactions sont une évidence pour vous. En tant que client Belimo, vous bénéficiez de nombreux avantages.
Ce que vous pouvez attendre de nous
- Différents types et longueurs de câbles avec ou sans fiche de connexion.
- Les couleurs des boîtiers et des étiquettes sont personnalisées.
- Étiquette personnalisée avec votre propre logo et/ou mention de votre site Internet.
- Code article personnalisé.
- Large gamme d’options de montage (adaptées à votre produit).
- Large gamme d’accessoires électriques et mécaniques.
- Livré dans des emballages multiples respectueux de l’environnement.
- Temps de course, différentiel de commutation et paramètres de bus réglables.
- Protection accrue grâce à l’ajout de revêtements et autres.
- Coopération et partenariat étendus grâce à la fourniture de produits semi-finis et de servomoteurs avec des modes de commande intégrés et des modules E/S par Belimo.
Immeuble de bureaux flottant à Rotterdam
S'adapter au changement climatique
La durabilité et l'efficacité énergétique des bâtiments sont des sujets importants dans l'architecture moderne. L'une des dernières merveilles est l'immauble de bureaux flottant de Rotterdam. Le bâtiment se compose de blocs de béton couplés qui flottent au dessus de la rivière Nieuwe Maas et ces derniers utilisent ces eaux pour le refroidissement et le chauffage. Le batiment est doté d'une technologie CVC intelligente de Belimo, qui permet de créer un environnement optimal avec un une consommation d'énergie minimale. Avec les cellules solaires installées sur le toit, cette installation innovante rend le bâtiment entièrement autosuffisant.